FİYAT TEKLİFİ ALIN
VGP20

Karton kutu paletleme için ideal, güçlü elektrikli vakumlu tutucu
- Endüstrinin en güçlü elektrikli vakumlu tutucusu, pnömatik tutuculara göre %90'a kadar tasarruf sağlar
- Maliyet tasarrufu sağlayan, daha ince karton dahil olmak üzere, kutuları paletlemek ve düzensiz şekiller ve gözenekli yüzeyleri taşımak için idealdir
- Dahili zeka ve çok kanallı işlevsellik, arızaya karşı güvenli, esnek çalışma sağlar
- Komple kullanıma hazır vakumlu tutucu, önde gelen herhangi bir robotla hızlı ve kolay dağıtım sağlar
Neden VGP20 Tutucu?
VGP20, 20 kg'a (44,1 lbs) kadar yük kapasitesi ile dünyanın en güçlü elektrikli vakumlu tutucusudur ve pnömatik tutucular için maliyet, karmaşıklık ve bakım gerektirmez. VGP20, daha ince, daha gözenekli geri dönüştürülmüş kartondan yapılanlar ve ayrıca hacimli ve düzensiz şekilli nakliye poşetleri de dahil olmak üzere karton kutuların paletlenmesi için idealdir. Bu, yükleyicilerin daha fazla tasarruf etmesine yardımcı olurken, aynı zamanda atıkları da azaltır.

Tasarruf
Geleneksel pnömatik çözümlere kıyasla işletme ve bakım maliyetlerinde %90'a kadar tasarruf sağlar

Yüksek Esneklik
Sınırsız özelleştirme, çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir

Kolay dağıtım
Kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır tüm elektrikli çözümler
VGP20’nin avantajları ve özellikleri
20 kg'a (44,1 lbs) varan yük kapasitesi ile OnRobot VGP20, dünyanın en güçlü elektrikli vakumlu tutucusudur. Karton kutuların paletlenmesini hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde otomatikleştirmek ve ayrıca hacimli, gözenekli ve düzensiz şekilli nesnelerin taşınması için idealdir. VGP20, sınırsız özelleştirmeye izin verir, böylece geleneksel olarak pnömatik tutucular gerektiren çok çeşitli uygulamaları otomatikleştirebilir, üstelik maliyet ve karmaşıklığın cok az bir kısmıyla. VGP20, geleneksel pnömatik tutucu dağıtımlarına kıyasla işletme ve bakım maliyetlerinde %90'a kadar tasarruf sağlayabilir.
OnRobot’un tüm tutucularında olduğu gibi, VGP20 de önde gelen herhangi bir robotla hızlı ve kolay dağıtım için gereken her şeyle birlikte eksiksiz olarak gelir. Dahili zeka ve kullanımı kolay yazılım, hassas hava akışı kontrolü ve farklı şekil ve boyutlarda birden çok öğe de dahil olmak üzere işlenmekte olan malzeme türüne ve uygulamaya uyacak şekilde kavramayı değiştirme yeteneği sağlar. Güçlü vakum akışı, daha ince, daha ucuz veya geri dönüştürülmüş karton veya hafif nakliye poşetleri gibi gözenekli nesneleri bile toplayabileceği anlamına gelir ve bu da yükleyicilerin daha fazla tasarruf etmesine yardımcı olurken aynı zamanda atıkları da azaltır.
Bir seçenek, tutucunun hava akışının sürekli izlenmesine izin verir. Vakum herhangi bir nedenle kesilirse, robot hemen durur ve tutucu yazılımında bir uyarı penceresi görüntülenir.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ELEKTRİKLİ VAKUM TUTUCUSU
Güçlü vakum akışı, daha ince, daha ucuz veya geri dönüştürülmüş karton gibi gözenekli nesneleri bile alabilir
KARTON KUTULARIN PALETLENMESİ İÇİN İDEAL
Güçlü, özelleştirilebilir VGP20, daha ince ve daha ucuz ambalaj malzemelerini kolayca işler
ÇOKLU UYGULAMALAR VE MALZEMELER İÇİN UYGUN FİYATLI VE ÇOK YÖNLÜ
Kolayca değiştirilebilen vantuz seçenekleri ve son derece spesifik uygulama ihtiyaçlarına uyacak şekilde kol ekleme veya değiştirme yeteneği.
SIKIŞTIRILMIŞ HAVA GEREKMEZ
Harici hava beslemesi gerekmez, bakım ve işletme maliyetlerinden tasarruf sağlar


İLGİLENİYOR MUSUNUZ?
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!
FİYAT TEKLİFİ ALIN
Pick & Place Uygulaması Oluşturma Yolları
Bu ayrıntılı video kılavuz ile Pick & Place uygulaması oluşturma yollarını öğrenin. Size, uygulamayı başarıyla devreye almanız için gereken en iyi uygulamalar, dikkat edilmesi gereken noktalar ve ana teknik ayrıntılar sunulacaktır.
Paletleme Uygulaması Oluşturma Yolları
Bu ayrıntılı video kılavuz ile Paletleme uygulaması oluşturma yollarını öğrenin. Size, uygulamayı başarıyla devreye almanız için gereken en iyi uygulamalar, dikkat edilmesi gereken noktalar ve ana teknik ayrıntılar sunulacaktır.
VGP20'nin örnek uygulaması
MALZEME TAŞIMA
Düzensiz şekiller ve gözenekli yüzeyler dahil olmak üzere çok çeşitli öğeleri kaldırabilir. Daha ağır ürünlerin paketlenmesi ve paletlenmesi için idealdir.
MORE
MAKINE EĞILIMI
Çok kanallı vakum, hızlı makine bakımı sağlar ve devir süresini hızlandırır.
MORE
Geniş bir robot markası yelpazesiyle uyumlu















Ürünlerimizi satmak mı istiyorsunuz? İş ortağı ağımıza katılın! |
Bir iş ortağı ol |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools