FİYAT TEKLİFİ ALIN
3FG15 3 PARMAK TUTUCU

ESNEK, BÜYÜK DARBELİ 3 PARMAK TUTUCU
- Esnek üretim: büyük darbeli, tek bir 3 parmak tutucu ile birden fazla parça boyutu için CNC torna tezgahını optimize eder
- Hassas merkezli konumlandırma, minimum programlama ile daha yüksek kalite, tutarlılık ve çıktı sağlar
- 3 bağlantı noktasına sahip güçlü, kararlı kavrama, tutucuyu birden fazla işlem için hızlı ve kolay bir şekilde yeniden yerleştirir
- Çok çeşitli parça boyutları ve şekillerini esnek bir şekilde kavramak için özelleştirilebilir parmak uçlarıyla daha fazlasını başarın
Neden 3FG15 üç parmak tutucu?
3FG15, CNC torna tezgahları gibi makine bakım uygulamalarında çok çeşitli silindirik nesneleri tutma için idealdir. Tutucunun tasarımı, iş parçalarını otomatik olarak ortalayarak güçlü, kararlı kavrama ve hassas yerleşim ile hızlı dağıtım sağlar. 15 kg'a kadar taşıma kapasitesi olan 3FG15, daha büyük, daha hacimli ve daha az esnek parmak tutucularla rekabet eder. Tüm OnRobot tutucular gibi 3FG15 de seçtiğiniz robotlarla eksiksiz bütünleşme sunar.

CNC torna tezgahı bakım ihtiyaçlarınızı karşılayan bir alet; yüksek esneklik
Büyük darbeli tutma ile çoklu parça boyutlarını kullanın

Daha hızlı, daha üretken çözüm
Çoklu süreçler için hızlı ve kolay yeniden dağıtım, yüksek verimlilik

Basitleştirilmiş bir yazılım sistemi
Kolay dağıtım, mühendislik saatlerini en aza indirir
3FG15’nin avantajları ve özellikleri
3FG15 üç parmak tutucu, 150mm'lik etkileyici bir maksimum darbe ve çoklu süreçler kolayca işleyebilen şık bir tasarıma sahiptir. CNC torna tezgahları, yerleştirme uygulamaları ve hatta paletleme gibi makine bakım uygulamalarında 20 mm ila 150 mm genişliğinde çok çeşitli silindirik nesneleri kavramak için idealdir. 3FG15, hem form uyumu (nesnenin içinde) hem de sürtünme uyumu (dış) kavraması için güçlü ve kararlı bir kavrama sağlayarak uygulamanıza esneklik sağlar. Tutucunun tasarımının iş parçalarını otomatik olarak ortalaması güçlü, sağlam bir kavrama ve makine aynalarına hassas yerleşimini sağlar. 15 kg'a kadar taşıma yükü ve 10 N ile 240 N arasında tutma kuvveti ile 3FG15 daha büyük, daha büyük ve daha az esnek parmak tutucularla rekabet eder.
Hassas, sağlam tutuş
3 bağlantı noktasına sahip güçlü, kararlı kavrama, tutucuyu birden fazla işlem için hızlı ve kolay bir şekilde yeniden yerleştirir
150 mm'ye kadar büyük darbe
Etkileyici maksimum 150mm darbe ve çoklu süreçleri kolayca işleyebilen şık bir tasarım
15kg'a kadar yüksek yük taşıma kapasitesi
Tutucunun, 15 kg'a kadar kaldırması, daha yüksek taşıma yüküne sahip kobotlarla uyumlu hale getirir
Kavrama kuvveti 10-240N
240N'ye kadar güçlü, etkileyici, kararlı kavrama
Kolay dağıtım
Tutucu, kurulumu ve programlaması kolay, önceden entegre edilmiş bir yazılımla birlikte gelir, böylece teknik arka planı olmayan çalışanlar bile kurabilirler.
Özelleştirilebilir parmak uçları
Tutucunun parmak uçları özelleştirilebilir


İLGİLENİYOR MUSUNUZ?
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!
FİYAT TEKLİFİ ALIN
Pick & Place Uygulaması Oluşturma Yolları
Bu ayrıntılı video kılavuz ile Pick & Place uygulaması oluşturma yollarını öğrenin. Size, uygulamayı başarıyla devreye almanız için gereken en iyi uygulamalar, dikkat edilmesi gereken noktalar ve ana teknik ayrıntılar sunulacaktır.
Bir CNC Makine Bakımı Uygulaması Nasıl Oluşturulur
Bu ayrıntılı video kılavuzu ile CNC Makine Bakımı uygulamasının nasıl oluşturulacağını öğrenin. Uygulamayı başarıyla konuşlandırmak için gereken en iyi uygulamalar, düşünceler ve ana teknik ayrıntılar size sunulacaktır.
3FG15 üç parmaklı tutucuya örnek uygulama
MAKINE EĞILIMI
CNC torna makinesi gibi makine bakım uygulamaları sırasında çok çeşitli silindirik nesneleri tutma için mükemmel çözüm
.
DAHA FAZLA
MALZEME TAŞIMA
İş parçalarını otomatik olarak merkezler, böylece güçlü, kararlı kavrama ve hassas yerleşim elde edilir
.
DAHA FAZLA
Geniş bir robot markası yelpazesiyle uyumlu















Ürünlerimizi satmak mı istiyorsunuz? İş ortağı ağımıza katılın! |
Bir iş ortağı ol |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools