FİYAT TEKLİFİ ALIN
GECKO TUTUCU

KOMPAKT İZ BIRAKMAYAN GECKO TUTUCU
- Kompakt, hafif Gecko Tutucu, uygun maliyetli, plug-and-play performansı için kablo, elektrik, hava veya programlama gerektirmez
- Düz, pürüzsüz veya delikli nesneler için yenilikçi yapışkan tutucu, daha önce mümkün olmayan görevleri otomatik hale getirir
- Parlak yüzeyler için bile iz bırakmayan tutucu, zamandan tasarruf sağlayarak ve üretkenliği geliştirerek temizlik adımının gerekmediği anlamına gelir
Gecko Tutucu'nun avantajları ve faydaları?
Gecko tutucu, elektrik veya hava beslemesi gerektirmeyen düz, parlak ve delikli iş parçaları için iz bırakmayan otomasyon sunar. Gecko tutucu üç boyutta mevcuttur; SP1, SP3 ve SP5, tutucunun kilo cinsinden yükünden sonra adlandırılmıştır ve çok çeşitli düz, pürüzsüz, parlak veya delikli yüzeyleri kaldırabilir. Teknoloji, yüksek parlaklıkta yüzeylerde bile iz bırakmadığından, üretim süreçlerinde temizlik adımına olan ihtiyacı ortadan kaldırır, zamandan tasarruf eder ve çıktıyı iyileştirir. Daha büyük kardeşine benzer şekilde Gecko tutucu, baskılı devre kartları, alüminyum örgü veya kafa contaları gibi delikli iş parçalarını bile tutabilir.

Daha düşük işletme maliyetleri, daha yüksek yatırım getirisi
Cam üzerinde iz bırakmaz, böylece elle temizleme gerekmez

Daha hızlı, daha üretken çözüm
Teller veya harici hava kaynağı gerekmez

Genişletilmiş otomasyon olanakları
Baskılı devre kartları, alüminyum örgü veya kafa contaları gibi delikli iş parçalarını bile tutabilir
Gecko Tutucu'nun avantajları ve faydaları
Gecko tutucu, elektrik veya hava beslemesi gerektirmeyen düz, parlak ve delikli iş parçaları için iz bırakmayan otomasyon sunar. Gecko tutucu üç boyutta mevcuttur; SP1, SP3 ve SP5, tutucunun kilo cinsinden yükünden sonra adlandırılmıştır ve çok çeşitli düz, pürüzsüz, parlak veya delikli yüzeyleri kaldırabilir. Teknoloji, yüksek parlaklıkta yüzeylerde bile iz bırakmadığından, üretim süreçlerinde temizlik adımına olan ihtiyacı ortadan kaldırır, zamandan tasarruf eder ve çıktıyı iyileştirir. Daha büyük kardeşine benzer şekilde Gecko tutucu, baskılı devre kartları, alüminyum örgü veya kafa contaları gibi delikli iş parçalarını bile tutabilir.
Kompakt, hafif ve esnek
Küçük, tek tabanlıklı tasarım, dar alanlarda bile iş parçasına kolay erişibilirliği sağlar.
1 kg, 3 kg, 5 kg taşıma yükleri için kullanılabilir
Gecko tutucu üç boyutta mevcuttur; SP1, SP3 ve SP5, tutucunun kilo cinsinden yükünden sonra adlandırılmıştır ve çok çeşitli düz, pürüzsüz, parlak veya delikli yüzeyleri kaldırabilir
Tellere veya hava beslemesine gerek yoktur
Elektronik veya hava beslemesine ihtiyaç duymayan Gecko tutucu, uygun maliyetli, gerçek bir plug-and-play çözümüdür.
Çok az programlama gerektirir veya hiç gerekmez
Tutucu, kurulumu ve programlaması kolay, önceden entegre edilmiş bir yazılımla birlikte gelir, böylece teknik arka planı olmayan çalışanlar bile kurabilirler.
Sonradan temizlik yapmadan parlak iş parçaları için iz bırakmayan tutma
Gecko'dan ilham alan yapışkan teknolojimiz, devre kartları gibi delikli öğeler veya parlak yüzeyler için bile kesin, iz bırakmayan tutma sunar
Delikli iş parçaları için güçlü kavrama
Gecko tutucu, baskılı devre kartları, alüminyum örgü veya kafa contaları gibi delikli iş parçalarını bile tutabilir ve otomasyon olanaklarını genişletir.


İLGİLENİYOR MUSUNUZ?
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!
FİYAT TEKLİFİ ALIN
Gecko Tutucunun Uygulamaları
MALZEME TAŞIMA
Pick & place işlemleri için iz bırakmayan tutucu teknolojisi. Delikli nesneler bile kolayca alınabilir.
DAHA FAZLA
Geniş bir robot markası yelpazesiyle uyumlu















Ürünlerimizi satmak mı istiyorsunuz? İş ortağı ağımıza katılın! |
Bir iş ortağı ol |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools