FİYAT TEKLİFİ ALIN
RG6 TUTUCU

RG6 - GENİŞ DARBELİ ESNEK 2 PARMAKLI ROBOT TUTUCU
- Esnek tutucular çok çeşitli parça boyutları ve şekilleri için kullanılabilir
- Plug-and-produce tasarımı, dağıtım süresini bir günden bir saate indirir
- Kullanıma hazır tutucularla kolay dağıtım, programlama süresini %70 azaltır
Neden RG6 Tutucu?
RG6 - 6kg yük taşıyabilen robot kolu tutucu, dahili Quick Changer ile 150mm darbeye kadar esnek bir işbirlikçi tutucudur. Zeka, hızlı dağıtım, kolay özelleştirme ve programlama sağlar. Ürünle birlikte gelen olağanüstü yazılım özellikleri akıllı uygulamalara olanak tanır. RG6 tutucu, çok çeşitli uygulamalar için bir araçtır. Özelleştirilmiş parmak uçları kapsamlı tutma esnekliği sağlar, müşteriler üretim sürecinin farklı bölümleri için robot kullanımını en üst düzeye çıkaran bir araç kullanabilirler. RG6, robotlarınızın kullanımını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için Çift Quick Changer ve diğer tutucularımızla sorunsuz bir şekilde çalışır. RG6 TÜV sertifikalıdır, standart olarak güvenlik levhalarıyla birlikte gelir.

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir araç - yüksek esneklik
Kullanıma hazır, özelleştirilmiş çözüm. Çeşitli uygulamalar için tek bir araç kullanın

Basitleştirilmiş bir yazılım sistemi
Kolay dağıtım, mühendislik saatlerini en aza indirir

Üretimde esneklik
Yeni çalışanları işe almadan 7/24 işleme
RG6’nın avantajları ve özellikleri
RG6 tutucu, Çift Quick Changer modülü ile birleştirilebilir. Çift Quick Changer, Quick Changer modülü ile aynı ilkelerle çalışır. Bununla birlikte, Çift Quick Changer, aynı anda iki kol ucu araç tutucularının (EoAT) kullanılmasını sağlamak için tasarlanmıştır, örneğin, bir RG2 tutucu ve bir RG6 tutucusunun aynı anda kullanılmasına izin verir.
Benzersiz robot kol ucu araç tutucularımız robotlarınızın kullanımını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. Çift Quick Changer takılıyken üretim süresi azalır, çünkü aynı anda daha fazla iş parçası işlenir. Genel olarak, Çift Quick Changer üretim verimliliğini yaklaşık %50 artıracaktır.
Geniş darbe
Program başlangıcında darbeyi başlatmadan otomatik olarak algılar. RG6'nın maksimum tutma darbesi 150 mm'dir (ayarlanabilir)
Tutuş göstergeleri
Otomatik "kayıp tutma tespiti", "tutuş algılandı", "sürekli kavrama" ve "genişlik ölçüsü" tespitleri, bu özelliklerin manuel olarak programlanması ihtiyacını ortadan kaldırır.
Özelleştirilebilir parmak uçları
Tutucunun parmak uçları, sabit tutuş için ürün şekline uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilir.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Otomatik TCP hesaplaması, dağıtım süresini azaltmanın yanı sıra kapsamlı programlama gereksinimini de ortadan kaldırır.
Otomatik yük hesaplama
Otomatik yük hesaplamaları, RG6 tutucunun programlanmasını kolaylaştırır.
Otomatik derinlik telafisi
Otomatik derinlik telafisi, tutucunun parmaklarının çalışma yüzeylerini paralel süpürmesini sağlar.
Entegre yazılım
Tutucu, kurulumu ve programlaması kolay, önceden entegre edilmiş bir yazılımla birlikte gelir, böylece teknik arka planı olmayan çalışanlar bile kurabilirler.
TÜV sertifikalı
Hem RG2 tutucu hem de RG6 tutucu TÜV sertifikalıdır.


İLGİLENİYOR MUSUNUZ?
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!
FİYAT TEKLİFİ ALIN
RG6 robot kol ucu araç tutucuya örnek uygulama
-
DAHA FAZLA
Donk Industries, Benelüks ülkelerindeki en büyük küçük seri alüminyum parça üreticilerinden biridir. Envanterleri düşük tutmaya ve çok çeşitli ürünlerle müşterilere zamanında tedarik etmeye yardımcı olmak için OnRobot'tan HEX sensörlü bir RG6 tutucu, sekiz CNC makinesinden birini otomatik olarak 24 saat besler.
Vasıflı işgücü yetersizliği ile bu, CNC makinesinin üretimini daha yüksek ve daha istikrarlı ürün kalitesiyle ikiye katlarken çalışanların daha ilginç görevlere geçmelerini sağlar.
-
DAHA FAZLA
Chicago'da hidrolik kollektörlerde dünya lideri bir aileye ait üretici olan Tomenson Machine Works, sürekli geliştirmeye odaklanmıştır. Pin-damgalama uygulamasında işbirlikçi otomasyon kalite, karlılık, esneklik ve çalışan memnuniyetini artırdı.
OnRobot işbirlikçi RG6 tutucu, düzinelerce farklı parça boyutunu hızlı ve kolay değiştirme ile işler ve CNC bakımı, çapak alma ve ambalajlamada sürekli otomasyon için zemin hazırlar.
-
DAHA FAZLA
RG6, özellikle işbirlikçi robotlar tarafından yapılacak çalışanlardan ağır ve monoton görevlerin alınabileceği yerlerde kullanılıyor, diyor stratejik proje yöneticisi Bastian Fietje: »OnRobot'tan tutucuyu kullandığımız iş istasyonu, operatörün ürünleri birbiri üzerine istiflemek için manuel olarak çalıştığı ve aralarındaki havayı bastığı bir paketleme işleminin yerini alıyor.
Manuel işlem, tekrarlanan ağır kaldırma ve omuzlarda çok fazla baskı gerektiriyordu. Bu fiziksel zorlanmayı çalışanların omuzlarından aldık,« diyor.
Pick & Place Uygulaması Oluşturma Yolları
Bu ayrıntılı video kılavuz ile Pick & Place uygulaması oluşturma yollarını öğrenin. Size, uygulamayı başarıyla devreye almanız için gereken en iyi uygulamalar, dikkat edilmesi gereken noktalar ve ana teknik ayrıntılar sunulacaktır.
Bir CNC Makine Bakımı Uygulaması Nasıl Oluşturulur
Bu ayrıntılı video kılavuzu ile CNC Makine Bakımı uygulamasının nasıl oluşturulacağını öğrenin. Uygulamayı başarıyla konuşlandırmak için gereken en iyi uygulamalar, düşünceler ve ana teknik ayrıntılar size sunulacaktır.
RG6 kol ucu araçları tutucularının uygulamaları
MALZEME TAŞIMA
Yüksek karışım, düşük hacim için ideal, ürünleri malzeme, şekil ve boyuta göre sıralayabilir.
Ürünlerin hassas şekilde toplanmasını ve yerleştirilmesini sağlar. Düz nesneler otomatik derinlik tespiti nedeniyle alınabilir. Ayarlanabilir tutuş kuvveti sayesinde birden fazla amaç için kullanılabilir.
DAHA FAZLA
MAKINE EĞILIMI
İnsan çalışanlarınızı sıkıcı ve tekrarlı görevlerden kurtararak üretkenliği ve güvenliği arttırır.
İkili tutucu kurulumu, çoklu ürünlerin aynı anda işlenmesine olanak tanır.
DAHA FAZLA
Geniş bir robot markası yelpazesiyle uyumlu















Ürünlerimizi satmak mı istiyorsunuz? İş ortağı ağımıza katılın! |
Bir iş ortağı ol |

OnRobot Ürün Broşürü
OnRobot ürünleri, hiç düşünmediğiniz görevleri otomatikleştirmek için yeni olanaklar sunar. Esnek otomasyon araçlarıyla nasıl maliyet tasarrufu sağlayabileceğinizi ve verimliliği nasıl artırabileceğinizi görmek için ürün broşürümüzü inceleyin