FİYAT TEKLİFİ ALIN
ONROBOT TORNAVIDA

Vida besleyicili çok fonksiyonlu robot tornavida
- Önde gelen tüm robotlara kolay kurulum, programlama ve dağıtım
- Çok çeşitli vida boyutları ve uzunlukları için hızlı değiştirme özelliklerine sahip, çok yönlü ve esnek
- Hassas tork kontrolü ve akıllı hata tespiti, kalite ve tutarlılığı sağlar
- Gömülü eksen hareket kontrolü programlamayı basitleştirir, kurulumu hızlandırır ve kaliteyi artırır
Neden OnRobot Tornavidası?
Hafif endüstriyel ve işbirlikçi robotlar için yeni akıllı OnRobot Tornavida ile montaj işlemlerini kolayca otomatikleştirebilirsiniz. Akıllı hata tespiti ve çoklu vida boyutu kullanımı, tutarlı sonuçlar sağlar ve devir sürenizi önemli ölçüde azaltır.

Kalite ve tutarlılık
Hassas kuvvet kontrolü ve akıllı hata tespiti

Daha yüksek verimlilik
Hızlı, kullanıma hazır kurulum ve dağıtım ile birden fazla vidalama işlemini otomatikleştirin

Zaman tasarrufu
Tek-sistem kurulumu ile hızlı ve kolay kurulum
OnRobot Tornavida avantajları ve özellikleri
Verimliliği ve kaliteyi artırmak için otomatik vidalama hiç bu kadar kolay, akıllı ve ekonomik olmamıştı. OnRobot akıllı Tornavida, ihtiyacınız olan her şey kutusunda olmak üzere, kurulum ve programlamayı hızlandırır. Tornavidayı herhangi bir önde gelen robot koluna monte edin ve uygun ucu takın, ardından vida uzunluğunu ve torkunu doğrudan robotun kullanıcı arayüzüne girin. Hassas tork kontrolü ve gömülü eksen, ek entegrasyon için zaman ve maliyeti ortadan kaldırır ve tutarlı, doğru vida yerleştirmeyi sağlar. Farklı bir vida tipine veya boyutuna geçiş sadece dakikalar alır, arıza süresini azaltır ve yatırım getirisini artırır.
OnRobot Tornavida ve mevcut vidalı besleyiciler, M1.6 ila M6 ve 50 mm uzunluğa kadar çok çeşitli vida boyutlarını işler. Hassas tork kontrolü 0,15 nm ila 5 nm arasındadır. Geleneksel aletlerden daha çok yönlü ve akıllı olan OnRobot Tornavida, vidanın seçildiğini, doğru uzunlukta olup olmadığını veya sıkma işlemi sırasında doğru takıldığını tespit edebilir.
OnRobot Tornavida, 35 mm uzunluğa kadar vidalar için işbirlikçi uygulamalar için uygun hale getiren ve hareket halindeyken Tornavidaya tamamen geri çekilen koruyucu fonksiyonlar içerir. Bir vida ekseni boyunca aşırı kuvvete maruz kalırsa, sorunu göstermek için uyarı aydınlatmasıyla, emniyetli durdurma otomatik olarak etkinleştirilir.
HIZLI, KOLAY KURULUM VE DEĞİŞTİRİCİLER
Komple vidalama çözümü, vida besleyici ve önde gelen robot markaları için kolay one-system kurulumunu içerir.
GENİŞ VİDA BOYUTLARI VE UZUNLUĞU
M1.6 ile M6 arası uzunlukları 50 mm'ye kadar olan vida boyutlarını kullanır. Farklı bir vida tipine veya boyutuna geçiş sadece birkaç dakika alır, arıza süresini azaltır ve yatırım getirisini artırır.
DAHİLİ KORUMA FONKSİYONLARI
30 mm uzunluğa kadar olan vidalar hareket ederken tornavidanın içine çekilir. Bir vida aşırı güce maruz kalırsa, güvenlik durdurma otomatik olarak etkinleşir
HASSAS TORK KONTROLÜ
Tutarlı ve hassas vidalama için tork kontrolü 0,16Nm ila 5Nm arasında değişir
GÖMÜLÜ EKSEN
Vidalar aletin içinde geri çekilir ve robot kolu yerine oturduğunda otomatik olarak sürülür, bu da robot kolu hareketini ve basitleştirilmiş programlamayı azaltır
ESD SERTİFİKALI
Elektronik dahil tüm montaj ortamları için uygundur
OTOMATİK TAKMA İŞLEVİ
Önceden delinmiş deliklere yivi takarken vidalamayı yapan uygulamaları etkinleştirir
DAHA FAZLA VİDALAMA UYGULAMASINI ETKİNLEŞTİR
50 mm ve 100 mm boyutundaki Ek Delgi Genişleticiler, dar ve sıkışık alanlara ekstra erişim sağlar


İLGİLENİYOR MUSUNUZ?
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!
FİYAT TEKLİFİ ALIN
OnRobot Tornavida uygulaması örneği
MONTAJ
Daha güvenli bir işbirlikçi uygulama için tutarlı, yüksek çıktı sonuçları ve koruyucu işlevlere sahip otomatik montaj işlemleri için idealdir.
DAHA FAZLA
Geniş bir robot markası yelpazesiyle uyumlu















Ürünlerimizi satmak mı istiyorsunuz? İş ortağı ağımıza katılın! |
Bir iş ortağı ol |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools