FİYAT TEKLİFİ ALIN
QUICK CHANGER

HIZLI DEĞİŞTİRİCİ - 5 SANİYEDE HIZLI ARAÇ DEĞİŞTİRME
- 5 saniyeden kısa sürede kolay ve hızlı araç değiştirme
- Hızlı yeniden dağıtım, vidalama yok, daha uzun çalışma süresi
- Tüm OnRobot ürünlerine entegre edildi
Neden Quick Changer?
Quick Changer kolay ve hızlı araç değiştirmeye olanak tanır. Quick Changer 20 kg'lık taşıma yükünü kaldırabilir ve düşük bir yerleşik yüksekliğe ve ağırlığa sahiptir. Patentli güvenilir ve kullanımı kolay kilitleme mekanizması, ekstra güvenlik kilitleme yapısı ve kilitleme yayları, Quick Changer'ı benzersiz bir ürün haline getirir ve tüm ortak robot uygulamaları için idealdir. Quick Changer ile kutu içinde ihtiyacınız olan her şeyle en kolay ve en hızlı araç değiştiriciye sahip olacaksınız.

Daha yüksek YG
5 saniye içinde araç değiştirme, hızlı dağıtım

Hızlı araç dağıtımı
Yedek kilitleme mekanizması, vidalamadan araç değiştirmeyi sağlar

Tam uyumluluk
Tüm OnRobot araçlarına entegre edilmiştir
Quick Changer'in avantajları ve özellikleri
Quick Changer, piyasadaki en küçük ve en hafif yenilikçi bir araç değiştiricidir.
Kullanımı kolay kilitleme mekanizması, ekstra güvenlik kilitleme yapısı ve kilitleme yayları ile patentli güvenilir olan Quick Changer, tüm işbirliği robot uygulamaları için ideal olan benzersiz bir üründür.
Robotunuza herhangi bir kol ucu aletini sığdırabilen ve herhangi bir operatörün kol sonu aletini (EoAT) sadece birkaç saniye içinde değiştirmesini sağlayan dünyanın en kolay ve en hızlı araç değiştiricisidir.
Bu ürün, hem giriş flanşı hem de çıkış flanşı, robot flanşı ISO standardıyla tamamen uyumlu olduğundan, Universal Robots ve aynı sınıftaki diğer robotlar için önerilir.
Low weight
Hızlı ağırlığı sadece 200g (7 oz.) ile, Quick Changer robotun taşıma yükü üzerinde düşük bir etkiye sahiptir.
Integrated in all OnRobot tools
Başlıca ortak çalışma ve hafif robot türlerinde bir OnRobot aracından diğerine geçmek kolaydır
ISO-9409-1 flange
ISO-9409-1 flanşlı herhangi bir robot kolunda, drone veya diğer ekipmanlarda kullanılabilir
No screwing required to attach a tool
Yedek kilitleme mekanizması, bir aletin vidalanmadan diğerine geçmesini sağlar
Fully collaborative
Kullanımı kolay, uygun maliyetli ve keskin kenarları yok
Up to 20 kg (44 lb) payload
Küçük boyut, 20 kg'a kadar yüksek taşıma kapasitesi


İLGİLENİYOR MUSUNUZ?
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!
FİYAT TEKLİFİ ALIN
Pick & Place Uygulaması Oluşturma Yolları
Bu ayrıntılı video kılavuz ile Pick & Place uygulaması oluşturma yollarını öğrenin. Size, uygulamayı başarıyla devreye almanız için gereken en iyi uygulamalar, dikkat edilmesi gereken noktalar ve ana teknik ayrıntılar sunulacaktır.
Paletleme Uygulaması Oluşturma Yolları
Bu ayrıntılı video kılavuz ile Paletleme uygulaması oluşturma yollarını öğrenin. Size, uygulamayı başarıyla devreye almanız için gereken en iyi uygulamalar, dikkat edilmesi gereken noktalar ve ana teknik ayrıntılar sunulacaktır.
Abkant Makine Yönlendirme Uygulamasını Oluşturma
Bu ayrıntılı video kılavuzda bir Abkant Makine Yönlendirme uygulamasını nasıl oluşturabileceğinizi öğreneceksiniz. Size, uygulamayı başarıyla devreye almanız için gereken en iyi uygulamalar, dikkat edilmesi gereken noktalar ve ana teknik ayrıntılar sunulacaktır.
Zımparalama Uygulaması Nasıl Yapılır
Bu ayrıntılı video kılavuzu ile Zımpara uygulamasının nasıl oluşturulacağını öğrenin. Uygulamayı başarıyla konuşlandırmak için gereken en iyi uygulamalar, düşünceler ve ana teknik ayrıntılar size sunulacaktır.
Bir CNC Makine Bakımı Uygulaması Nasıl Oluşturulur
Bu ayrıntılı video kılavuzu ile CNC Makine Bakımı uygulamasının nasıl oluşturulacağını öğrenin. Uygulamayı başarıyla konuşlandırmak için gereken en iyi uygulamalar, düşünceler ve ana teknik ayrıntılar size sunulacaktır.
TORNAVIDA UYGULAMASI NASIL YAPILIR
Bu ayrıntılı video kılavuzuyla nasıl vidalama uygulaması yapacağınızı öğrenin. Uygulamayı dağıtmak için gereken en iyi uygulamalar, düşünceler ve ana teknik detaylar size sunulacaktır.
HEX kuvvet/tork sensörü ile uygulamalar
MALZEME ÇIKARMA
KALITE
MAKINE EĞILIMI
MONTAJ
MALZEME TAŞIMA
Geniş bir robot markası yelpazesiyle uyumlu















Ürünlerimizi satmak mı istiyorsunuz? İş ortağı ağımıza katılın! |
Bir iş ortağı ol |

OnRobot Ürün Broşürü
OnRobot ürünleri, hiç düşünmediğiniz görevleri otomatikleştirmek için yeni olanaklar sunar. Esnek otomasyon araçlarıyla nasıl maliyet tasarrufu sağlayabileceğinizi ve verimliliği nasıl artırabileceğinizi görmek için ürün broşürümüzü inceleyin