FİYAT TEKLİFİ ALIN
HEX 6-EKSEN KUVVET/TORK SENSÖRÜ

HEX KUVVETİ/TORK SENSÖRÜ - ROBOTUNUZA DOKUNMA HİSSİ VERİR
- Esnek sensör, otomasyon olanaklarını daha önce mümkün olmayan süreçlere genişletir
- Yüksek doğruluklu sensör teknolojisi, takma ve montaj görevlerinde %95 daha iyi kalite sağlar.
- Kolay programlama, karmaşık parlatma görevlerini bile bir günden daha kısa sürede çalışır hale getirir
Neden HEX 6-EKSEN KUVVET/TORK SENSÖRÜ?
OnRobot 6 eksenli kuvvet tork sensörleri, 6 eksen boyunca doğru kuvvet ve tork ölçümleri sağlar. Bu özellik, zorlu montaj, parlatma, zımparalama veya çapak alma işleri söz konusu olduğunda hassas kontrol sağlar. İlaveten, HEX yazılımı yol kaydı, kuvvet kontrolü ve ekleme görevleri için özel özellikler içerir. Bu, üretim hattınız için daha az entegrasyon süresi anlamına gelir. Sensörlerimiz mevcut endüstriyel robot kollarının çoğuna uyacak şekilde tasarlanmıştır. Genel uygulamalar parlatma, zımparalama, çapak alma, taşlama ve montajdır, ancak öğretme ve çarpışma tespiti için de kullanılabilir.
Mevcut modeller: HEX-E/High Precision, HEX-H/Low Deformation, HEX-E QC, HEX-H QC

Genişletilmiş Otomasyon Olanakları
Robotların insan elinin hassasiyetini ve el becerisini gerektiren görevleri yerine getirmesini sağlar

Karmaşık görevler için basitleştirilmiş bir yazılım sistemi
Kolay kurulum, daha az mühendislik saati

Daha hızlı ve daha kaliteli üretim
Algılama yeterlilikleri nedeniyle daha hızlı daha iyi kalite üretir
HEX kuvvet/tork sensörünün avantajları ve özellikleri
Tüm büyük robot markalarına uyacak şekilde tasarlanan OnRobot’un HEX 6 eksenli kuvvet/tork sensörü, 6 derece kuvvet ve tork ölçümü sunar. Bu, HEX 6 eksenli kuvvet/tork sensörünü, kol ucu aletlerinizin uygulanan kuvveti üzerinde hassas kontrol sağladığından karmaşık zımparalama, çapak alma veya montaj işlemleri için mükemmel hale getirir. Sensör özellikle yüzey finisaj işleri için idealdir, çünkü finisaj süresince sabit bir hız ve kuvvetin korunmasını sağlar. Sabit kuvvet, sonlandırma aletinin iş parçasının yüzey hatlarını izlemesine izin vererek kusursuz bir sonuca yol açar. Böylece, üretim hattınıza OnRobot HEX 6 eksenli kuvvet/tork sensörünü ekleyerek, çözümlerinizin kalitesinden ödün vermeden optimizasyon ve verimlilik avantajları elde edersiniz.
Eşsiz optik tabanlı teknoloji
Diğer teknolojilere kıyasla benzersiz OnRobot sensör teknolojisi genellikle çok daha sağlamdır, ani darbelere karşı koyabilir.
Advanced force control
Hareket ederken sabit hızı ve gücü korur
Easy to install graphical user interface, fast programming
Uygulama geliştirmeye bir saat içinde başlayabilirsiniz
Yüksek doğruluk
6 eksende hassas kuvvet/tork ölçümü (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz)
Entegre yazılım
Tutucu, kurulumu ve programlaması kolay, önceden entegre edilmiş bir yazılımla birlikte gelir, böylece teknik arka planı olmayan çalışanlar bile kurabilirler.
Easy hand guiding, path recording
Karmaşık yolları dakikalar içinde kaydedebilirsiniz


İLGİLENİYOR MUSUNUZ?
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!
FİYAT TEKLİFİ ALIN
HEX kuvvet/tork sensörü ile örnek uygulamalar
-
DAHA FAZLA
Donk Industries, Benelüks ülkelerindeki en büyük küçük seri alüminyum parça üreticilerinden biridir. Stokları düşük tutmaya ve çok çeşitli ürünlerle müşterilere zamanında tedarik sunmaya yardımcı olmak için OnRobot'tan HEX sensörlü bir RG6 tutucu, sekiz CNC makinesinden birini otomatik olarak 24 saat besler.
Vasıflı işgücü yetersizliği ile bu, CNC makinesinin üretimini daha yüksek ve daha istikrarlı ürün kalitesiyle ikiye katlarken çalışanların daha ilginç görevlere geçmelerini sağlar.
HEX kuvvet/tork sensörü ile uygulamalar
MALZEME ÇIKARMA
Arama işlevi nesnenin konumunu doğru bir şekilde algılar
Manuel ara noktalarla kolay yol kaydı sağlar
Aşırı veya az parlatmadan kaçınmak için kesin bir kuvvet koyar
DAHA FAZLA
MONTAJ
Sensör pozisyon arayabilir ve iş parçalarını tespit edebilir.
Dahili çarpışma tespiti, yüzey çıkıntıları veya diğer aletlerle teması önler.
Sezgisel kuvvet kontrol yazılımı, hızlı kurulum sağlar
DAHA FAZLA
MALZEME TAŞIMA
Robot bileğine bir kuvvet/tork sensörü eklemek, nesneleri gereken alana yerleştirmeye yardımcı olur.
DAHA FAZLA
KALITE
Bir nesnenin çok sıkı veya gevşek bir şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini ölçebilir
Sabit kuvvet ve tork değerleri sağlar
DAHA FAZLA
Geniş bir robot markası yelpazesiyle uyumlu















Ürünlerimizi satmak mı istiyorsunuz? İş ortağı ağımıza katılın! |
Bir iş ortağı ol |

OnRobot Ürün Broşürü
OnRobot ürünleri, hiç düşünmediğiniz görevleri otomatikleştirmek için yeni olanaklar sunar. Esnek otomasyon araçlarıyla nasıl maliyet tasarrufu sağlayabileceğinizi ve verimliliği nasıl artırabileceğinizi görmek için ürün broşürümüzü inceleyin