FİYAT TEKLİFİ ALIN
RG2 TUTUCU

RG2 - GENİŞ DARBELİ ESNEK 2 PARMAKLI ROBOT TUTUCU
- Esnek tutucular çok çeşitli parça boyutları ve şekilleri için kullanılabilir
- Plug-and-produce tasarımı dağıtım süresini bir günden bir saate indirir
- kullanıma hazır tutucularla kolay dağıtım, programlama süresini %70 azaltır
Neden RG2 Tutucu?
RG2 - 2kg yük taşıyan robot kol tutucu, 110mm darbeye kadar dahili Quick Changer ile esnek bir işbirlikçi tutucudur. Zeka, hızlı dağıtım, kolay özelleştirme ve programlama sağlar. Tek bir sistem çözümümüz sayesinde olağanüstü yazılım özellikleri, mühendislik ve üretim süresini önemli ölçüde azaltır. RG2 tutucu, çok çeşitli uygulamalar için bir araçtır. Özelleştirilmiş parmak uçları mükemmel tutma esnekliği sağlar, müşteriler robotun kullanımını en üst düzeye çıkaran üretim sürecinin farklı parçaları için bir araç kullanabilir. RG2, robotlarınızın kullanımını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için Çift Quick Changer ve diğer tutucularımızla sorunsuz bir şekilde çalışır. RG2 TÜV sertifikalıdır, standart olarak güvenlik levhalarıyla birlikte gelir.

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir araç - yüksek esneklik
Sıra dışı, özelleştirilmiş çözüm. Çeşitli uygulamalar için bir araç kullanın

Basitleştirilmiş bir yazılım sistemi
Kolay dağıtım, mühendislik saatlerini en aza indirir

Üretimde esneklik
Yeni çalışanları işe almadan 7/24 işleme
RG2’nin avantajları ve özellikleri
RG2 tutucu, Dual Quick Changer modülü ile birleştirilebilir. Dual Quick Changer, Quick Changer modülü ile aynı ilkelerle çalışır. Bununla birlikte, Dual Quick Changer, aynı anda iki kol ucu takım tutucularının (EoAT) kullanılmasını sağlamak için tasarlanmıştır, örneğin, bir RG2 tutucu ve bir RG6 yakalayıcının aynı anda kullanılmasına izin verir.
Benzersiz robot kol ucu alet tutucumuz, robotlarınızın kullanımını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. Dual Quick Changer takıldığında, üretim süresi azalır, çünkü aynı anda daha fazla iş parçası işlenir. Genel olarak, Dual Quick Changer üretim verimliliğini yaklaşık% 50 artıracaktır.
Geniş darbe
Başlatmadan program başlangıcında konturu otomatik olarak algılar. RG2'nin maksimum tutma darbesi 110 mm'dir (ayarlanabilir).
Tutuş göstergeleri
Otomatik "kayıp tutma tespiti", "tutuş algılandı", "sürekli kavrama" ve "genişlik ölçüsü" tespitleri, bu özelliklerin manuel olarak programlanması ihtiyacını ortadan kaldırır.
Özelleştirilebilir parmak uçları
Tutucunun parmak uçları, sabit tutuş için ürün şekline uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilir.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Otomatik TCP hesaplaması, dağıtım süresini azaltmanın yanı sıra kapsamlı programlama gereksinimini de ortadan kaldırır.
Otomatik yük hesaplama
Otomatik yük hesaplamaları, RG2 tutucunun programlanmasını kolaylaştırır.
Otomatik derinlik telafisi
Otomatik derinlik telafisi, tutucunun parmaklarının çalışma yüzeylerini paralel süpürmesini sağlar.
Entegre yazılım
Tutucu, kurulumu ve programlaması kolay, önceden entegre edilmiş bir yazılımla birlikte gelir, böylece teknik arka planı olmayan çalışanlar bile kurabilirler.
TÜV sertifikalı
Hem RG2 tutucu hem de RG6 tutucu TÜV sertifikalıdır.


İLGİLENİYOR MUSUNUZ?
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!
FİYAT TEKLİFİ ALIN
RG2 robot kol ucu takım tutucuya örnek uygulama
-
Daha fazlası
Oswald Jensen, yüksek kaliteli sonsuz dişliler, dişli çarklar, sonsuz vida ve dişliler üreten ve geliştiren Danimarkalı bir şirkettir. Şirket, doğru çözüme ulaşmak için tasarım ve geliştirme aşamasında müşterilerle yakın bir diyaloğa öncelik vermektedir.
Bir dişli uzmanı olarak Oswald Jensen’in profilleri nedeniyle OnRobot, profesyonel danışmanlık ve RG2 tutucudaki dişlilerin ayarlanması için şirkete yaklaştı. Geliştirme sona erdikten sonra Oswald Jensen, RG2 tutucusunu üretim hatlarına tanıttı. Şirket, 2015 yılında RG2 tutucuya yatırım yaptı ve üç aydan kısa bir sürede yatırımın geri dönüşü oldu.
-
Daha fazlası
FT-Produktion, Volvo, Renault ve Scania gibi küresel endüstri liderlerine metal parçalar tedarik ediyor ve sıkı bir işgücü piyasasında artan müşteri talebini karşılamaya yardımcı olmak için otomasyona güven duyuyor.
650 farklı alüminyum profille, yılda beş ila 150.000 ünite arasında üretim ve 7.000 sipariş ile esnek otomasyon şarttır. İki OnRobot RG2 tutucu içeren robotik bir hücre, döngü süresini neredeyse yarı yarıya azaltarak, 150.000 ünitenin iki aydan daha kısa bir sürede üretilmesini sağlayarak 500 işçi saatinden tasarruf sağlar.
Pick & Place Uygulaması Oluşturma Yolları
Bu ayrıntılı video kılavuz ile Pick & Place uygulaması oluşturma yollarını öğrenin. Size, uygulamayı başarıyla devreye almanız için gereken en iyi uygulamalar, dikkat edilmesi gereken noktalar ve ana teknik ayrıntılar sunulacaktır.
Bir CNC Makine Bakımı Uygulaması Nasıl Oluşturulur
Bu ayrıntılı video kılavuzu ile CNC Makine Bakımı uygulamasının nasıl oluşturulacağını öğrenin. Uygulamayı başarıyla konuşlandırmak için gereken en iyi uygulamalar, düşünceler ve ana teknik ayrıntılar size sunulacaktır.
RG2 kol ucu alet tutucularının uygulamaları
MALZEME TAŞIMA
Yüksek karışım, düşük hacim için ideal olup, ürünleri malzeme, şekil ve boyuta göre sıralayabilir
Ürünlerin hassas şekilde toplanmasını ve yerleştirilmesini sağlar. Düz nesneler otomatik derinlik tespiti nedeniyle alınabilir. Ayarlanabilir tutuş kuvveti sayesinde birden fazla amaç için kullanılabilir.
Daha fazlası
MAKINE EĞILIMI
İnsan çalışanlarınızı sıkıcı ve tekrarlayan görevlerden kurtararak üretkenliği ve güvenliği arttırır.
İkili tutucu kurulumu, çoklu ürünlerin aynı anda işlenmesine olanak tanır.
Daha fazlası
Geniş bir robot markası yelpazesiyle uyumlu















Ürünlerimizi satmak mı istiyorsunuz? İş ortağı ağımıza katılın! |
Bir iş ortağı ol |

OnRobot Ürün Broşürü
OnRobot ürünleri, hiç düşünmediğiniz görevleri otomatikleştirmek için yeni olanaklar sunar. Esnek otomasyon araçlarıyla nasıl maliyet tasarrufu sağlayabileceğinizi ve verimliliği nasıl artırabileceğinizi görmek için ürün broşürümüzü inceleyin