FİYAT TEKLİFİ ALIN
2FG7
![İşbirlikçi ve Hafif Endüstriyel Robotlar için İki Parmaklı Tutacak](/sites/default/files/styles/500x500/public/2020-11/2FG7_subpage_image.png?h=2a479378&itok=r7pMVkod)
2FG7 - dar alanlar ve zorlu yükler için sorunsuz paralel tutucu
- Eksiksiz, programlaması kolay, işbirlikçi paralel tutucu, çok çeşitli uygulamalarda hızlı bir şekilde çalışır
- Güçlü paralel tutucunun dar alanlarda kullanılması kolaydır ve zorlu yük gereksinimlerini karşılar
- Birçok görev için kolayca özelleştirilebilen ve uyarlanabilen tek bir esnek, akıllı ve hassas tutucu ile hızlı yatırım getirisi elde edin
- Zorlu ortamlar için IP67 seviyesi ve temiz oda kullanımı için ISO Sınıf 5 sertifikası ile neredeyse her yerde kullanıma hazır
Neden 2FG7 Paralel Tutucu?
OnRobot'un 2FG7'si, dakikalar içinde devreye alınabilen ve kurulum, programlama veya bakım için özel mühendislik gerektirmeyen eksiksiz, düşük maliyetli, kullanıma hazır bir elektrikli paralel tutucudur. 2FG7, herhangi bir büyük işbirlikçi veya hafif endüstriyel robot üzerinde kolayca yeniden konuşlandırılabilir, bu da onu düşük hacimli, yüksek karışımlı üretim için ideal hale getirir ve birçok farklı uygulama için hızlı yatırım getirisi sağlar.
![Üretime hazır](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Production%20ready_96.png?itok=kaEYh18N)
Üretime hazır
Zorlu üretim koşullarına ve uygulamalarına dayanacak şekilde üretilmiştir, dar alanlarda bile zorlu yüklerin üstesinden gelebilir.
![Çok çeşitli uygulamalar için tek tutucu](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/One%20gripper%20for%20a%20wide%20range%20of%20%20applications_96.png?itok=1L5Igzo0)
Çok çeşitli uygulamalar için tek tutucu
Güçlüdür ancak özel uygulama gereksinimlerinize uyacak şekilde hassas kuvvet ve darbe ayarı ile esnektir.
![Genişletilmiş otomasyon olanakları](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Extended%20automation%20possibilities_96.png?itok=vIbt1Q1H)
Genişletilmiş otomasyon olanakları
İlaç ve elektronik endüstrisinde basit dağıtım için temiz oda sertifikası.
2FG7’nin avantajları ve özellikleri
Parmak tutuculardan daha küçük ve daha güçlü olan 2FG7, sınırlı manevra alanına sahip uygulamalarda kullanım için mükemmeldir. Maksimum 11 kg (24,3 lb) yük, 73 mm'ye (2,87 inç) kadar harici tutma aralığı ve 20 N ila 140 N kavrama gücüne sahip çok yönlü 2FG7, ağır veya hacimli yükleri kolayca kaldırabilir. Zorlu ortamlar için IP67 seviyesi ve temiz oda kullanımı için ISO Sınıf 5 sertifikası ile 2FG7 neredeyse ihtiyacınız olan her yerde çalışmaya hazırdır.
Karmaşık ve pahalı pnömatik tutuculardan farklı olarak, elektrikli 2FG7, sezgisel bir yazılım arayüzü aracılığıyla hassas kuvvet, hız ve vuruş kontrol ayarları için kolayca programlanabilir. Tutma tespiti ve tutma kaybı tespiti gibi akıllı geri bildirim, genel doğruluğu artırır. Ve OnRobot’un zahmetsiz, tamamen elektrikli tutucular ailesinin geri kalanı gibi, 2FG7 de basınçlı havanın zorluklarına ve maliyetlerine "hoşçakal" demenizi sağlar.
HIZLI YATIRIM GETİRİSİ İÇİN UYGUN FİYATLI VE KULLANIMI KOLAY
Kullanımı kolay ve uygun maliyetli olan 2FG7 tutucu, birçok farklı uygulama için dakikalar içinde kurulabilir.
KÜÇÜK MEKANLAR VE ZORLU YÜKLER İÇİN İDEAL
Güçlü tutuş ve az yer kaplayan 2FG7, küçük iş zarflarında ve ağır yüklerde bile manevra için dar alanlara sahip uygulamalarda kullanım için mükemmel bir tutucudur.
ESNEK VE HASSAS
Geniş kuvvet aralığının ve darbenin hassas şekilde ayarlanması, aynı tutucuyu birçok farklı görev ve uygulama için kullanabileceğiniz anlamına gelir.
SIKIŞTIRILMIŞ HAVA GEREKMEZ
Elektrikli paralel tutucu, 2FG7, hızlı ve kolay dağıtım ve yeniden dağıtım sağladığından, yüksek karışım/düşük hacimli üretim için idealdir.
ZORLU ORTAMLAR İÇİN IP67 DEĞERLENDİRMESİ
2FG7, makine bakım uygulamaları gibi zorlu üretim koşullarına ve uygulamalara dayanabilir.
TEMİZ ODA KULLANIMI İÇİN ISO SINIF 5 SERTİFİKASI
Birçok işleme uygulaması için gerekli olan ISO Sınıf 5 ile uyumlu olan 2FG7, ilaç ve elektronik endüstrilerinde kullanıma hazırdır.
![2FG7’nin avantajları ve özellikleri](/sites/default/files/aandf-background/2fg7_background.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
İLGİLENİYOR MUSUNUZ?
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!
FİYAT TEKLİFİ ALIN
Pick & Place Uygulaması Oluşturma Yolları
Bu ayrıntılı video kılavuz ile Pick & Place uygulaması oluşturma yollarını öğrenin. Size, uygulamayı başarıyla devreye almanız için gereken en iyi uygulamalar, dikkat edilmesi gereken noktalar ve ana teknik ayrıntılar sunulacaktır.
Bir CNC Makine Bakımı Uygulaması Nasıl Oluşturulur
Bu ayrıntılı video kılavuzu ile CNC Makine Bakımı uygulamasının nasıl oluşturulacağını öğrenin. Uygulamayı başarıyla konuşlandırmak için gereken en iyi uygulamalar, düşünceler ve ana teknik ayrıntılar size sunulacaktır.
2FG7 Tutucu için örnek uygulama
MALZEME TAŞIMA
Yüksek karışım ve düşük hacim için ideal, işlenen parçalara bağlı olarak hızlı ve kolay ayar ayarlarına izin verir.
DAHA FAZLA
MAKINE EĞILIMI
İnsan çalışanlarınızı sıkıcı ve tekrarlayan görevlerden kurtararak üretkenliği ve güvenliği arttırır.
IP 67 sertifikalı.
DAHA FAZLA
Geniş bir robot markası yelpazesiyle uyumlu
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Ürünlerimizi satmak mı istiyorsunuz? İş ortağı ağımıza katılın! |
Bir iş ortağı ol |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_8.jpg?itok=m55dFZCr)
OnRobot Ürün Broşürü
OnRobot ürünleri, hiç düşünmediğiniz görevleri otomatikleştirmek için yeni olanaklar sunar. Esnek otomasyon araçlarıyla nasıl maliyet tasarrufu sağlayabileceğinizi ve verimliliği nasıl artırabileceğinizi görmek için ürün broşürümüzü inceleyin
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)