EOAT(END-OF-ARM TOOLING) 원스톱샵

OnRobot 제품은 결코 가능하다고 생각할 수 없었던 작업을 자동화하는 새로운 가능성을 열어줍니다. 산업 자동화를 위한 당사의 최첨단 그리핑 및 감지 시스템을 사용함으로써 조립, 표면 마무리, 픽 앤 플레이스, 머신 텐딩 또는 테스트에서 직원이 협업 로봇과 나란히 작업할 수 있게 해주는 진정한 협업 애플리케이션을 쉽게 설계할 수 있습니다.

필터 제품
솔루션
그리핑
센서
소프트웨어
로봇 리프트
부속품
설치 / 툴 체인징
D:PLOY PALLETIZING
두 번째 팔레트를 포함한 유연한 팔레트 배치로 생산성 향상
작업자의 힘든 작업 부담을 덜어줍니다
최대 90%의 배치 시간을 절약하여 ROI를 높일 수 있습니다
새 박스나 컨테이너를 쉽게 재배치할 수 있습니다
D:PLOY TRANSFERRING
가동 중지 시간을 줄이고 생산성을 높입니다
직원들의 단조로운 작업 부담을 덜어 줍니다
배치 시간을 50% 이상 단축하여 ROI를 높일 수 있습니다
신속한 재배치로 새로운 라인을 쉽게 확장하고 관리할 수 있습니다
D:PLOY CNC
고객을 위한 더 빠르고 안정적인 리드 시간
애플리케이션 변경에 대한 소유권 확보
초기 배치 시간을 80% 이상 단축하여 ROI를 높일 수 있습니다
인력 부족 문제를 해결하고 생산성을 높입니다
D:PLOY Packaging
가동 중지 시간을 줄이고 생산성을 높입니다
직원들의 단조로운 작업 부담을 덜어 줍니다
배치 시간을 80% 이상 단축하여 ROI를 높일 수 있습니다
새로운 제품을 위해 쉽게 재배치할 수 있습니다
RG2 그리퍼
인원 충원 없이 상시(24/7) 운영
즉시 사용 가능한 맞춤형 솔루션. 하나의 도구를 사용하여 다양한 응용분야 지원
손쉬운 배치, 엔지니어링 시간 최소화
RG6 그리퍼
인원 충원 없이 상시(24/7) 운영
즉시 사용 가능한 맞춤형 솔루션. 하나의 도구를 사용하여 다양한 응용분야 지원
손쉬운 배치, 엔지니어링 시간 최소화
RG2-FT 그리퍼
ROI – 1년 이내에 현금 회수
로봇에게 인간의 손처럼 느낄 수 있는 능력 부여
감지 기능을 통해 더 나은 품질을 더 빠르게 구현
VGP30 진공 그리퍼
그리퍼 하나에 두 개의 독립적 진공 채널이 있어, 다양한 유연성과 처리량을 제공해 여러 제품을 빠르고 유연하게 처리해야 하는 작업에 적합합니다.
보다 무거운 하중의 팔레타이징 애플리케이션을 위해 특별히 설계되어 무거운 중량과 다양한 자재를 다룰 때에도 효율적이고 견고합니다.
지능형 진공 컨트롤이 다양한 박스 크기와 레이어에 자동으로 맞추어, 공기 사용을 최적화하고 하이 믹스 생산 환경에서의 에너지 비용을 절감합니다.
2FG14 FINGER GRIPPER
핑거 플랫폼을 더욱 강화시킨 2FG14는 핑거 커스터마이징에서 비교할 수 없는 유연성을 제공하기 때문에, 핑거를 커스터마이징할 수 있는 강하고 가벼운 전기 그리퍼가 필요한 협업 애플리케이션에서 사용하기 적합합니다.
크고 무거운 부품을 취급할 수 있도록 설계되어 높은 하중의 로봇이 필요한 협업 애플리케이션에서 증가하고 있는 수요를 충족합니다.
기계 작업장처럼 유체와 칩이 날아다니는 까다로운 환경에서도 버틸 수 있는 견고한 디자인
2FG7
제약 및 전자제품 산업 환경을 위한 클린룸 인증을 획득하였습니다.
혹독한 제조 환경(IP67)과 적응에 견딜 수 있도록 제작되었으며 협소한 공간에서 고하중의 물체를 처리할 수 있습니다.
사용자 요구사항에 맞게 포스 및 스트로크를 정확하게 조절할 수 있는 강력하고 유연한 그리퍼입니다.
2FGP20
바로 사용이 가능한 그리퍼로 엔지니어의 막중한 노력을 절약하고 배치 시간을 줄입니다.
무거운 카드보드 상자, 열린 상자 및 기타 진공으로 그립할 수 없었던 컨테이너를 팔레타이징합니다
전동 그리퍼는 외부에서 공기를 공급해야 하는 복잡성과 비용이 제거하여 신속한 배치를 가능하게 합니다.
MG10
외부 공기 공급, 케이블 또는 지속적인 유지보수가 필요 없음
구성 가능한 힘과 부품 감지 기능으로 MG10은 광범위한 크기, 모양 및 무게의 부품을 취급할 수 있습니다.
MG10은 전력 손실 또는 비상 정지 이후에도 작업물의 그립을 유지합니다.
게코 그리퍼
PCB, 알루미늄 메시, 헤드 개스킷 같은 다공성 물체까지 파지 가능
유리에 아무런 흔적도 남지 않기 때문에 수동 세척 불필요
와이어 또는 외부 공기 공급 불필요
3FG15 3핑거 그리퍼
간편한 배치, 엔지니어링 시간 최소화
큰 스트로크 그리핑으로 다양한 크기의 부품 취급
다양한 프로세스와 높은 생산성을 고려한 빠르고 간편한 재배치
3FG25 FINGER GRIPPER
하나의 유연한 그리퍼로 다양한 부품을 취급
더 크고 무거운 부품을 취급하도록 설계되어 높은 하중의 로봇이 필요한 협업 애플리케이션에서 높아지는 수요를 충족
냉각액이 튀거나 칩이 날아다니는 극심한 환경에서도 견딜 수 있는 견고한 설계
VG10 전기 진공 그리퍼
다양한 진공패드로 여러 응용분야에서 속도와 유연성 향상
2개의 진공 라인으로 공정 속도 향상
외부 압축 공기가 필요하지 않아 관리 비용 절약
VGC10
외부 압축 공기 불필요
다양한 파트에 맞게 어떤 모양으로든 구성 가능
컴팩트하고 좁은 공간에서 작업 가능
VGP20
모든 전기 솔루션에 즉시 배치 가능
기존의 공압식 그리퍼에 비해 운영 및 유지 관리 비용을 최대 90% 절감
무제한의 사용자 지정 기능이 가능하여 광범위한 애플리케이션에 배치 가능
SOFT GRIPPER
쉬운 배치, 엔지니어링 시간 최소화
다양한 범위의 불규칙한 형태와 연약한 물체를 쉽게 취급 가능
식품과 음료 자동화를 위한 새로운 가능성 탐색
ONROBOT EYES
비정형적 응용 분야에 사용되는 심도 인식이 가능한 2.5D 비전
프로그래밍의 복잡성을 최소화하는 쉬운 배치 비전 시스템
조절이 가능한 손목 및 외부 마운트를 사용하는 유연한 구성
ONROBOT SCREWDRIVER
One System 설치로 빠르고 간편한 배치
정확한 포스 제어 및 지능형 오류 감지
빠르고 개봉 즉시 가능한 설치 및 배치로 다양한 스크류드라이빙 프로세스를 자동화 하십시오
ONROBOT 샌더
자동 전자 툴의 사용으로 현지 의료 안전 규정을 보다 용이하게 준수할 수 있습니다.
간편한 프로그래밍과 빠른 설치가 가능한 완벽한 표면 마감 솔루션입니다.
센서 기능이 장착되어 있어 표면 변화 또는 부품 정렬이 불량한 환경에서도 정확한 적응이 가능합니다.
HEX 6축 힘/토크 센서
감지 기능을 통해 더 나은 품질을 더 빠르게 구현
로봇이 인간 손의 민감성과 민첩성을 요구하는 작업을 수행할 수 있게 합니다.
손쉬운 배치, 엔지니어링 시간 최소화
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
TÜV 중지 기능이 탑재된 통합 안전 기능과 협업 배치를 촉진합니다.
귀하 로봇을 위한 추가 도달은 더 많은 유형을 팔레트 사이즈, 상자 사이즈 및 패턴 팔레타이징를 가능케 합니다.
엘리베이터의 긴 스트로크는 다양한 범위의 팔레타이징 과업, 제조 변경 사항에 대한 미래가 보장된 셀을 가능케 합니다.
퀵 체인저
모든 OnRobot 도구에 통합
5초 이내에 도구 교체, 빠른 배치
이중 잠금 메커니즘으로 나사 없이 도구 교환 가능
듀얼 퀵 체인저
더 많은 가용 시간 제공(예: CNC 기계)
파트를 선택하고 배치하는 동안 장비가 가동되면서 가동 시간이 대폭 증가합니다.
5초 내에 도구 교체
PALLET STATION
부속품
협업 로봇 활용을 위해 제공된 부속품에 대한 개요를 확인하십시오.

관심이 있으십니까?

저희에게 연락해 주세요!

견적 요청
EoAT(END-OF-ARM TOOLING)을 위한 원스톱샵

모든 로봇 브랜드와 호환

당사의 모든 그리퍼, 힘/토크 센서 및 툴 체인저는 Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha 및 Nachi 등 브랜드 로봇과 호환됩니다. 당사의 제품은 주요 로봇 브랜드와 호환되기 때문에 로봇 활용 극대화를 쉽게 시작할 수 있습니다. 해당 로봇이 타 브랜드의 로봇인 경우 그리퍼가 호환되지 않는다는 의미는 아닙니다. 어떤 솔루션이 가장 적합한지 논의하려면 당사에 문의하십시오. 여기에서 로봇 호환성을 확인하십시오. 

로봇 암 그리퍼는 협업 프로세스에 지능을 더합니다

로봇 암 그리퍼, 센서 및 퀵 체인저 등 다목적 EoAT의 등장을 통해 오늘날 "코봇(cobot)"으로 알려진 협업 로봇과 가벼운 산업용 로봇이 널리 보급되고 있습니다. 로봇을 엔드 이펙터와 결합함으로써 직원과 안전하게 협업하여 복잡한 프로세스를 처리할 수 있습니다.
협업 기술은 다음을 포함하여 중소기업에 비즈니스 이점을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.

배치 시간 단축
배치 시간 단축

협업 로봇과 엔드 이펙터는 프로그래밍을 쉽게 할 수 있도록 설계되었기 때문에 기술 경험이 없는 직원도 로봇을 사용하고 적응하는 방법을 빠른 시간 내에 또는 즉시 배울 수 있습니다. 이러한 유연성은 제조업체에게 잠재적인 새로운 요구에 대비하여 응용분야를 실험할 수 있는 자유와 융통성을 부여합니다.

유연한 생산
유연한 생산

특정 제조 작업을 위한 특화된 도구를 제작해야 하는 것은 비용이 많이 들고 불리한 일입니다. 그에 반해서, EoAT는 다양한 작업과 프로세스를 처리하고 다른 생산 환경에 완벽하게 통합되도록 쉽게 배치할 수 있습니다.

높은 ROI
높은 ROI

유연한 엔드 이펙터를 통해 로봇은 제조업체가 단기적으로 ROI를 회수하도록 작업자보다 일관성과 정밀도가 높은 반복 작업을 완료할 수 있습니다. 로봇이 칙칙하고 더럽고 위험한 작업을 처리하는 동안 직원은 자신의 마음에 드는 고급 작업을 수행할 수 있습니다.

 로봇 암 그리퍼는 협업 프로세스에 지능을 더합니다

새로운 EOAT 기술로 비즈니스 성장

로봇은 OnRobot의 스마트 EoAT 솔루션을 통해 지금까지 자동화하기에 너무 복잡한 적응형 고정밀 응용분야를 취급할 수 있습니다. 당사의 혁신적인 솔루션으로 아래의 고급 협업 응용분야에 어떻게 영향을 미치는지 자세히 알아보십시오.

이동, 정렬, 포장, 적재
디버링, 샌딩, 연마, 버프 연마, 드릴링, 밀링
측정, 테스트, 검사
삽입, 장착, 포지셔닝, 스크류드라이빙, 너트 드라이빙
견적 요청
아래의 사항을 입력하시면 곧 저희 팀에서 맞춤형 플랜을 전달할 것입니다.
통합을 원하시는 로봇 브랜드는 무엇입니까? *