MANIPULATION DE MATÉRIAUX

MANIPULATION DE MATÉRIAUX

Transfert, tri, emballage, palettisation
L'automatisation des procédés de manipulation de matériaux est très pertinente si vous voulez réduire le travail physiquement pénible ou augmenter la productivité sans avoir à vous soucier d'une pénurie de main-d'œuvre récurrente. Dans les applications de manipulation de matériaux, les éléments sont déplacés d'une position à l'autre, souvent appelées applications « Pick and Place ». Le robot peut travailler à côté de vos employés selon vos besoins, en transférant ou en triant les éléments ou en effectuant des opérations d'emballage, de palettisation ou tout autre procédé. Qu'elle exige de la sensibilité, de la flexibilité ou de la force, vous obtiendrez une manipulation précise pendant des longues heures.
Comment vous pouvez économiser de l’argent – Voir notre étude de cas

Message d'état

Sorry…This form is closed to new submissions.

Comment faire croître votre entreprise grâce aux applications collaboratives
Avec l'avènement d'un outillage plus adaptatif et plus intelligent, les robots peuvent désormais fonctionner avec plus de vitesse, de force, de sécurité et de précision, accomplissant un large éventail de tâches tout en maximisant le RSI. Apprenez davantage sur la façon dont vous pouvez obtenir une production plus rapide à moindre coût en téléchargeant notre livre électronique gratuit.
OBTENEZ LE LIVRE ÉLECTRONIQUE GRATUIT
OBTENEZ UN DEVIS
Veuillez saisir les informations suivantes et notre équipe reviendra rapidement vers vous avec un plan personnalisé.
Quelle marque de robot cherchez-vous à intégrer ?
Télécharger des documents
Veuillez fournir les informations suivantes pour télécharger les documents.