MATERIALHANDHABUNG

MATERIALHANDHABUNG

Transferieren, Sortieren, Verpacken, Palettieren
Es ist sehr sinnvoll, Materialtransportprozesse zu automatisieren, wenn Sie die körperliche Belastung reduzieren oder die Produktivität steigern möchten, ohne sich um wiederkehrenden Arbeitskräftemangel sorgen zu müssen. Bei der Materialhandhabung werden Elemente von einer Position in eine andere verschoben – häufig als „Pick-and-Place“ bezeichnet. Je nach Ihren Anforderungen kann der Roboter neben Ihren Mitarbeitern arbeiten, Gegenstände umlagern oder sortieren sowie Verpackung, Palettierung oder andere Prozesse ausführen. Unabhängig davon, ob Empfindlichkeit, Flexibilität oder Kraft erforderlich ist, erzielen Sie eine durchgehend hochpräzise Handhabung.
Wie Sie Geld sparen können: Lesen Sie unsere Fallstudie

Statusmeldung

Entschuldigung… Dieses Formular ist für neue Eingaben geschlossen.

So erweitern Sie Ihr Geschäft mit kollaborativen Anwendungen
Mit dem Aufkommen intelligenterer, anpassungsfähigeren Werkzeuge können Roboter nun mit höherer Geschwindigkeit, Stärke, Sicherheit und Präzision arbeiten und bei Maximierung des ROI eine Vielzahl an Aufgaben erledigen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Produktion bei geringeren Kosten beschleunigen können, indem Sie sich unser kostenloses eBook herunterladen.
KOSTENLOSES eBOOK ANFORDERN
ANGEBOT EINHOLEN
Bitte geben Sie die folgenden Informationen ein. Unser Team wird sich in Kürze mit einem individuellen Plan bei Ihnen melden.
Für welche Robotermarke ist die gewünschte Integration bestimmt?
Material herunterladen
Bitte geben Sie die folgenden Informationen ein, um das Material herunterzuladen.