PUNKT KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI DO NARZĘDZI CHWYTAJĄCYCH

Produkty OnRobot otwierają nowe możliwości automatyzacji zadań, które nigdy nie były możliwe. Nasze najnowocześniejsze systemy chwytania i wykrywania do zastosowań w automatyce przemysłowej umożliwiają łatwe projektowanie rzeczywistych zastosowań współpracujących, które umożliwiają pracownikom pracę ramię w ramię z robotami współpracującymi przy montażu, wykańczaniu powierzchni, pick and place, dozorowaniu maszyn lub testowaniu.

Filtruj produkty
Rozwiązania
Chwytanie
Czujniki
Oprogramowanie
Podnoszenie
Akcesoria
Montaż / Zmiana Narzędzi
D:PLOY PALLETIZING
Elastyczne umieszczanie palet, w tym dodawanie drugiej palety w celu podniesienia wydajności
Uwolnij operatorów od uciążliwych zadań
Ograniczenie czasu wdrożenia do 90% i szybszy zwrot z inwestycji
Łatwe ponowne wdrożenie nowych kartonów czy pojemników
D:PLOY TRANSFERRING
Eliminacja przestojów i znaczne podniesienie produktywności
Uwolnienie pracowników od monotonnych zadań
Ograniczenie czasu wdrożenia o co najmniej 50% i szybszy zwrot z inwestycji
Proste rozwijanie nowych linii i zarządzanie nimi dzięki szybkiemu ponownemu wdrażaniu
D:PLOY CNC
Skrócenie czasu dostaw do klientów i podniesienie ich niezawodności
Zyskaj kontrolę nad zmianami w ramach zastosowań
Ograniczenie czasu wdrożenia o co najmniej 80% i szybszy zwrot z inwestycji
Rozwiąż problemy z brakami siły roboczej i znacznie podnieś produktywność
D:PLOY PACKAGING
Eliminacja przestojów i znaczne podniesienie produktywności
Uwolnienie pracowników od monotonnych zadań
Ograniczenie czasu wdrożenia o co najmniej 80% i szybszy zwrot z inwestycji
Łatwe ponowne wdrożenie w przypadku nowych produktów
ONROBOT PALLETIZER
Intuicyjne, natychmiastowe programowanie
Narzędzie idealne do paletyzowania otwartych pudeł I wyrobów gotowych
Kompatybilne z ramionami robotycznymi wiodących marek
Dostosowuje się do wielu różnych aranżacji hal produkcyjnych I zastosowań
Przystępne cenowo I uniwersalne narzędzie do paletyzowania
Kompletny system lub możliwość mieszania I dopasowywania elementów
CHWYTAK RG2
Wykonywanie czynności 24 godziny na dobę bez potrzeby zatrudniania nowych pracowników
Rozwiązanie gotowe do użycia po wyjęciu z pudełka i z możliwościami konfiguracji. Jedno narzędzie do różnych zastosowań
Łatwe wdrożenie, zmniejszenie liczby godzin prac inżynieryjnych
CHWYTAK RG6
Wykonywanie czynności 24 godziny na dobę bez potrzeby zatrudniania nowych pracowników
Rozwiązanie gotowe do użycia po wyjęciu z pudełka i z możliwościami konfiguracji. Jedno narzędzie do różnych zastosowań
Łatwe wdrożenie, zmniejszenie liczby godzin prac inżynieryjnych
CHWYTAK RG2-FT
Zwrot z inwestycji w krócej niż rok
Umożliwia pracę robota z dokładnością ludzkiej ręki
Dzięki swoim możliwościom prowadzi do szybkiego zwiększenia jakości
2FG14
Dzięki wzmocnionej platformie na palce, chwytak 2FG14 zapewnia niezrównaną elastyczność w dostosowywaniu palców, idealną dla aplikacji współpracujących, gdzie niezbędne są mocne, lekkie chwytaki elektryczne z konfigurowalnymi palcami.
Chwytak stworzony do obsługi większych i cięższych części, zaspokajając rosnące zapotrzebowanie na aplikacje współpracujące, w których wymagane są roboty o większym udźwigu.
Solidna konstrukcja, wytrzymująca trudne warunki pracy w obecności płynów i wiórów, np. w warsztatach obróbczych.
2FG7
Certyfikacja w zakresie użytku w pomieszczeniach czystych dla łatwego wdrożenia w branży farmaceutycznej i elektronicznej.
Zbudowany, aby stawić czoła ciężkim warunkom i zastosowaniom produkcyjnym, sprawdzi się podczas obróbki wymagających ładunków w ograniczonych przestrzeniach.
Mocny i elastyczny, o precyzyjnej regulacji mocy i posuwu, aby dostosować się do indywidualnych wymagań.
2FGP20
Gotowy chwytak pozwala znacznie ograniczyć pracę inżynierską i skraca czas wdrożenia
Układanie na paletach ciężkich pudeł kartonowych, otwartych pudeł i innych pojemników, których nie można chwycić z zastosowaniem podciśnienia
Chwytak elektryczny zapewnia błyskawiczne wdrożenie bez konieczności ponoszenia kosztów zewnętrznego zasilania powietrzem
MG10
Nie wymaga zewnętrznej instalacji podającej powietrze, okablowania czy stałej konserwacji
Dzięki konfigurowanej sile i wykrywaniu przedmiotów, MG10 może być stosowany do szerokiej gamy przedmiotów o różnych rozmiarach, kształtach i ciężarach.
MG10 utrzymuje pochwycenie obrabianego przedmiotu nawet po przerwaniu zasilania czy zatrzymaniu awaryjnym
CHWYTAK GECKO
Może chwytać nawet perforowanie elementy obrabiane, takie jak obwody drukowane, siatki aluminiowe, czy uszczelki głowicy
Nie pozostawia śladów na szkle, co eliminuje potrzebę ręcznego czyszczenia powierzchni
Nie potrzebuje żadnych przewodów ani zasilania powietrzem
3FG15 CHWYTAK TRÓJPALCOWY
Proste ponowne wdrażanie ogranicza czas prac inżynieryjnych
Chwytak obsługuje części o różnorakich rozmiarach dzięki dużemu posuwowi
Szybkie i proste ponowne wdrażanie w ramach wielorakich procesów, wysoka wydajność
ELEKTRYCZNY CHWYTAK PODCIŚNIENIOWY VG10
Różnego rodzaju przyssawki zwiększają szybkość i elastyczność w wielu zastosowaniach
Dwie strony podciśnieniowe zwiększają prędkość procesu
Brak konieczności zasilania zewnętrznym źródłem powietrza, co pozwala zaoszczędzić na kosztach utrzymania
VGC10
Brak konieczności zasilania zewnętrznym źródłem powietrza
Możliwość konfiguracji pod dowolny kształt w celu obsługi różnych części
Kompaktowy rozmiar, możliwość pracy w niewielkich miejscach
VGP20
Elektryczne rozwiązanie gotowe do wdrożenia w trybie out-of-the-box
Umożliwia ograniczenie kosztów operacyjnych i konserwacji przewyższające nawet o 90% oszczędności zapewniane przez tradycyjne rozwiązania pneumatyczne
Nieograniczone możliwości dopasowywania, może być wdrażany w ramach szerokiej gamy zastosowań
CHWYTAK SOFT GRIPPER
Łatwe wdrożenie, zmniejszenie liczby godzin prac inżynieryjnych
Łatwe przenoszenie szerokiej gamy przedmiotów o nietypowych kształtach oraz przedmiotów delikatnych
Odkryj nowe możliwości w zakresie automatyzacji w produkcji żywności i napojów
ONROBOT EYES
System wizyjny 2.5D z postrzeganiem głębi do aplikacji niestrukturyzowanych
System wizyjny zapewniający proste wdrożenie i niewymagający złożonego programowania
Elastyczna konfiguracja i ponowna konfiguracja pod kątem regulowanego nadgarstka i montażu poza robotem
ONROBOT SCREWDRIVER
Zyskaj szybkie i proste wdrożenie dzięki systemowi One System
Precyzyjna kontrola siły i inteligentne wykrywanie błędów
Automatyzacja szeregu procesów wkręcania dzięki szybkiemu ustawieniu i wdrożeniu – wystarczy rozpakować i produkować
SZLIFIERKA ONROBOT SANDER
Automatyczne narzędzie elektryczne ułatwia przestrzeganie lokalnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Kompletne rozwiązanie w zakresie wykańczania powierzchni, łatwe do zaprogramowania i szybkie w konfiguracji
Możliwości wykrywania zapewniają precyzyjną adaptację do zmian powierzchni lub niewspółosiowości części
6-OSIOWY CZUJNIK SIŁY/MOMENTU OBROTOWEGO HEX
Dzięki swoim możliwościom prowadzi do szybkiego zwiększenia jakości
Umożliwia robotom wykonywanie zadań, które wymagają delikatności i zręczności ludzkiej ręki
Łatwe wdrożenie, mniejsza liczba godzin prac inżynieryjnych
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
Zintegrowane zabezpieczenia z funkcją zatrzymania z certyfikatem TÜV ułatwiają wdrażanie rozwiązań współpracujących.
Dodatkowy zasięg robota umożliwia obsługę większej liczby rozmiarów palet, rozmiarów pudełek i wzorów paletyzacji.
Duży posuw podnośnika umożliwia szeroki zakres zadań paletyzacji i przyszłościowe ogniwo do zmian produkcyjnych.
QUICK CHANGER
Część wszystkich narzędzi firmy OnRobot
Zmiana narzędzi w ciągu 5 sekund, szybka zmiana pomiędzy procesami
Dodatkowy mechanizm blokujący umożliwia zmianę narzędzi bez konieczności wkręcania i wykręcania śrub
DUAL QUICK CHANGER
Zapewnia większą liczbę godzin dostępności np. maszyny CNC
Znaczne wydłużenie czasu pracy, ponieważ maszyna pracuje podczas podnoszenia i umieszczania części.
Zmiana narzędzi w ciągu 5 sekund
PALLET STATION
AKCESORIA
Pobierz wykaz dostępnych akcesoriów do zastosowań robotów współpracujących

ZAINTERESOWANY(-A)?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
PUNKT KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI DO NARZĘDZI CHWYTAJĄCYCH

Kompatybilne z produktami wszystkich marek tworzących roboty

Wszystkie nasze chwytaki, zmieniacze narzędzi  oraz czujniki siły/momentu obrotowego są kompatybilne z robotami firm Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB i Kassow. To właśnie dlatego od razu możesz zacząć wykorzystywać pełne możliwości swoich robotów.

 

 Jeśli posiadasz robota innej marki, skontaktuj się z nami – być może będziemy w stanie znaleźć rozwiązanie dla Twojego robota.

Sprawdź kompatybilność Twojego robota tutaj.

Nasze inteligentne chwytaki w procesach współpracy

Roboty współpracujące, znane także jako “cobots” (ang.: collaborative robots), to roboty używane w przemyśle lekkim. Dzięki stworzeniu manipulatorów – chwytaków przemysłowych, zmieniaczy narzędzi oraz czujników, roboty współpracujące stają się coraz bardziej popularne. Dzięki wykorzystaniu dopasowanego manipulatora, możesz wykorzystywać potencjał robota we wspópracy z człowiekiem.

 

Przykłady korzyści z wykorzystania robotów współpracujących w małych i średnich firmach:

Łatwość wdrożenia
Łatwość wdrożenia

Roboty współpracujące są tworzone w taki sposób, że nawet pracownicy bez doświadczenia technicznego będą w stanie je zaprogramować, a także nauczyć się obsługi i współpracy z robotami w krótkim czasie. Dzięki temu producenci są w stanie  testować nowe rozwiązania mające sprostać wymaganiom klienta.

Dowolność produkcji
Dowolność produkcji

Tworzenie specjalnych narzędzi do procesów produkcyjnych jest kosztownym zabiegiem, w porówaniu z używaniem manipulatorów które z łatwością są w stanie sprostać procesom z różnych środowisk produkcyjnych.

Opłacalna inwestycja
Opłacalna inwestycja

Manipulatory pozwalają robotom na wykonywanie powtarzalnych czynności z większą dokładnością i prezyzją, niż u zwykłych pracowników, zwiększając tym samym wskażnik rentowności. Podczas gdy roboty wykonują proste, lecz wymagające wysiłku zadania, pracownicy mogą skupić się na bardziej wymagających zadaniach.

Nasze inteligentne chwytaki w procesach współpracy

Rozwiń swój biznes z technologią EoAT

Rozwiązania stosowane przez OnRobot umożliwiają wykonywanie precyzyjnych, adaptacyjnych zadań, które do tej pory były zbyt skomplikowane, by móc je zautomatzować. Przeczytaj poniżej, jak nasze rewolucyjne rozwiązania mogą wpłynąć na procesy współpracy.

Przenoszenie, sortowanie, pakowanie, paletyzacja
Pomiary, testowanie, nadzorowanie
Gratowanie, szlifowanie, polerowanie, bufowanie, wiercenie, frezowanie
Umieszczanie, mocowanie, pozycjonowanie, wkręcanie, dokręcanie nakrętek
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
Prosimy o wprowadzenie następujących informacji, wkrótce nasz zespół skontaktuje się z Tobą i przedstawi spersonalizowany plan.
Jaka jest marka robota, którego chcesz zintegrować? *