ONE STOP SHOP PARA APLICACIONES COLABORATIVAS

Los productos de OnRobot abren nuevas posibilidades para la automatización de tareas. Nuestros sistemas de agarre y detección de vanguardia para la automatización industrial te permiten diseñar fácilmente aplicaciones realmente colaborativas que tpermitirán a tus operadores trabajar codo con codo con los robots colaborativos en apliaciones de montaje, acabado de superficies, Pick & Place, mantenimiento de maquinaria o pruebas.

Filtrar productos
Soluciones
Agarre
Sensores
Software
Elevador
Accesorios
Montaje / Cambio de Herramienta
D:PLOY PALLETIZING
Hasta un 90 % de ahorro en el tiempo de implementación para un retorno de la inversión más rápido
Sencillo proceso de reimplementación para nuevas cajas o contenedores
Colocación flexible de los palés, también de un segundo palé, para aumentar la productividad
Libera a tus operarios de extenuantes tareas
D:PLOY TRANSFERRING
Permite al menos un 80 % de ahorro en el tiempo de implementación para un retorno de la inversión más rápido
Haz crecer y gestiona fácilmente nuevas líneas con una rápida reimplementación
Elimina los tiempos de inactividad y aumenta la productividad
Libera a tus empleados de tareas monótonas
D:PLOY CNC
Permite al menos un 80 % de ahorro en el tiempo de implementación inicial para un retorno de la inversión más rápido
Resolverá los problemas relacionados con la escasez de mano de obra y aumentará la productividad
Tiempos de acción ("lead times") más rápidos y fiables para tus clientes
Haz tuyos los cambios en la aplicación
D:PLOY PACKAGING
Permite al menos un 80 % de ahorro en el tiempo de implementación para un retorno de la inversión más rápido
Fácil reimplementación para nuevos productos
Elimina los tiempos de inactividad y aumenta la productividad
Libera a tus empleados de tareas monótonas
ONROBOT PALLETIZER
Solución de paletizado versátil y económica
Sistema completo o combinación de productos
Programación intuitva preconfigurada
Ideal para el paletizado de cajas abiertas y productos listos para su aplicación
Compatible con los principales brazos robóticos
Adaptable a una amplia variedad de distribuciones y aplicaciones
PINZA RG2
Solución personalizada, lista para usar. Utiliza una única herramienta para diferentes aplicaciones
La fácil implementación minimiza el número de horas de trabajo técnico
Operaciones 24/7 sin contratar nuevos empleados
PINZA RG6
Una solución personalizada, lista para usar. Una única herramienta para diferentes aplicaciones
La fácil implementación minimiza el número de horas de trabajo técnico
Operaciones 24/7 sin contratar nuevos empleados
PINZA RG2-FT
Le aporta al robot el nivel de sensibilidad de una mano humana
Debido a las capacidades de detección, produce una mejor calidad más rápido
ROI: amortización en menos de 1 año
2FG14 FINGER GRIPPER
Diseñada para manejar piezas más grandes y pesadas, satisfaciendo la creciente demanda en aplicaciones colaborativas donde se requieren robots con mayor carga útil.
Diseño robusto para soportar entornos hostiles con fluidos y chips volando alrededor, como en talleres mecanizados
Con una plataforma de dedo reforzada, la 2FG14 proporciona una flexibilidad sin precedentes en las personalizaciones de dedos, ideal para aplicaciones colaborativas que requieren pinzas eléctricas ligeras potentes con dedos personalizables
2FG7
Construida para soportar condiciones de fabricación y aplicaciones severas, permite manipular cargas exigentes, incluso en espacios estrechos.
Resistente a la vez que flexible, con un ajuste preciso de la fuerza y el recorrido, se adapta a tus necesidades de aplicación.
Certificada para su uso en salas blancas para una rápida implementación en la industria farmacéutica y de componentes electrónicos.
2FGP20
Paletice cajas de cartón pesadas, cajas abiertas y otros contenedores que no se pueden agarrar por vacío.
La pinza eléctrica ofrece una implementación sin la complejidad y los costes del suministro de aire externo.
Esta pinza estándar ahorra una gran cantidad de esfuerzo en ingeniería y reduce el tiempo de implementación.
MG10
Con funciones configurables de detección de fuerza y piezas, la MG10 puede manipular una amplia variedad de tamaños, formas y pesos de piezas.
La MG10 mantiene su agarre de la pieza de trabajo incluso en caso de corte eléctrico o parada de emergencia
No requiere de suministro de aire externo, cableado ni mantenimiento continuo
PINZA GECKO
No deja marcas en cristales, por lo que no requiere limpieza manual
No requiere de cableado ni suministro de aire externo
Puede sujetar incluso componentes perforados como placas de circuito impreso, mallas de aluminio o juntas de culata.
3FG15 PINZA DE TRES DEDOS
Gestionar diversos tamaños de piezas con un agarre perfecto durante todo el recorrido
Rápido y fácil de reimplementar en múltiples procesos, con una alta productividad
Fácil implementación, minimiza el número de horas de trabajo técnico
PINZA ELÉCTRICA DE VACÍO VG10
Dos líneas de vacío que aumentan la velocidad del proceso
No se necesita aire comprimido externo, lo que ahorra costes de mantenimiento
Varias ventosas de vacío aumentan la velocidad y la flexibilidad para varias aplicaciones
VGC10
Se puede configurar en cualquier forma para adaptarse a diferentes piezas
Compacta, puede trabajar en espacios estrechos
No se requiere aire comprimido externo
VGP20
Te permite ahorrar hasta un 90 % en costes operativos y mantenimiento en comparación con soluciones neumáticas tradicionales
Personalización ilimitada, puede implementarse en una amplia variedad de aplicaciones
Solución totalmente eléctrica y con implementación predefinida
PINZA SOFT
Fácil gestión de una amplia variedad de objetos delicados y de formas irregulares
Descubre nuevas posibilidades para la automatización de alimentos y bebidas
Fácil implementación, minimiza el número de horas de trabajo técnico
ONROBOT EYES
Sistema de visión de fácil implementación con mínima complejidad de programación
(Re)Configuración flexible con montaje ajustable en muñeca y externo
Sistema de visión 2.5D con percepción de profundidad para aplicaciones no estructuradas
ATORNILLADOR ONROBOT SCREWDRIVER
Control preciso de la fuerza y detección inteligente de errores
Automatiza múltiples procesos de atornillado gracias a una rápida y predefinida configuración e implementación
Rápida y sencilla implementación con configuración de sistema único
LIJADORA ONROBOT
Una solución integral para acabado de superficies que es fácil de programar y rápida de configurar
Su capacidad de detección asegura una adaptación precisa a las variaciones de la superficie o a la desalineación de piezas
Herramienta eléctrica automática que facilita el cumplimiento de las normas locales relativas a salud y seguridad
SENSOR DE FUERZA/PAR HEX DE 6 EJES
Permite que los robots realicen tareas que requieren la sensibilidad y la destreza de la mano humana
Fácil implementación, menor número de horas de trabajo técnico
Debido a las capacidades de detección, produce una mejor calidad más rápido
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
El alcance adicional del robot permite manipular más tipos de tamaños de palés, tamaños de cajas y patrones de paletizado.
El largo recorrido del elevador permite un amplio rango de tareas de paletizado y células preparadas para el futuro para cualquier cambio en la fabricación.
Funciones de seguridad integradas con la función de parada con certificación de TÜV para agilizar la implementación colaborativa.
QUICK CHANGER
Cambio de herramientas en 5 segundos, implementación rápida
El mecanismo de bloqueo repetitivo permite el cambio de herramientas sin necesidad de atornillar
Integrado en todas las herramientas de OnRobot
QUICK CHANGER DOBLE
El tiempo de actividad aumenta drásticamente ya que la máquina está en funcionamiento mientras se recogen y colocan las piezas.
Cambio de herramientas en 5 segundos
Ofrece más horas disponibles, por ejemplo, para la máquina CNC
PALLET STATION
ACCESORIOS
Obtén una descripción general de los accesorios disponibles para tu aplicación de robot colaborativo

¿INTERESADO?

¡CONTACTA CON NOSOTROS!

OBTENER UN PRESUPUESTO
Alt- ONE STOP SHOP PARA APLICACIONES COLABORATIVAS

Compatible con todas las marcas de robots

Todas nuestras pinzas, sensores de fuerza/par y cambiadores de herramientas son compatibles con los robots de Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, ABB, Denso y Kassow. Dado que nuestros productos son compatibles con las principales marcas de robots, puedes empezar fácilmente a maximizar la utilización de tus robots. Si tu robot es de otra marca, eso no significa que nuestras pinzas no sean compatibles. Ponte en contacto con nosotros para determinar qué solución es la más factible para ti. Consulta la compatibilidad de los robots aquí

Nuestras pinzas para brazos robóticos aportan inteligencia a los procesos colaborativos

Los robots colaborativos, también conocidos como "cobots", y los robots industriales ligeros están muy extendidos hoy en día debido al auge de las herramientas colaborativas de alta versatilidad, tales como las pinzas, los sensores y los cambiadores de herramientas. Al combinar tu robot con la herramienta adecuada, potenciarás la capacidad para gestionar procesos complejos en colaboración segura con los operarios.
Las tecnologías colaborativas son conocidas por aportar beneficios comerciales a las pequeñas y medianas empresas

Reducción del tiempo de implementación
Reducción del tiempo de implementación

Los robots colaborativos y las herramientas se diseñan teniendo en cuenta la facilidad de programación, de modo que incluso los empleados sin formación técnica pueden aprender a utilizar y adaptar el robot en poco tiempo. Esta flexibilidad les ofrece a los fabricantes libertad y flexibilidad para experimentar con aplicaciones y estar preparados para posibles nuevas necesidades.

Producción flexible
Producción flexible

Fabricar herramientas de uso único para tareas de fabricación específicas es costoso y perjudicial. Por el contrario, las herramientas se pueden implementar fácilmente para ejecutar diferentes tareas y procesos e integrarse sin problemas en diferentes entornos de producción.

MAYOR ROI
MAYOR ROI

Las herramientas flexibles permiten que los robots realicen tareas repetitivas con más regularidad y precisión que los operarios, lo que conlleva un retorno de la inversión (ROI) más rápido para los fabricantes. Mientras que los robots se encargan de las tareas repetitivas, sucias y peligrosas, los empleados pueden asumir tareas de mayor nivel, más adecuadas para la mente humana.

Nuestras pinzas aportan inteligencia a los procesos colaborativos

HAZ CRECER TU NEGOCIO CON TECNOLOGÍA DE EFECTORES FINALES

Las herramientas inteligentes OnRobot permiten que los robots participen en aplicaciones adaptables de alta precisión que hasta ahora eran demasiado complejas para ser automatizadas. Continúa leyendo a continuación para saber más sobre cómo nuestras innovadoras soluciones pueden impactar en las aplicaciones colaborativas avanzadas.

Transferencia, clasificación, empaquetado, paletización
Desbarbado, lijado, pulido, bruñido, perforación, fresado
Medición, prueba, inspección
Inserción, montaje, colocación, atornillado, enroscado
OBTENER UN PRESUPUESTO
Escriba la siguiente información y un miembro del equipo se pondrá en contacto con usted próximamente con un plan personalizado.
¿Con qué marca robótica busca integrarse? *