VGC10

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10, PRÉHENSEUR À VIDE ÉLECTRIQUE, COMPACT ET CONFIGURABLE

  • Préhenseur à vide électrique flexible avec personnalisation illimitée pour répondre à tous vos besoins d'application
  • Petit et léger, ce préhenseur est parfait pour les espaces restreints, mais avec une énorme puissance pour les objets pesant jusqu'à 15 kg 
  • L'absence de nécessité d'alimentation en air extérieur réduit les coûts de maintenance et accélère le déploiement

Le préhenseur à vide électrique compact VGC10 offre des possibilités de personnalisation illimitées. Il dispose également d'options de ventouses modifiables pour répondre à presque tous les besoins d'application. Plus petit que le VG10, le VGC10 peut s'intégrer dans des environnements restreints pour étendre vos possibilités d'automatisation. Avec la moitié du poids du VG10 mais ayant la même charge utile, le VGC10 peut soulever des objets petits, irréguliers et lourds, même avec un bras robotique plus petit. Le VGC10 dispose de deux canaux d'air à commande indépendante qui lui permettent d'agir en tant que préhenseur double avec capture et relâche dans la même action, augmentant encore l'efficacité et réduisant le temps de cycle. Sans compresseur ni alimentation en air, ce préhenseur électrique compact est facile à déplacer et sa programmation simple permet de le redéployer rapidement et facilement pour une plus grande flexibilité de production.


Intégration homogène avec le robot de votre choix.