GECKO GRIPPER

GECKO GRIPPER

Gecko Gripper – เทคโนโลยียึดเกาะแบบพิเศษ จับวัสดุได้โดยไม่เกิดรอย

  • ไม่ต้องติดตั้งระบบลมเสริมทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และคืนทุนได้ในเวลาเพียง 5 เดือน
  • เทคโนโลยีการจับชิ้นงานที่แม่นยำและไม่ทำให้เกิดรอย ช่วยเพิ่มผลผลิตในงานจับและวางชิ้นงานได้อย่างน่าพอใจ
  • เทคโนโลยีเลียนแบบตีนตุ๊กแกที่ช่วยให้สามารถจับชิ้นงานเนื้อพรุนแผ่นเรียบ เช่น PCB ได้แบบอัตโนมัติ

เทคโนโลยียึดเกาะแบบตีนตุ๊กแกที่พัฒนาขึ้นมาครั้งแรกจากห้องปฏิบัติการของ NASA เพื่อจัดเก็บซากดาวเทียมและขยะอวกาศอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อรองรับการใช้งานอื่น ๆ ในสถานีอวกาศนานาชาติ จากจุดเริ่มต้นที่โดดเด่นนี้ Gecko Gripper จึงตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้มากกว่า สามารถหยิบจับชิ้นงานที่มีพื้นผิวเรียบได้อย่างแม่นยำ และวัตถุที่มีรูบริเวณพื้นผิวซึ่งมือจับสุญญากาศปกติไม่สามารถทำได้ 

Gecko Gripper ใช้เส้นใยขนาดจิ๋วนับล้านเส้นเพื่อยึดเกาะกับพื้นผิวโดยอาศัยแรง Van der Waals ประสิทธิภาพสูง ลักษณะเดียวกับการยึดเกาะของตีนตุ๊กแก แรงบันดาลใจที่ได้จากธรรมชาติทำให้ Gecko สามารถจับยึดและยกวัตถุผิวเรียบและแบนได้โดยไม่ต้องอาศัยระบบลมหรือแรงจากภายนอก โดยอาศัยเทคโนโลยีการจับยึดเพื่อหยิบและวางชิ้นงานแบบง่าย ๆ เนื่องจาก Gecko สามารถยกชิ้นงานได้โดยไม่ต้องอาศัยระบบลมอัดหรือแรงจากภายนอก ทำให้การทำงานมีต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพมากกว่า

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools