Aplicaciones Pick & Place

El aumento en productividad mediante la aceleración del proceso de Pick & Place es solo uno de los beneficios de utilizar las pinzas de OnRobot en su producción. Gracias a la instalación de un robot colaborativo con una pinza OnRobot, obtendrá la misma precisión hora tras hora. Con la fuerza programable en la pinza OnRobot podrá manejar las piezas más frágiles con facilidad.

Además, en  industrias como la  alimentaria o farmacéutica, la automatización del proceso de Pick & Place disminuye enormemente el riesgo de contaminación del producto.

Productos recomendados para Pick & Place

Aplicación Gecko Gripper en Automatica 2018

La «Gecko Gripper» utiliza el mismo sistema de agarre que el de las patas de un geco, con millones de finas fibras que se adhieren a la superficie de la pieza de trabajo y generan grandes fuerzas de van der Waals.

Ver vídeo
Aplicación de agarre RG2-FT en Automatica 2018

La RG2-FT de OnRobot es una nueva versión de la serie RG con sensores de par forzado integrado y un sensor de proximidad en las puntas, que detecta con precisión la condición de los objetos. Este modelo de pinza es particularmente adecuado para su uso montajes que requieren de una alta precisión y es compatible con los robots de peso ligero de Universal Robots y KUKA.

Ver vídeo
Aplicación de Pick & Place RG6 en Automatica 2018
Ver vídeo
Aplicación de agarre táctil en Automatica 2018

La nueva «Polyskin Tactile Gripper» de OnRobot cuenta con un agarre sensible. Sus dos «dedos» se pueden alinear de forma individual y cuentan con sensores táctiles integrados en sus puntas. La pinza mide la condición de la superficie de un objeto con precisión, y alinea sus procesos de agarre adecuadamente. Estas propiedades lo convierten en un elemento fundamental de refinamiento, especialmente cuando se trabaja con objetos sensibles o irregulares. La «Polyskin Tactile Gripper» también es compatible con Universal Robots A/S y Kawasaki Robotics

Ver vídeo
Apilado/desapilado con sensor de par forzado de OnRobot

El siguiente vídeo muestra cómo apilar y desapilar objetos de forma precisa utilizando la aplicación de apilado y desapilado de OnRobot. Esta solución también trabaja con materiales blandos, incluso con fuerzas inferiores a 10 Newtons

Ver vídeo
Aplicación de paletizado OnRobot

El siguiente vídeo muestra cómo mejorar los procesos de paletizado utilizando la solución de paletizado de OnRobot. Con la ayuda del comando de paletizado de UR y la función de búsqueda de OnRobot, se pueden realizar correcciones durante el paletizado.

Ver vídeo