OnRobot

Réduisez le temps de finition, la consommation d’énergie et la variabilité grâce à l’automatisation du ponçage

Le changeur de disques automatisé de la ponceuse OnRobot améliore l'efficacité en permettant le changement automatique des disques abrasifs sans intervention manuelle de l’opérateur. Le changeur de disques est un accessoire simple et abordable, entièrement intégré au logiciel de la ponceuse OnRobot.

80 %. Il s’agit de la réduction considérable du temps de ponçage dont EsVata Shutters a bénéficié lorsqu’elle a déployé le ponçage robotisé sur une tâche manuelle intensive : la finition de volets de fenêtre en bois.  

« Si vous parlez à n’importe quel professionnel du travail du bois, je dirais que 90 % ou plus conviendrait que le ponçage est l’une des tâches les moins amusantes à effectuer », déclare Paul Hsieh, fondateur d’EsVata Shutters. « Le fait qu’un robot s’en charge est plutôt impressionnant ». 

Chez EsVata, les employés utilisaient auparavant des ponceuses orbitales, ce qui entraînait des résultats inégaux. En déployant la ponceuse OnRobot, EsVata Shutters a constaté non seulement un gain de temps, mais aussi d’importantes améliorations de la qualité :  

« En réduisant le temps de ponçage, nous n’avons pas sacrifié la qualité. Notre qualité a augmenté d’environ 20 à 30 % », déclare Hsieh. 

L’expérience d’EsVata Shutters n’est pas un cas isolé. De nombreuses entreprises ont obtenu des résultats similaires en automatisant les applications de ponçage, de lustrage et de polissage. Mais ces tâches créent des défis uniques, et toutes les technologies de ponçage ne peuvent pas répondre aux exigences des utilisateurs finaux ni à leurs attentes en matière de facilité d’utilisation.  

La finition dépend fortement de la géométrie, des conditions de contact et de la force. Un contrôle de trajectoire incohérent peut rapidement transformer une simple opération de ponçage en pièces mises au rebut ou en reprises.  

Le ponçage est plus difficile à automatiser qu’il n’y paraît

Le ponçage ne consiste pas seulement à déplacer des disques abrasifs sur une surface. Le ponçage dépend d’un ajustement continu de la force, de l’angle de contact et des variations de surface.  

Sur des surfaces planes complexes, courbes ou sphériques, les conditions de contact changent à chaque mouvement. La programmation de la trajectoire de l’outil ne suffit pas à elle seule à garantir un contact constant. Sans contrôle actif de la force, les tolérances réduites des pièces entraînent des résultats imprévisibles.  

Les opérateurs humains peuvent sentir quand le contact est trop léger ou trop fort et ajuster la pression et l’angle en conséquence, en temps réel. Transposer cette adaptabilité dans l’automatisation nécessite des outils capables de détecter et de réagir, et pas seulement de suivre une trajectoire prédéfinie. 

De nombreuses tentatives traditionnelles d’automatisation du ponçage échouent, car les systèmes dépourvus de retour d’effort ou reposant sur des montages rigides finissent par produire des finitions irrégulières ou par nécessiter des retouches manuelles importantes.  

Contrôle de la force et répétabilité pour une finition fiable 
La qualité constante de la surface dépend d’une application répétable de la force et du contrôle du couple. Dans le ponçage automatisé, les capacités suivantes sont essentielles : 

EsVata Shutters s’est appuyée sur ces capacités avec la ponceuse OnRobot, pour remplacer avec succès la variabilité humaine par un contrôle constant de la force et de la trajectoire, ce qui a permis d’obtenir une qualité de finition prévisible.  

Simplifiez le déploiement avec la ponceuse OnRobot

L’un des principaux obstacles à l’automatisation du ponçage a été la complexité de l’outillage et de l’intégration des systèmes. Les outils nécessitant des systèmes externes de contrôle de force, une infrastructure pneumatique ou des réseaux de capteurs sur mesure allongent les délais de déploiement et augmentent les coûts.

La ponceuse OnRobot est conçue pour relever directement ces défis : 

Parmi les fonctionnalités supplémentaires permettant un déploiement rapide, on trouve la génération automatique de trajectoires, basée sur le guidage manuel, des points de repère ou la géométrie numérisée de la pièce. Un facteur déterminant dans le choix d’EsVata pour la ponceuse OnRobot a été sa vitesse de rotation réglable de 1 000 à 10 000 tr/min. « La fonctionnalité supplémentaire de contrôle de la vitesse de rotation est très précise », déclare Hsieh. « Associée à la méthode orbitale 3/16e pour le ponçage fin, elle joue un rôle crucial pour garantir un ponçage uniforme des produits ».  

L’intégration de la ponceuse OnRobot au bras du robot s’effectue grâce à une configuration rapide et simple, avec un mécanisme breveté de verrouillage d’outil, permettant aux opérateurs de fixer ou de changer d’outil en quelques secondes. 

Éliminez les coûts liés à l’air comprimé

L’air comprimé est une ressource couramment utilisée dans l’outillage industriel, mais c’est aussi l’une des moins efficaces. Selon le U.S. Department of Energy (Département américain de l’Énergie), les systèmes d’air comprimé dans les installations industrielles typiques fonctionnent avec des rendements inférieurs à 50 % et peuvent représenter jusqu’à 30 % de la consommation totale d’électricité. Les fuites, les chutes de pression et le besoin de sécheurs et de régulateurs ne font qu’aggraver la situation. 

Dans ce contexte, les outils électriques offrent de réels avantages. Des études montrent que les outils électriques réduisent les coûts d’exploitation de plus de 90 % en éliminant le besoin d’air comprimé. Aux États-Unis, par exemple, les fabricants peuvent économiser plus de 1 600 dollars par an en électricité et en maintenance pour une seule équipe travaillant 240 jours par an, avec la ponceuse OnRobot par rapport aux solutions pneumatiques ; dans les pays où le coût de l’électricité est plus élevé, comme le Danemark, les économies s’élèvent à plus de 3 300 euros. 
 
La suppression de l’air comprimé élimine non seulement les coûts énergétiques, mais aussi la complexité de l’infrastructure : il n’y a ni conduites d’air, ni régulation de la pression, ni sécheurs, ni fuites à gérer.  

USA Example
USA Example
Denmark example
Denmark example
Singapore example
Singapore example

Gains de productivité grâce à la gestion automatisée des disques abrasifs 

L’un des freins invisibles à la productivité du ponçage est la nécessité de changer les disques abrasifs lors d’une finition en plusieurs étapes. Les changements manuels de grain interrompent les cycles, nécessitent une supervision et introduisent une variabilité en matière de timing et de technique. 

Le changeur de disques automatisé de la ponceuse OnRobot améliore l'efficacité en permettant le changement automatique des disques abrasifs sans intervention manuelle de l’opérateur. Le changeur de disques est un accessoire simple et abordable, entièrement intégré au logiciel de la ponceuse OnRobot. 

De plus, la ponceuse OnRobot offre une fonction de nouvelle tentative qui gère automatiquement les prélèvements infructueux, ainsi que des fonctions de surveillance de la pile de papier abrasif et de son utilisation qui envoient un avertissement avant que votre pile ne soit épuisée.  

Faites de la finition un processus prévisible et évolutif

L’exemple d’EsVata Shutters illustre ce qui est possible de réaliser lorsque les entreprises déploient des préhenseurs qui allient facilité d’utilisation et fonctionnalités avancées. Une force contrôlée, des voies d’intégration clairement définies, un outillage écoénergétique et une gestion automatisée des abrasifs apportent à votre application de ponçage tout ce dont elle a besoin pour fonctionner de manière fiable.  

Avec la technologie appropriée, l’automatisation du ponçage peut offrir une qualité constante, des économies opérationnelles et des gains de rendement, comme l’a constaté EsVata Shutters.  

Êtes-vous prêt à discuter de la manière dont la ponceuse OnRobot peut aider vos opérations ? Contactez-nous

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français