Получить коммерческое предложение
ONROBOT SCREWDRIVER

Многофункциональное завинчивающее устройство для робота – screwdriver с устройством подачи винтов
- Удобная настройка, программирование и ввод в эксплуатацию сразу после распаковки на любом ведущем роботе
- Высокая универсальность и гибкость обеспечивает быстроту смену с учетом ширины спектра калибра и длины винтов.
- Точное регулирование усилия затяжки и система интеллектуального обнаружения ошибок гарантируют качество и последовательность
- Встроенная система контроля перемещения оси облегчает программирование, ускоряет настройку и повышает качество
Почему OnRobot Screwdriver?
Простота автоматизации процесса сборки с помощью нового интеллектуального устройства Screwdriver от OnRobot для легких промышленных и коллаборативных роботов. Система интеллектуального обнаружения ошибок и обработка винтов нескольких размеров обеспечивает стабильность результата и значительно сокращает время выполнения цикла.

Качество и последовательность
Точность регулировки динамического усилия затяжки и интеллектуальное обнаружение ошибок

Более высокая производительность
Автоматизация различных процессов завинчивания и быстрота настройки и ввода в эксплуатацию сразу из коробки

Экономия времени
Быстрота и легкость ввода в эксплуатацию с помощью единой системы OnRobot
Преимущества и функции Screwdriver от OnRobot
Автоматическое завинчивание, способствующее повышению производительности и качества, еще никогда не было таким простым, интеллектуальным и рентабельным. Интеллектуальное устройство Screwdriver от OnRobot ускоряет настройку и программирование, обеспечивая все необходимое сразу из коробки. Простота установки Screwdriver на манипулятор любого ведущего робота, установите соответствующий бит, затем введите значения длины винта и усилия затяжки через пользовательский интерфейс робота. Точность регулировки момента и встроенная ось исключают время и затраты на дополнительную интеграцию и обеспечивают последовательность и точность установки винта. Переход на другой тип или размер винта занимает всего несколько минут, что сокращает время простоя и повышает окупаемость инвестиций.
Screwdriver от OnRobot и доступные устройства подачи винтов обеспечивают работу с широким спектром винтов от M1.6 до M6 и длиной до 50 мм. Диапазоны точной регулировки усилия затяжки от 0,15 до 5 Н·м Устройство Screwdriver от OnRobot Характеризуется большей интеллектуальностью и универсальностью, чем традиционные инструменты и позволяет в процессе затяжки определить соответствие требованиям захвата винта и его длины требованиям, а также правильность его установки.
Screwdriver от OnRobot включает защитные функции, благодаря которым устройство подходит для коллаборативных сфер применения, в частности, для винтов длиной до 35 мм, которые полностью втягиваются в Screwdriver во время перемещения. Функция безопасного отключения включается при чрезмерной перегрузке по оси винта, при этом срабатывает аварийная световая сигнализация.
БЫСТРОТА И ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ И СМЕНЫ
Комплексное решение по завинчиванию включает устройство подачи винтов и удобную в установке единую систему OnRobot для любого робота ведущей марки.
ШИРОКИЙ СПЕКТР РАЗМЕРОВ И ДЛИН ВИНТОВ
Обеспечивает работу с винтами размером от M1.6 до M6, длиной до 50 мм. Смена на другой тип или размер винта занимает всего несколько минут, что сокращает время простоя и повышает окупаемость инвестиций.
ВСТРОЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ
Винты длиной до 30 мм втягиваются внутрь Screwdriver при перемещении. Функция безопасного отключения активируется при чрезмерной нагрузке винта
ТОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСИЛИЯ ЗАТЯЖКИ
Диапазоны регулирования момента от 0,15 до 5 Н·м для последовательного и точного завинчивания
ВСТРОЕННАЯ ОСЬ
Винты втягиваются внутрь устройства и автоматически приводятся в движение после установки манипулятора в нужное положение, что снижает количество перемещений манипулятора и упрощает программирование
СЕРТИФИКАЦИЯ ESD
Подходит для всех сборочных сред, включая электронику.
ФУНКЦИЯ САМОНАРЕЗАНИЯ
Позволяет выполнять задачи по завинчиванию при нарезании резьбы в предварительно просверленных отверстиях
РЕАЛИЗОВАТЬ БОЛЬШЕ ЗАДАЧ ПО ЗАВИНЧИВАНИЮ
Дополнительные удлинители насадок размером 50 мм и 100 мм обеспечивают дополнительный доступ в узких и ограниченных пространствах


ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
Получить коммерческое предложение
Практический пример Screwdriver от OnRobot
Сборка
Идеально подходит для автоматизированных процессов сборки, обеспечивая стабильный и высокий результат, а также безопасность коллаборативной робототехники
ПОДРОБНЕЕ
Совместимость с широким диапазоном марок роботов














Хотите продавать нашу продукцию? Присоединяйтесь к нашей партнерской сети! |
Стать партнером |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools