ЕДИНЫЙ ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОКОНЕЧНОГО МАНИПУЛЯТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Продукция компании OnRobot открывает новые возможности для автоматизации задач, которая ранее считалась невозможной. Наши передовые системы захвата и датчиков для промышленной автоматизации позволяют легко создавать действительно коллаборативную среду, которая позволяет вашему персоналу работать бок о бок с коллаборативными роботами при сборке, обработке поверхности, подъеме и перемещении объектов, обслуживании или испытаниях станков.

Фильтровать продукцию
Pешения
Захватные системы
Датчики
Программное обеспечение
Подъем
Аксессуары
Установка / Системы смены инструментов
OnRobot Palletizer
Доступное и универсальное решение по паллетированию
Комплексная или комбинированная система
Интуитивное программирование сразу после распаковки
Идеально подходит для паллетирования открытых коробок и готовой продукции
Совместим с ведущими манипуляторами роботов
Адаптируется к широкому спектру производственных помещений и сфер применения
OnRobot Palletizing
Программирование менее чем за 10 минут.
Автоматическое создание шаблонов паллет и оповещения.
Автоматическое обнаружение и настройка захватного устройства OnRobot и роботизированного подъемного устройства.
Интеграция с манипуляторами ведущих роботов.
WebLytics
Исключите ручной сбор данных и получите рабочие сведения о производительности совместных приложений, включая влияние таких изменений, как скорость робота или регулировка параметров захватного устройства.
Доступ к показателям OEE в реальном времени и за прошлые периоды, а также к определенным пользователем KPI с помощью специально разработанных информационных панелей через защищенный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс на основе браузера.
Повысьте общую эффективность оборудования (ОЭО) с помощью настраиваемых КПЭ и специально разработанных информационных панелей для отслеживания данных в реальном времени и тенденций.
Контролируйте доступность приложений, производительность, качество цикла и инциденты на всех устройствах в системе.
Информационные панели с заводским представлением обеспечивают комплексный контроль и отчетность, включая тенденции.
Представления устройств позволяют в реальном времени получить сведения о состоянии устройства и его эксплуатации, а также выводят уведомления о диагностике и техническом обслуживании.
Захватное устройство RG2
Готово к использованию сразу после распаковки, настраиваемое решение. Используйте один инструмент для различных сфер применения
Легкость ввода в эксплуатацию, сведение к минимуму времени инженерно-технических работ
Функционирование 24 часа в сутки 7 дней в неделю без необходимости найма новых сотрудников
Захватное устройство RG6
Готово к использованию сразу после распаковки, настраиваемое решение. Используйте один инструмент для различных сфер применения
Легкость ввода в эксплуатацию, сведение к минимуму времени инженерно-технических работ
Функционирование 24 часа в сутки 7 дней в неделю без необходимости найма новых сотрудников
Захватное устройство RG2-FT
Придает роботу «ощущение» человеческой руки
Благодаря сенсорным возможностям, устройство быстрее обеспечивает более высокое качество
Окупаемость инвестиций менее, чем за 1 год
2FG7
Созданное для работы в жестких производственных условиях и сферах применения, устройство способно выдерживать высокие нагрузки даже в ограниченных пространствах.
Мощное и при этом гибкое, с точной регулировкой усилия и хода, чтобы соответствовать вашим специфическим требованиям.
Сертификация для работы в стерильных помещениях позволяет беспрепятственно развертывать устройство в фармацевтической и электронной промышленности.
2FGP20
Паллетирование тяжелых картонных коробок, открытых коробок и других контейнеров, захват которых невозможно выполнить с помощью вакуума.
Электрическое захватное устройство обеспечивает быстрое развертывание, характеризуется простотой и не требует дополнительных затрат на подключение к внешним источникам сжатого воздуха.
Готовое к немедленному использованию захватное устройство позволяет сэкономить значительные инженерные усилия и сократить время внедрения.
MG10
Благодаря настраиваемой функции обнаружения усилия и заготовки MG10 способно перемещать широкий спектр деталей различных размеров, форм и массы.
MG10 продолжает удерживать деталь даже при отключении электроэнергии или аварийном отключении
Не требует подачи воздуха от внешнего источника, каблирования и текущего технического обслуживания
Захватное устройство GECKO SINGLE PAD
Не оставляет следов на стекле, поэтому ручная очистка не требуется
Не требует кабелей или подачи воздуха от внешнего источника
Может захватывать даже перфорированные детали, такие как печатные платы, алюминиевые сетки или прокладки головок
3FG15
Обрабатывает детали с разнообразными размерами благодаря захвату с широким ходом
Быстрая и удобная переориентация для многочисленных процессов, высокая производительность
Легкость ввода в эксплуатацию, сведение к минимуму времени инженерно-технических работ
Электрическое вакуумное захватное устройство VG10
Две вакуумные линии повышают скорость процесса
Не требуется подача сжатого воздуха от внешнего источника, что сокращает расходы на техническое обслуживание
Различные вакуумные присоски повышают скорость и гибкость для многочисленных сфер применения
VGC10
Может быть сконфигурировано в любой форме, чтобы обеспечить соответствие различным частям
Компактное, может работать в узких пространствах
Не требуется подача сжатого воздуха от внешнего источника
VGP20
Экономит до 90% на эксплуатации и техническом обслуживании по сравнению с традиционными пневмоустройствами.
Неограниченные возможности индивидуальной настройки, может быть внедрен для широкого спектра сфер применения.
Электрическое устройство, готовое к использованию сразу после распаковки.
SOFT GRIPPER
Легкая работа с широким диапазоном нестандартных форм и хрупких объектов
Откройте новые возможности автоматизации при работе с продуктами питания и напитками
Легкость ввода в эксплуатацию, сведение к минимуму времени инженерно-технических работ
Система Eyes от OnRobot
Система искусственного зрения характеризуется легкостью ввода в эксплуатацию и простотой программирования
Гибкое (ре)конфигурирование с регулируемым запястьем и возможности наружной установки
Система искусственного зрения 2.5D с восприятием глубины для неструктурированных прикладных задач
ONROBOT SCREWDRIVER
Точность регулировки динамического усилия затяжки и интеллектуальное обнаружение ошибок
Автоматизация различных процессов завинчивания и быстрота настройки и ввода в эксплуатацию сразу из коробки
Быстрота и легкость ввода в эксплуатацию с помощью единой системы OnRobot
ONROBOT SANDER
Комплексное решение по обработке поверхностей, легко программируется и быстро настраивается
Сенсорные возможности обеспечивают точную адаптацию к вариациям поверхности или нарушениям соосности
Автоматический электроинструмент обеспечивает соблюдение местных нормативных требований в отношении охраны труда и техники безопасности
6-ОСЕВОЙ СИЛОМОМЕНТНЫЙ ДАТЧИК HEX
Позволяют роботам выполнять задачи, требующие чувствительности и ловкости человеческих рук
Легкость ввода в эксплуатацию, снижение времени инженерно-технических работ
Благодаря сенсорным возможностям, устройство быстрее обеспечивает более высокое качество
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
Дополнительная зона доступа робота позволяет обрабатывать больше типов паллет и коробок различных размеров, а также схем паллетирования.
Длинный ход подъемного устройства позволяет выполнять широкий спектр задач по паллетированию и обеспечивает отвечающий требованиям завтрашнего дня модуль для изменений в производстве.
Интегрированные характеристики безопасности с функцией остановки согласно TÜV (сертификация в процессе) облегчают коллаборативное развертывание.
QUICK CHANGER
Смена инструментов в течение 5 секунд, быстрое внедрение
Резервный блокировочный механизм обеспечивает смену инструментов без болтовых соединений
Встроено во все инструменты OnRobot
DUAL QUICK CHANGER
Период продуктивной эксплуатации значительно увеличивается, поскольку машина продолжает работать при захвате и перемещении деталей.
Смена инструментов в течение 5 секунд
Обеспечение более продолжительного времени работы, в частности, для станков с ЧПУ
АКСЕССУАРЫ
Получите обзор доступных аксессуаров для вашей сферы применения коллаборативной робототехники

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ?

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

Получить коммерческое предложение
Alt- ЕДИНЫЙ ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОКОНЕЧНОГО МАНИПУЛЯТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Совместимы с любой маркой роботов

Все наши захватные устройства, силомоментные датчики и устройства для смены инструментов совместимы с роботами от Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB и Kassow. Поскольку наша продукция совместима с основными марками роботов, вы сможете обеспечить максимальное использование ваших роботов с самого начала. Если же ваш робот произведен другим производителем, это не означает, что наши захватные устройства будут несовместимы с ним. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить, какое решение будет наиболее подходящим для вас. Проверьте совместимость робота здесь. 

Наши захватные устройства манипуляторов роботов дополняют коллаборативные процессы интеллектуальными функциями

Коллаборативные роботы, также известные как «коботы», и легкие промышленные роботы сегодня широко распространены благодаря развитию универсального оконечного манипуляторного оборудования, такого как захватные устройства манипуляторов роботов, датчики и устройства быстрой смены инструментов. Объединяя функциональность вашего робота с правильно подобранным оконечным захватным устройством, вы расширяете его возможности выполнения сложных процессов в безопасном сотрудничестве с операторами.
Известно, что коллаборативные технологии выгодны для малого и среднего бизнеса, а кроме того:

Сокращение периода внедрения
Сокращение периода внедрения

Коллаборативные роботы и конечные захватные устройства разработаны с учетом осуществления простого программирования, поэтому даже сотрудники без технического опыта могут научиться использованию и адаптации робота в кратчайшие сроки. Такая адаптивность дает производителям свободу и гибкость для экспериментов с вариантами применения в рамках подготовки к потенциально новым потребностям.

Гибкое производство
Гибкое производство

Изготовление уникальных инструментов для конкретных производственных задач является дорогостоящим и невыгодным делом. В то же время, оконечное манипуляторное оборудование может быть легко развернуто для решения различных задач и процессов и беспрепятственно интегрировано в различные производственные среды.

ПОВЫШЕННАЯ ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
ПОВЫШЕННАЯ ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

Гибкие оконечные захватные устройства позволяют роботам выполнять повторяющиеся задачи с большей последовательностью и точностью по сравнению с работниками, обеспечивая более быструю окупаемость инвестиций для производителей. В то время как роботы выполняют монотонные, грязные и опасные задачи, сотрудники могут заниматься задачами более высокого уровня, лучше подходящими для человеческого разума.

 Наши захватные устройства манипуляторов роботов дополняют коллаборативные процессы интеллектуальными функциями

РАЗВИТИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА С ПОМОЩЬЮ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОКОНЕЧНОГО МАНИПУЛЯТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интеллектуальные решения в области оконечного манипуляторного оборудования от OnRobot позволяют роботам работать в адаптивных высокоточных сферах применения, которые до текущего момента представляли слишком высокую сложность для автоматизации. Узнайте больше о том, как инновационные решения могут влиять на возможности применения современных коллаборативных технологий.

ЧПУ, комплексное управление материалами (IMM), пресс
Перенос, сортировка, упаковка, паллетирование
Удаление заусенцев, пескоструйная обработка, полировка, шлифование, сверление, фрезерование
Измерение, тестирование и контроль
Вставка, монтаж, позиционирование, завинчивание винтов/гаек
ПОЛУЧИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Введите следующую информацию, и наша команда вскоре свяжется с вами с индивидуальным планом.
С роботом какого бренда вам нужна интеграция?