Получить коммерческое предложение
DUAL QUICK CHANGER

DUAL QUICK CHANGER — ДВОЙНОЙ ЗАХВАТ, ДВОЙНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
- Двойное захватное устройство сокращает продолжительность рабочего цикла и увеличивает производительность на более чем 50 %.
- Увеличение производительности способствует ускорению окупаемости и получению экономического эффекта уже через три месяца.
- Увеличение периода продуктивной эксплуатации при обслуживании станков с ЧПУ
Почему DUAL QUICK CHANGER?
Двойная система быстрой смены инструментов Dual Quick Changer позволяет использовать оконечное манипуляторное оборудование в одном цикле. Благодаря этому инновационному решению можно использовать два захватных устройства RG2 или захватное устройство RG6 с VG10 — решение за вами! Dual Quick Changer позволяет быстро и беспроблемно менять инструменты для максимального повышения коэффициента использования роботов.

Ускоренное время цикла с двойным захватом
Период продуктивной эксплуатации значительно увеличивается, поскольку машина продолжает работать при захвате и перемещении деталей.

Быстрое переопределение
Смена инструментов в течение 5 секунд

Функционирование вне обычных рабочих часов, увеличение производительности
Обеспечение более продолжительного времени работы, в частности, для станков с ЧПУ
Преимущества и функции двойной системы быстрой смены инструментов Dual Quick Changer
Двойная система Dual Quick Changer обеспечивает такую же гибкость и быструю смену инструментов, что и обычное устройство Quick Changer — только теперь вы можете оснастить робота двумя приспособлениями для оконечного манипуляторного оборудования одновременно. Оснастив ваш манипулятор робота двумя оконечными захватными устройствами, вы сможете использовать два инструмента за один цикл, повышая производительность на 50 % и более. Двойная система быстрой смены инструментов Dual Quick Changer поставляется с низкими предусмотренными высотой и весом, и совместима со всеми основными марками роботов. Соответственно, вы можете использовать наши инструменты на взаимозаменяемой основе с имеющимися у вас роботами для достижения максимальной эффективности.
Easy and fast tool changing
Позволяет операторам роботов быстро менять оборудование, а также устранять простои между различными процессами.
Высокая степень воспроизводимости
Идеально подходит для обслуживания станков с ЧПУ, ускоряя время цикла.
Safe and secure locking mechanism
Запатентованный, надежный и легкий в эксплуатации блокировочный механизм. Обеспечивает простую и быструю блокировку и разблокировку, позволяя даже неопытным операторам менять оконечное манипуляторное оборудование робота за несколько секунд.
Payload up to 20 kg
Двойная система быстрой смены инструментов Dual Quick Changer от OnRobot может перемещать детали с комбинированным весом до 20 кг.
ISO-9409-1 flange
Может использоваться на любом манипуляторе робота, дроне или другом оборудовании с фланцем ISO-9409-1.


ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
Получить коммерческое предложение
Примеры сфер применения с установленной системой двойного захвата
-
ПОДРОБНЕЕ
Компания FT-Produktion поставляет металлические детали мировым лидерам отрасли, таким как Volvo, Renault и Scania, и широко использует автоматизацию с тем, чтобы способствовать удовлетворению растущего потребительского спроса в условиях ограниченного рынка труда. С учетом 650 различных алюминиевых профилей, объема производства от 5 до 150 000 единиц и 7000 заказов в год, гибкая автоматизация является необходимым условием.
Роботизированный модуль с двумя захватными устройствами RG2 от OnRobot сокращает время цикла почти наполовину, что позволяет изготовить 150 000 единиц менее чем за два месяца, обеспечив экономию 500 рабочих часов.
-
ПОДРОБНЕЕ
Компания Osvald Jensen, производитель зубчатых механизмов, усовершенствовала свою коллаборативную систему обслуживания станков благодаря двойному захватному устройству RG2 от OnRobot, и добилась впечатляющих результатов. Обрабатывая две детали за одно действие робота, захватное устройство сократило 27-секундное время цикла до всего лишь 15 секунд, обеспечив увеличение на 44 %. Последовательная и точная работа захвата также позволила получить детали, приближающиеся к идеальным допускам.
Захватное устройство может работать даже в безлюдной среде с выключенным освещением, после того как работники загружают накопитель сырьевым материалом и покидают рабочее место на день.
Как наладить процесс Pick & Place
О том, как наладить процесс Pick & Place, можно узнать из данного подробного видеоруководства. Вам будут представлены лучшие практики, рекомендации и основные технические характеристики для реализации данного процесса.
Как обеспечить выполнение задач, связанных с обслуживанием станков с КЧПУ
О том, как обеспечить выполнение задач, связанных с обслуживанием станков с КЧПУ, можно узнать из этого подробного видеоруководства. Вам будут представлены лучшие методы, рекомендации и основные технические характеристики для успешного развертывания данного процесса.
Расширение сфер применения — благодаря двойной системе быстрой смены инструментов Dual Quick Changer ваш робот получит функциональность двойного захвата.
Удаление материала
Качество
Обслуживание станков
Сборка
Перемещение материалов
Совместимость с широким диапазоном марок роботов














Хотите продавать нашу продукцию? Присоединяйтесь к нашей партнерской сети! |
Стать партнером |

Брошюра по изделию OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools