SOLICITAȚI O OFERTĂ
GRIPPER GECKO

GRIPPER GECKO ADEZIV
- Coompact și ușor, Gecko Gripper nu necesită cabluri, energie electrică, aer sau programare, pentru performanță cu costuri reduse, prin cuplare plug-and-play
- Gripperul adeziv inovativ pentru suprafețe plate, netede sau obiecte perforate automatizează sarcinile care înainte nu erau posibile
- Prindere fără urme, chiar și pentru suprafețele lucioase - pasul de curățare nu este necesar; economie de timp și creșterea productivității.
De ce Gecko Gripper?
Gecko Gripper aduce tehnologia inovativă Gecko a gripperului adeziv în rândul aplicațiilor cu amprenta redusă a bazei, imposibil de automatizat până acum. Tehnologia adezivă inspirată de șopârla Gecko oferă prindere precisă, fără urme, chiar și pentru repere perforate, cum sunt plăcile de circuite sau pentru suprafețe lucioase, fără un proces de curățare. Denumite după sarcina lor utilă în kilograme, cele trei grippere diferite Gecko Gripper SP1, SP3 și SP5 funcționează cu roboți și coboți mici de la principalele mărci de roboți. Designul compact, cu placă unică permite accesibilitatea ușoară a piesei de prelucrat, chiar și în spații strâmte. Fără să necesite componente electronice sau alimentare cu aer, Gecko Gripper este o soluție cu costuri reduse, autentică plug-and-play. Integrare perfectă cu robotul ales.

Costuri operaționale scăzute, rentabilitate sporită
Nu lasă urme pe sticlă, astfel că nu este necesară curățarea manuală

Soluție mai rapidă, mai productivă
Nu necesită alimentare cu aer externă și fire

Posibilități extinse de automatizare
Poate prinde chiar și piese perforate, cum sunt plăci de circuite imprimate, plase de aluminiu sau garnituri de chiulasă
Avantajele și beneficiile gripperului Gecko
Gripperul Gecko oferă automatizare fără urme pentru piese plate, lucioase și perforate, fără să necesite alimentare electrică sau cu aer. Gecko Gripper este disponibil în trei dimensiuni; SP1, SP3 și SP5 denumite după sarcina utilă a gripperului în kilograme, caracterizate prin capabilitatea de a ridica o gamă largă de suprafețe plate, netede, lucioase sau perforate. Deoarece tehnologia nu lasă urme nici pe suprafețele puternic lucioase, elimină necesitatea unui pas de curățare în procesul de fabricație, economisind timp și mărind producția. Asemenea fratelui său mai mare, Gecko Gripper poate prinde chiar și piese perforate, cum sunt plăci de circuite imprimate, plase de aluminiu sau garnituri de chiulasă.
Compact, ușor și flexibil
Designul de gabarit redus, cu placă unică, permite accesibilitatea ușoară a piesei de prelucrat, chiar și în spații strâmte.
Disponibil pentru sarcini utile de 1kg, 3kg, 5kg
Gecko Gripper este disponibil în trei dimensiuni; SP1, SP3 și SP5 denumite după sarcina utilă a gripperului în kilograme, caracterizate prin capabilitatea de a ridica o gamă largă de suprafețe plate, netede, lucioase sau perforate
Nu necesită cabluri sau alimentare cu aer
Fără să necesite componente electronice sau alimentare cu aer, Gecko Gripper este o soluție cu costuri reduse, autentică plug-and-play.
Programare redusă sau fără programare
Gripperul vine cu software preintegrat, ușor de instalat și programat, astfel încât chiar și angajații fără bază tehnică îl pot inițializa.
Prindere fără urme, pentru piese lucioase, fără curățare ulterioară
Tehnologia noastră adezivă inspirată de șopârla Gecko oferă prindere precisă, fără urme, chiar și pentru repere perforate, cum sunt plăcile de circuite sau pentru suprafețe lucioase, fără un proces de curățare.
Prindere puternică pentru piese perforate
Gecko Gripper poate prinde chiar și piese perforate, cum sunt plăci de circuite imprimate, plase de aluminiu sau garnituri de chiulasă - extinzând posibilitățile de automatizare.


SUNTEȚI INTERESAT?
ȚINEȚI LEGĂTURA CU NOI!
SOLICITAȚI O OFERTĂ
Cum să construiți o aplicație Pick & Place
Învățați cum să creați o aplicație Pick & Place cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, considerațiile și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Aplicații cu gripperul adeziv Gecko
MANIPULAREA MATERIALELOR
Tehnologia de prindere fără urme, pentru procese de preluare și poziționare. Chiar și obiecte perforate pot fi preluate cu ușurință.
MAI MULT
Compatibilitate cu o gamă largă de roboți















Vreți să vindeți produsele noastre? Intrați în rețeaua noastră de parteneri! |
Deveniți partener |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools