Seznamte se s příslušenstvím dodávaným společností OnRobot pro optimalizaci aplikací vašich spolupracujících robotů.
Sada prstů 2FGP20 pro krabice KLT
Sada prstů 2FGP20 pro krabice KLT zlepšuje schopnost uchopovače manipulovat s krabicemi KLT a dalšími otevřenými plastovými kontejnery. Prsty zajišťují spolehlivý úchop, protože jsou nastavitelné, aby dokázaly uchopit límec většiny variant krabic, a tak usnadnily zvedání krabic a manipulaci s nimi.
Sada obsahuje dva prsty, které lze snadno upevnit na uchopovač 2FP20 a podpůrné zámky prstů, které lze nastavit podle jednotlivých typů krabic.
Umožňuje obsluze připojit nástroje pod úhlem 90 ° k přírubě robota. To zlepší schopnost nástroje pracovat ve stísněných prostorech a sníží riziko, že se rameno robota dostane do singularity.
Nástavce korunek jsou dlouhé držáky korunek umožňující prodloužený dosah při šroubování ve stísněných prostorech. K dispozici jsou 4 typy, které lze zakoupit samostatně jako příslušenství k zařízení OnRobot Screwdriver: nástavec korunky typu type A 50 mm, nástavec korunky typu B 50 mm, nástavec korunky typu A 100 mm a nástavec korunky typu B 100 mm.
V některých situacích lze k instalaci přidat sadu osvětlení OnRobot Eyes Lighting Kit, která umožní dosáhnout přesnějších výsledků detekce a kontroly pomocí systému OnRobot Eyes.
Zlepšuje schopnost chapadla 3FG15 zvládnout větší užitečné zatížení, zejména u obrobků, které jsou kluzké nebo mokré. Tato schopnost se osvědčuje zejména při obsluze CNC strojů, kde jsou obrobky často vystaveny působení olejů nebo řezných kapalin. Texturovaný povrch vroubkovaného hrotu zvyšuje tření o obrobek díky své hrubé struktuře.
Pallet station je mechanické vedení palet v aplikaci paletizace. Je přítomen digitální
signál "Paleta přítomna" a indikační kontrolka ukazuje stav signálu.
Pallet station je obvykle integrována se systémem Lift100 a aplikačním softwarem pro paletizaci s jednou nebo dvěma Pallet stationi.
Pallet station lze flexibilně mechanicky sestavit v pravostranném nebo levostranném uspořádání v závislosti na konkrétním použití.
Robustní konstrukce odolá nárazům vysokozdvižných vozíků nebo nákladních automobilů.
Zlepšuje schopnost manipulátoru RG přenášet předměty ve stísněných prostorech, kde by manipulátor normálně byl příliš široký, například b krabicích a bednách. Delší dosahy vykoupen nižší manipulační silou.
Zlepšuje schopnost manipulátoru RG zdvihat a umisťovat předměty ve stísněných prostorech, kde by manipulátor normálně byl příliš široký, například b krabicích a bednách. Delší dosahy vykoupen nižší manipulační silou.
Zlepšuje schopnost manipulátoru RG přenášet válcové předměty díky přizpůsobení tvaru. Manipulační špičky prstů sevřou válcové předměty ve čtyřech bodech místo ve dvou. Tím dojde ke zlepšení stability zdvihaných předmětů a díky přizpůsobení tvaru ke zvýšení hmotnosti, kterou dokáže manipulátor zdvihnout.
Zlepšuje schopnost manipulátoru RG přenášet předměty ve stísněných prostorech, kde by manipulátor normálně byl příliš široký, například b krabicích a bednách. Delší dosahy vykoupen nižší manipulační silou.
Zlepšuje schopnost manipulátoru RG přenášet válcové předměty díky přizpůsobení tvaru. Manipulační špičky prstů sevřou válcové předměty ve čtyřech bodech místo ve dvou. Tím dojde ke zlepšení stability zdvihaných předmětů a díky přizpůsobení tvaru ke zvýšení hmotnosti, kterou dokáže manipulátor zdvihnout.
Rychlé automatizované broušení – Grit Changer snižuje prostoje a práci. Umožňuje automatické přepínání mezi různými brusnými kotouči bez nutnosti zásahu obsluhy.