Tekintse meg az OnRobot által kínált összes tartozékot, melyekkel optimalizálhatja együttműködő robotalkalmazását.
2fgp20 ujjkészlet klt dobozokhoz
A KLT dobozokhoz szánt 2FGP20 ujjkészlet megnöveli a fogószerkezet fogási képességét KLT dobozok és egyéb nyitott műanyag tárolók mozgatásához. Az ujjak megbízható fogást biztosítanak, mivel beállíthatóak úgy, hogy illeszkedjenek a legtöbb dobozváltozat karimájába, így elősegítve a doboz emelését és mozgatását.
A készlet két ujjat tartalmaz, amelyek könnyedén felszerelhetők a 2FGP20 fogószerkezetre, illetve zárakat a tartóujjakhoz, amelyeket pedig beállíthat az egyes doboztípusokra.
A megerősítő konzol növeli a megfogó szilárdságát. Emellett további 120 Nm nyomatékkapacitást biztosít, ezzel kiegészítve a QC nyomatékkal együtt a teljes megengedett nyomatékot. A konzol súlya 0,3 kg (0,66 lb).
Jóvoltából a felhasználó 90°-os szögben rögzítheti a szerszámot a robotkar peremére. A szerszámmal így szűk helyek is elérhetők és csökken annak az esélye, hogy a robotkar szingularitásba kerül.
A bit hosszabbítók olyan hosszú bittartók, amelyek nagyobb kinyúlást biztosítanak a keskeny helyeken való csavarhúzáshoz. 4 típus kapható, melyeket külön kiegészítőkként vásárolhat meg az OnRobot Screwdriver eszközéhez: A típusú 50 mm-es bit hosszabbító, B típusú 50 mm-es bit hosszabbító, A típusú 100 mm-es bit hosszabbító, és B típusú 100 mm-es bit hosszabbító.
A kiépített rendszer bizonyos esetekben kiegészíthető az OnRobot Eyes Lighting Kit csomaggal, ezáltal az OnRobot Eyes használatakor fokozható az észlelés és vizsgálat pontossága.
Improves the 3FG15 gripper's capacity to manage more substantial payloads, particularly for workpieces that are slippery or wet. This capability proves especially beneficial in CNC machine tending scenarios, where workpieces are frequently exposed to oils or cutting fluids. The textured surface of the Knurled Fingertip enhances friction on the workpiece, thanks to its coarse texture.
A Pallet station palettázási munkakörnyezetben használható, paletták beigazítására szolgáló mechanikai szerkezet. A rendszer "Paletta
a helyén" jelet szolgáltat digitális formában, a visszajelző lámpa pedig mutatja a jel állapotát.
A Pallet station jellemzően egy- vagy kétállásos konfigurációban integrálható
a Lift100 rendszerrel és a Palletizing App szoftverrel.
A Pallet station rugalmas kialakításának köszönhetően a konkrét munkakörnyezettől függően jobbos és balos tájolású elrendezésben is összeállítható.
Robosztus kialakítása révén ellenáll a targoncák és teherjárművek okozta ütközéseknek.
Javítja az RG fogószerkezet képességét objektumok olyan szűk helyeken való felszedésére és elhelyezésére, ahova a fogószerkezet normál esetben nem férne be, például dobozok, ládák esetében. A hosszabb kinyúlás előnye a kisebb fogóerő rovására használható ki.
Javítja az RG fogószerkezet képességét objektumok olyan szűk helyeken való felszedésére és elhelyezésére, ahova a fogószerkezet normál esetben nem férne be, például dobozok, ládák esetében. A hosszabb kinyúlás előnye a kisebb fogóerő rovására használható ki.
Javítja az RG fogószerkezet képességét henger alakú tárgyak átvitelére az alakos megfogást közelítve. Az ujjhegyek négy ponton fogják meg a hengeres tárgyat, nem csak két pontot érintenek. Ez növeli a felszedett elem stabilitását, és az alakos megfogás révén nagyobb a fogószerkezet teherbírása is.
Javítja az RG fogószerkezet képességét objektumok olyan szűk helyeken való átadására, ahova a fogószerkezet normál esetben nem férne be, például dobozok, ládák esetében. A hosszabb kinyúlás előnye a kisebb fogóerő rovására használható ki.
Javítja az RG fogószerkezet képességét objektumok olyan szűk helyeken való átadására, ahova a fogószerkezet normál esetben nem férne be, például dobozok, ládák esetében. A hosszabb kinyúlás előnye a kisebb fogóerő rovására használható ki.
Javítja az RG fogószerkezet képességét henger alakú tárgyak átvitelére az alakos megfogást közelítve. Az ujjhegyek négy ponton fogják meg a hengeres tárgyat, nem csak két pontot érintenek. Ez növeli a felszedett elem stabilitását, és az alakos megfogás révén nagyobb a fogószerkezet teherbírása is.
A csiszolókorongok gyors, automatizált cseréjét lehetővé tevő Grit Changer csökkenti az állásidőt és az élőmunka-igényt. Lehetővé teszi a különféle csiszolókorongok közötti automatikus váltást a gépkezelő beavatkozása nélkül.