Bekijk alle beschikbare accessoires van OnRobot om uw totale robottoepassing te optimaliseren.
Sander kit
De snelle, geautomatiseerde Sander Grit Changer vermindert stilstand en arbeid. Maakt automatisch wisselen tussen verschillende schuurschijven mogelijk zonder dat de operator hoeft in te grijpen.
Verbetert de RG grijpers mogelijkheid om cilindrische objecten te verplaatsen door de vorm aan te passen. De vingertoppen zullen cilindrische objecten met vier punten vastpakken in plaats van slechts twee. Dit verbetert de stabiliteit van het opgepakte item en verhoogt het gewicht dat de grijper kan oppakken vanwege de aangepaste vorm.
Bitverlengers zijn lange bit houders die je extra bereik geven bij het schroeven in krappe ruimtes. Er zijn 4 types beschikbaar die apart kunnen aangekocht worden als accessoires voor je OnRobot Screwdriver: Bitverlenger type A 50mm, Bitverlenger type B 50mm, Bitverlenger type A 100mm en Bitverlenger type B 100mm
In sommige situaties kan de OnRobot Eyes Lighting Kit aan de installatie worden toegevoegd, zodat met OnRobot Eyes nauwkeurigere detectie- en controleresultaten kunnen worden bereikt.
Het Pallet station is een mechanische geleiding voor pallets in een palletiseertoepassing. Er is een digitaal "Pallet aanwezig"-signaal beschikbaar, en de indicatielamp toont de status van het signaal.
Doorgaans wordt het Pallet station geïntegreerd met Lift100 en de software voor de palletiseertoepassing met één of twee Pallet stations.
Het flexibele Pallet station kan mechanisch worden gemonteerd voor een rechtse of een linkse opstelling, afhankelijk van de toepassing.
Het robuuste ontwerp is bestand tegen stoten van vorkheftrucks of vrachtwagens.
Verbetert de RG grijpers mogelijkheden om objecten in nauwe ruimtes te kiezen en te plaatsen waar de grijper normaal gesproken te breed voor zou zijn zoals dozen en kratten. Het langere bereik gaat ten koste van een lagere grijpkracht.
Verbetert de RG grijpers mogelijkheden om objecten te verplaatsen in nauwe ruimtes waar de grijper normaal gesproken te breed voor is zoals dozen en kratten. Het langere bereik gaat ten koste van een lagere grijpkracht.
Verbetert de RG grijpers mogelijkheden om objecten te verplaatsen in nauwe ruimtes waar de grijper normaal gesproken te breed voor is zoals dozen en kratten. Het langere bereik gaat ten koste van een lagere grijpkracht.
Verbetert de RG grijpers mogelijkheid om cilindrische objecten te verplaatsen door de vorm aan te passen. De vingertoppen zullen cilindrische objecten met vier punten vastpakken in plaats van slechts twee. Dit verbetert de stabiliteit van het opgepakte item en verhoogt het gewicht dat de grijper kan oppakken vanwege de aangepaste vorm.