RICHIEDI UN PREVENTIVO
PINZA GECKO SINGLE PAD

PINZA ADESIVA COMPATTA GECKO SINGLE PAD NON LASCIA SENGI
- La Pinza Gecko a cuscinetto singolo, compatta e leggera, non richiede cavi, elettricità, aria o programmazione per prestazioni economicamente convenienti sin dal primo utilizzo.
- L'innovativa pinza adesiva per oggetti piatti, lisci o perforati automatizza compiti che prima non erano possibili
- Presa che non lascia segni nemmeno sulle superfici lucide: non è necessaria la pulitura, con risparmio di tempo e incremento della produttività
Perché la Pinza Gecko Single Pad?
La Pinza Gecko a cuscinetto singolo (SP) porta l'innovativa tecnologia di presa adesiva Gecko ad applicazioni a ingombro ridotto che prima erano impossibili da automatizzare. La tecnologia di adesione ispirata al geco offre una presa precisa che non lascia segni, nemmeno su oggetti perforati come i circuiti stampati o sulle superfici lucide, e non necessita di un processo di pulizia. Denominate in base al loro payload in chili, le tre diverse pinze Gecko a cuscinetto singolo (SP1, SP3 e SP5) lavorano con i più diffusi piccoli robot e cobot. Il design compatto e a cuscinetto unico permette una facile accessibilità al pezzo, anche in spazi ristretti. Senza bisogno di elettronica o di alimentazione d'aria, la Gecko SP è una vera soluzione veramente conveniente economicamente sin dal primo utilizzo. Perfetta integrazione con il robot di vostra scelta.

Costi operativi minori, ROI maggiore
Non lascia segni sul vetro, quindi non richiede pulizia manuale

Soluzione più veloce e più produttiva
Non sono necessari né cavi né alimentazione esterna

Estese possibilità di automazione
Può afferrare anche pezzi perforati come circuiti stampati, maglia di alluminio o guarnizioni di testa
Vantaggi e benefici della Pinza Gecko Single Pad
La pinza Gecko SP offre un'automazione che non lascia segni per pezzi piatti, lucidi e perforati senza necessità di alimentazione d'aria o elettrica. La Gecko SP è disponibile in tre misure: SP1, SP3 e SP5, che prendono il nome dal payload della pinza in chili, con capacità di sollevare una vasta gamma di superfici piane, lisce, lucide o perforate. Poiché la tecnologia non lascia segni nemmeno sulle superfici molto lucide, elimina la necessità di pulitura nei processi di produzione, con risparmio di tempo e incremento della produttività. Simile alla sorella di maggiori dimensioni, la Gecko SP può afferrare anche pezzi perforati come circuiti stampati, maglia di alluminio o guarnizioni di testa.
Compatta, leggera e flessibile
Il design piccolo e a cuscinetto singolo permette una facile accessibilità al pezzo, anche in spazi ristretti.
Disponibile per payload di 1 kg, 3 kg, 5 kg
La Gecko SP è disponibile in tre misure; SP1, SP3 e SP5, denominate in base dal payload della pinza in chili, con capacità di sollevare un'ampia gamma di superfici piane, lisce, lucide o perforate
Non sono necessari né cavi né alimentazione d'aria
Senza bisogno di elettronica o di alimentazione d'aria, la Gecko SP è una vera soluzione veramente conveniente economicamente sin dal primo utilizzo.
Poca o nessuna programmazione richiesta
La pinza viene fornita con un software pre-integrato che è facile da installare e programmare, in modo che anche i dipendenti senza conoscenze tecniche possano configurarla.
Presa che non lascia segni per pezzi lucidi senza successiva pulizia
La nostra tecnologia di adesione ispirata al geco offre una presa precisa che non lascia segni, nemmeno su oggetti perforati come i circuiti stampati o sulle superfici lucide
Presa potente per pezzi perforati
La Gecko SP è in grado di afferrare anche pezzi perforati come circuiti stampati, maglia di alluminio o guarnizioni di testa, ampliando le possibilità di automazione.


INTERESSATO?
CONTATTACI!
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Come realizzare un’applicazione di tipo “Pick & Place” (prelievo e posizionamento)
Impara come realizzare un’applicazione di Pick & Place grazie a questa particolareggiata video guida. Ti verranno presentate le migliori prassi, le valutazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Applicazioni con la Pinza Gecko Single Pad
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI
Tecnologia con presa che non lascia segni per i processi pick and place. Anche gli oggetti perforati possono essere raccolti facilmente.
ALTRO
Vuoi distribuire i nostri prodotti? Unisciti alla nostra rete di partner! |
Come diventare partner |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools