RG6

Rg6 pick and place robotic arm gripper

RG6 ― ピック&プレース ― フレキシブルで、手の届く範囲が伸び、筋力も若干アップ

  • フレキシブルなグリッパーで、様々なサイズや形状に幅広く使用できます。 
  • プラグ&プロデュース設計により、配備時間は1日から1時間に短縮できます。
  • 箱から出してそのまま使えるグリッパーなので、配備が簡単。プログラミング時間を70%削減します。 

RG6グリッパーはフレキシブルな協働グリッパーで、今はOnRobotのQuick Changerに内蔵されています。この新しい製品グループによってグリッパーの向きが楽に変えられるようになりました。ただし、動作範囲とポジション範囲はそのままで変わりません。 ケーブルはQuick Changer本体で利用可能なため、別のケーブルがないので、ツールを交換する際に接続したり取り外したりしないで済みます。 弊社のDual Quick Changerやグリッパー製品等とシームレスに稼働しますので、御社のロボットをフル活用するのに一役買います。

グリッパーは使いやすく、広範囲の種類の協働ロボットや産業用小型ロボットと互換性があります。 

RG6は、160mmのストロークで、多種多様な物を拾い上げることができます。 また、より強力なモーターを搭載しており、現行のRG6はこれまでになく頑丈になっています。 柔軟で万能なグリッパーは、機械加工やピック&プレースをはじめとして、組み立てやパッケージング&パレタイジングまで、自動化の用途範囲を広げるのに一役買います。

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools