OnRobot

Accessoires

Bekijk alle beschikbare accessoires van OnRobot om uw totale robottoepassing te optimaliseren.

Sander kit

Sander kit

De snelle, geautomatiseerde Sander Grit Changer vermindert stilstand en arbeid. Maakt automatisch wisselen tussen verschillende schuurschijven mogelijk zonder dat de operator hoeft in te grijpen.
Download technische tekening
Gebruik met: 2FGP20
RG2 X-vormige vingertoppen

RG2 X-vormige vingertoppen

Verbetert de RG grijpers mogelijkheid om cilindrische objecten te verplaatsen door de vorm aan te passen. De vingertoppen zullen cilindrische objecten met vier punten vastpakken in plaats van slechts twee. Dit verbetert de stabiliteit van het opgepakte item en verhoogt het gewicht dat de grijper kan oppakken vanwege de aangepaste vorm.
Download technische tekening
Gebruik met: 3FG15
Bitverlengers

Bitverlengers

Bitverlengers zijn lange bit houders die je extra bereik geven bij het schroeven in krappe ruimtes. Er zijn 4 types beschikbaar die apart kunnen aangekocht worden als accessoires voor je OnRobot Screwdriver: Bitverlenger type A 50mm, Bitverlenger type B 50mm, Bitverlenger type A 100mm en Bitverlenger type B 100mm
Download technische tekening
Eyes lightning kit

Eyes lightning kit

In sommige situaties kan de OnRobot Eyes Lighting Kit aan de installatie worden toegevoegd, zodat met OnRobot Eyes nauwkeurigere detectie- en controleresultaten kunnen worden bereikt.
Download technische tekening
Gebruik met: OnRobot Eyes
Pallet station

Pallet station

Het Pallet station is een mechanische geleiding voor pallets in een palletiseertoepassing. Er is een digitaal "Pallet aanwezig"-signaal beschikbaar, en de indicatielamp toont de status van het signaal.

Doorgaans wordt het Pallet station geïntegreerd met Lift100 en de software voor de palletiseertoepassing met één of twee Pallet stations.

Het flexibele Pallet station kan mechanisch worden gemonteerd voor een rechtse of een linkse opstelling, afhankelijk van de toepassing.
Het robuuste ontwerp is bestand tegen stoten van vorkheftrucks of vrachtwagens.
Download technische tekening
Gebruik met: LIFT100
RG2 vingertopverlenging 50 mm

RG2 vingertopverlenging 50 mm

Verbetert de RG grijpers mogelijkheden om objecten in nauwe ruimtes te kiezen en te plaatsen waar de grijper normaal gesproken te breed voor zou zijn zoals dozen en kratten. Het langere bereik gaat ten koste van een lagere grijpkracht.
Download technische tekening
Gebruik met: RG2
RG6 vingertopverlenging 100 mm

RG6 vingertopverlenging 100 mm

Verbetert de RG grijpers mogelijkheden om objecten te verplaatsen in nauwe ruimtes waar de grijper normaal gesproken te breed voor is zoals dozen en kratten. Het langere bereik gaat ten koste van een lagere grijpkracht.
Download technische tekening
Gebruik met: RG6
RG6 vingertopverlenging 50 mm

RG6 vingertopverlenging 50 mm

Verbetert de RG grijpers mogelijkheden om objecten te verplaatsen in nauwe ruimtes waar de grijper normaal gesproken te breed voor is zoals dozen en kratten. Het langere bereik gaat ten koste van een lagere grijpkracht.
Download technische tekening
Gebruik met: RG6
RG6 X-vormige vingertoppen

RG6 X-vormige vingertoppen

Verbetert de RG grijpers mogelijkheid om cilindrische objecten te verplaatsen door de vorm aan te passen. De vingertoppen zullen cilindrische objecten met vier punten vastpakken in plaats van slechts twee. Dit verbetert de stabiliteit van het opgepakte item en verhoogt het gewicht dat de grijper kan oppakken vanwege de aangepaste vorm.
Download technische tekening
Gebruik met: RG6
Screwdriver kit metric

Screwdriver kit metric

Metrisch schroefbitsysteem voor vele schroeftypes en -maten, van M1.6 tot M6
Download technische tekening
Screwdriver kit us

Screwdriver kit us

Amerikaans schroefbitsysteem voor vele schroeftypes en -maten, van 1# tot 1/4
Download technische tekening
Screwfeeder m1.6 to m2-m6

Screwfeeder m1.6 to m2-m6

Automatisch schroeftoevoersysteem voor schroefmaten, van M1.6 tot M6 - 1# tot 1/4
Zuignappen voor folie en zakken Ø25 mm

Zuignappen voor folie en zakken Ø25 mm

Verbetert de verwerking van dun papier en folie door de vacuümgrijper.
Download technische tekening
Gebruik met: VG10 VGC10

Interesse?
Neem contact op met ons!

Kies je taal

Americas

English Español Português

Asia

繁体中文 한국어 简体中文 ภาษาไทย 日本語 Tiếng Việt

Europe

Čeština Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Română Suomi Svenska Türkçe
Nederlands