OnRobot

如何選擇隨生產需求擴充的螺絲鎖付自動化方案

精準鎖付。簡化部署。支援擴充。

預計閱讀時間:5分鐘

許多螺絲鎖付自動化專案變得比實際需要更加複雜。

傳統方案往往需要多個組件、外部控制器、氣動基礎設施,以及大量工程資源。

OnRobot Screwdriver 旨在簡化部署,同時維持工業級的鎖付品質。

精準扭矩控制與品質監測

電動 Screwdriver 提供 0.15–5 Nm 的可程式化扭矩控制,可針對多種螺絲尺寸與應用進行精準鎖付。

從精密電子組裝到更大型的工業鎖付作業,製造商都能在不同生產環境中獲得一致的鎖付品質。

內建監測功能有助於在品質問題發生前,發現螺紋滑牙、螺絲缺失或位置偏斜等鎖付錯誤。

0.15–5 Nm 可程式化扭矩控制

靈活相容多種螺絲

現代生產環境很少只使用一種螺絲。

OnRobot Screwdriver 支援 M1.6 至 M6 的磁性螺絲,包括用於鋁材和塑膠應用的公制、英制與自攻螺絲。

這種靈活性讓製造商無須更換工具,即可將多種組裝製程自動化,既適合專用生產線,也適合產品種類繁多的生產環境。

一個工具。 多種組裝製程。

整合式設計,加快部署

內建線性軸自動執行鎖付動作,無須額外編寫程式,並減少系統整合工作。

因此可實現更快的部署、更簡單的程式設計,以及更可靠的循環執行。

隨生產發展而擴充的自動化

可擴充性是組裝自動化中最容易被忽略的因素之一。

製造商需要的方案不僅要解決當前挑戰,還要適應未來的生產要求。

從單一製程擴充到多種產品

在 OnRobot 自有工廠,機器人鎖付最初用於自動化組裝多個產品系列所使用的 Quick Changer。

生產單元結合了一台 UR5e 協作機器人、一套 OnRobot Screwdriver,以及兩套處理 M3 和 M6 螺絲的 Screwfeeder,形成可融入現有生產流程的靈活組裝平台。

從為 2FG7、3FG15 和 VGC10 夾爪組裝 Quick Changer 開始,這項應用很快展現了價值。隨後,應用擴充到其他產品,包括 RG2 和 RG6 夾爪、VGC10 的印刷電路板組裝,以及新的子組裝製程。隨著生產需求不斷變化,更多自動化專案也持續加入。

最初的單一自動化組裝製程,已發展成為可擴充的生產平台,為 OnRobot 製造過程中的多種產品及子組裝提供支援。

透過自動化處理重複性的鎖付工作,OnRobot 提升了生產能力、改善了工作場所的人體工學,並讓員工能夠專注於更複雜、附加價值更高的工作。

隨時間逐步擴充應用的能力,事實證明與最初的生產力提升同樣重要。

持續使用驗證可靠性

在生產中使用我們自己的自動化方案,有助於深入瞭解產品的長期效能。

結合廣泛測試與持續產品改進,這些經驗進一步增強了我們對 OnRobot Screwdriver 平台可靠性的信心。

這份信心也反映在擴大的保固範圍中。

對投資自動化的製造商而言,保固不只是一項政策,更反映了製造商對產品以及相關測試的信心。

打造可擴充的組裝自動化

製造商不再需要在品質與生產力之間二選一。

藉由精準扭矩控制、智慧製程監測和可擴充的自動化平台,螺絲鎖付自動化能夠提供一致的鎖付品質,同時支援未來的生產成長。

OnRobot Screwdriver 協助製造商減少鎖付錯誤、簡化部署、提升組裝一致性,並將自動化擴充至多種應用。

如今的問題不再是:「螺絲鎖付能否自動化?」

而是:

「如何選擇能隨生產需求擴充的螺絲鎖付方案?」

這正是現代鎖付自動化方案所要實現的目標。

邁出下一步

瞭解 OnRobot Screwdriver

查看產品規格,瞭解它如何適用於您的組裝應用。

選擇語言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
繁体中文