OnRobot

Jak wybrać automatyzację wkręcania, która rośnie wraz z produkcją

Precyzyjne wkręcanie. Prostsze wdrożenie. Możliwość rozwoju.

Szacowany czas czytania: 5 minut

Wiele projektów automatyzacji wkręcania staje się bardziej skomplikowanych, niż to konieczne.

Tradycyjne rozwiązania często wymagają wielu komponentów, zewnętrznych sterowników, infrastruktury pneumatycznej i znacznych zasobów inżynieryjnych.

OnRobot Screwdriver zaprojektowano, aby uprościć wdrożenie przy zachowaniu przemysłowej jakości połączeń śrubowych.

Precyzyjna kontrola momentu i monitorowanie jakości

Elektryczny Screwdriver oferuje programowalną kontrolę momentu w zakresie 0.15–5 Nm, umożliwiając precyzyjne dokręcanie w wielu zastosowaniach i przy różnych rozmiarach wkrętów.

Od montażu delikatnej elektroniki po większe przemysłowe operacje dokręcania producenci mogą uzyskiwać stałą jakość połączeń w różnych środowiskach produkcyjnych.

Wbudowane monitorowanie pomaga wykrywać uszkodzone gwinty, brakujące lub niewłaściwie ustawione wkręty, zanim spowodują problemy z jakością.

0.15–5 Nm Programowalna kontrola momentu

Elastyczna obsługa różnych wkrętów

Nowoczesne zakłady produkcyjne rzadko korzystają tylko z jednego typu wkrętów.

OnRobot Screwdriver obsługuje magnetyczne wkręty od M1.6 do M6, w tym metryczne, calowe i samogwintujące do aluminium oraz tworzyw sztucznych.

Ta elastyczność pozwala automatyzować wiele procesów montażowych bez wymiany narzędzia. Rozwiązanie sprawdza się zarówno na dedykowanych liniach, jak i przy produkcji wielu wariantów produktów.

Jedno narzędzie. Wiele procesów montażowych.

Szybsze wdrożenie dzięki zintegrowanej konstrukcji

Wbudowana oś liniowa automatycznie wykonuje ruch dokręcania, eliminując dodatkowe programowanie i ograniczając nakład pracy przy integracji.

Rezultatem jest szybsze wdrożenie, prostsze programowanie i bardziej niezawodna realizacja cykli.

Automatyzacja, która rośnie wraz z produkcją

Skalowalność jest jednym z najczęściej pomijanych aspektów automatyzacji montażu.

Producenci potrzebują rozwiązań, które sprostają dzisiejszym wyzwaniom i dostosują się do przyszłych wymagań produkcyjnych.

Od jednego procesu do wielu produktów

W zakładzie OnRobot zrobotyzowane wkręcanie wdrożono początkowo do automatyzacji montażu Quick Changer stosowanego w wielu rodzinach produktów.

Gniazdo produkcyjne łączy cobota UR5e, OnRobot Screwdriver oraz dwa podajniki Screwfeeder obsługujące wkręty M3 i M6, tworząc elastyczną platformę montażową zintegrowaną z istniejącymi procesami produkcyjnymi.

Montaż Quick Changer w chwytakach 2FG7, 3FG15 i VGC10 szybko potwierdził wartość rozwiązania. Zastosowanie rozszerzono na kolejne produkty, w tym chwytaki RG2 i RG6, montaż płytek drukowanych w VGC10 oraz nowe operacje montażu podzespołów. Wraz ze zmianą wymagań produkcyjnych wdrażane są kolejne projekty automatyzacji.

Pojedynczy zautomatyzowany proces montażu przekształcił się w skalowalną platformę produkcyjną obsługującą wiele produktów i podzespołów w zakładzie OnRobot.

Automatyzując powtarzalne zadania wkręcania, OnRobot zwiększył zdolności produkcyjne, poprawił ergonomię i umożliwił pracownikom skupienie się na bardziej złożonych zadaniach o większej wartości dodanej.

Możliwość stopniowego rozszerzania zastosowania okazała się równie cenna jak początkowe korzyści z poprawy wydajności.

Niezawodność potwierdzona ciągłym użytkowaniem

Korzystanie z własnej automatyzacji w produkcji dostarcza cennych informacji o długoterminowej pracy produktów.

W połączeniu z szeroko zakrojonymi testami i ciągłym doskonaleniem produktów doświadczenia te umocniły zaufanie do niezawodności platformy OnRobot Screwdriver.

To zaufanie znajduje odzwierciedlenie w rozszerzonym zakresie gwarancji.

Dla producentów inwestujących w automatyzację gwarancja jest czymś więcej niż zasadą handlową. Odzwierciedla zaufanie producenta do jego produktów i testów, którym je poddano.

Buduj skalowalną automatyzację montażu

Producenci nie muszą już wybierać między jakością a wydajnością.

Precyzyjna kontrola momentu, inteligentne monitorowanie procesów i skalowalne platformy automatyzacji pozwalają zapewnić stałą jakość połączeń śrubowych i wspierać przyszły wzrost produkcji.

OnRobot Screwdriver pomaga ograniczać błędy wkręcania, upraszczać wdrożenie, poprawiać powtarzalność montażu i rozszerzać automatyzację na wiele zastosowań.

Pytanie nie brzmi już: „Czy wkręcanie można zautomatyzować?”

Brzmi ono:

„Jak wybrać rozwiązanie do wkręcania, które będzie rozwijać się wraz z potrzebami produkcji?”

Właśnie do tego zaprojektowano nowoczesną automatyzację wkręcania.

Zrób kolejny krok

Poznaj OnRobot Screwdriver

Sprawdź specyfikację produktu i zobacz, jak pasuje do Twojego procesu montażu.

Wybierz język

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Polski