OnRobot

Valitse ruuvausautomaatio, joka kasvaa tuotantosi mukana

Tarkka kiinnitys. Helpompi käyttöönotto. Tilaa kasvulle.

Arvioitu lukuaika: 5 minuuttia

Monista ruuvausautomaatioprojekteista tulee tarpeettoman monimutkaisia.

Perinteiset ratkaisut vaativat usein useita komponentteja, ulkoisia ohjaimia, paineilmainfrastruktuuria ja huomattavia suunnitteluresursseja.

OnRobot Screwdriver on suunniteltu helpottamaan käyttöönottoa ja säilyttämään samalla teollisuuden vaatimukset täyttävä kiinnityslaatu.

Tarkka vääntömomentin säätö ja laadunvalvonta

Sähköinen Screwdriver tarjoaa ohjelmoitavan vääntömomentin säädön alueella 0.15–5 Nm ja mahdollistaa tarkan kiristyksen monille ruuviko’oille ja sovelluksille.

Herkän elektroniikan kokoonpanosta suurempiin teollisiin kiinnitystehtäviin valmistajat voivat saavuttaa tasaisen kiinnityslaadun erilaisissa tuotantoympäristöissä.

Sisäänrakennettu valvonta auttaa havaitsemaan esimerkiksi vaurioituneet kierteet sekä puuttuvat tai väärin kohdistetut ruuvit ennen kuin ne aiheuttavat laatuongelmia.

0.15–5 Nm Ohjelmoitava vääntömomentin säätö

Joustava yhteensopivuus eri ruuvien kanssa

Nykyaikaisissa tuotantoympäristöissä käytetään harvoin vain yhtä ruuvityyppiä.

OnRobot Screwdriver tukee magneettisia ruuveja kokoluokissa M1.6–M6, mukaan lukien metriset, tuumamittaiset ja itsekierteittävät ruuvit alumiini- ja muovisovelluksiin.

Joustavuuden ansiosta valmistajat voivat automatisoida monia kokoonpanoprosesseja vaihtamatta työkalua. Ratkaisu sopii sekä erillisille tuotantolinjoille että monia tuotevariantteja käsittelevään tuotantoon.

Yksi työkalu. Monipuoliset kokoonpanoprosessit.

Nopeampi käyttöönotto integroidun rakenteen ansiosta

Sisäänrakennettu lineaarinen akseli suorittaa kiristysliikkeen automaattisesti, jolloin lisäohjelmointia ei tarvita ja integrointityö vähenee.

Tuloksena on nopeampi käyttöönotto, yksinkertaisempi ohjelmointi ja luotettavampi työkierto.

Automaatio, joka kasvaa tuotantosi mukana

Skaalautuvuus on yksi kokoonpanoautomaation useimmin sivuutetuista tekijöistä.

Valmistajat tarvitsevat ratkaisuja, jotka vastaavat nykyisiin haasteisiin ja mukautuvat myös tuleviin tuotantovaatimuksiin.

Yhdestä prosessista useisiin tuotteisiin

OnRobotin omalla tehtaalla robottiruuvaus otettiin aluksi käyttöön useissa tuoteperheissä käytettävien Quick Changer -työkalujen kokoonpanon automatisoimiseksi.

Tuotantosolu yhdistää UR5e-yhteistyörobotin, OnRobot Screwdriver -työkalun ja kaksi M3- ja M6-ruuveja syöttävää Screwfeeder-laitetta joustavaksi kokoonpanoalustaksi, joka integroituu nykyisiin tuotantoprosesseihin.

Quick Changer -työkalun kokoonpano 2FG7-, 3FG15- ja VGC10-tarttujissa osoitti nopeasti hyötynsä. Sovellusta laajennettiin muihin tuotteisiin, kuten RG2- ja RG6-tarttujiin, VGC10:n piirilevykokoonpanoihin ja uusiin osakokoonpanotehtäviin. Uusia automaatioprojekteja lisätään tuotantovaatimusten kehittyessä.

Yhdestä automatisoidusta kokoonpanoprosessista on kehittynyt skaalautuva tuotantoalusta, joka tukee useita tuotteita ja osakokoonpanoja OnRobotin valmistuksessa.

Automatisoimalla toistuvat kiinnitystehtävät OnRobot lisäsi tuotantokapasiteettia, paransi työergonomiaa ja vapautti työntekijät keskittymään monimutkaisempiin, enemmän arvoa tuottaviin tehtäviin.

Mahdollisuus laajentaa sovellusta ajan myötä osoittautui yhtä arvokkaaksi kuin alkuvaiheen tuottavuushyödyt.

Jatkuvassa käytössä osoitettu luotettavuus

Oman automaation käyttö tuotannossa antaa arvokasta tietoa tuotteiden pitkän aikavälin suorituskyvystä.

Laaja testaus, jatkuvat tuoteparannukset ja käytännön kokemukset ovat vahvistaneet luottamusta OnRobot Screwdriver -alustan luotettavuuteen.

Tämä luottamus näkyy laajennetussa takuusuojassamme.

Automaatioon investoiville valmistajille takuu on enemmän kuin käytäntö. Se heijastaa valmistajan luottamusta tuotteisiinsa ja niiden taustalla olevaan testaukseen.

Rakenna skaalautuvaa kokoonpanoautomaatiota

Valmistajien ei enää tarvitse valita laadun ja tuottavuuden välillä.

Tarkka vääntömomentin säätö, älykäs prosessinvalvonta ja skaalautuvat automaatioalustat mahdollistavat tasaisen kiinnityslaadun ja tukevat tuotannon tulevaa kasvua.

OnRobot Screwdriver auttaa valmistajia vähentämään kiinnitysvirheitä, helpottamaan käyttöönottoa, parantamaan kokoonpanon tasalaatuisuutta ja laajentamaan automaatiota eri sovelluksiin.

Kysymys ei enää ole: ”Voiko ruuvauksen automatisoida?”

Vaan:

”Miten valitaan ruuvausratkaisu, joka skaalautuu tuotannon tarpeiden mukana?”

Juuri tähän nykyaikainen kiinnitysautomaatio on suunniteltu.

Ota seuraava askel

Tutustu OnRobot Screwdriver -työkaluun

Katso tuotteen tekniset tiedot ja selvitä, miten se sopii kokoonpanosovellukseesi.

Valitse kieli

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Suomi