OnRobot

生産の成長に合わせて拡張できる組立自動化を構築する

高精度な締結。導入の簡素化。将来の生産拡大への対応。

目安の読了時間:5分

多くのねじ締め自動化プロジェクトは、本来必要以上に複雑になっています。

従来のソリューションでは、複数のコンポーネント、外部コントローラー、空圧設備、そして多くのエンジニアリングリソースが必要になることが少なくありません。

OnRobot Screwdriverは、産業レベルの締結品質を維持しながら導入を簡素化するために設計されました。

高精度トルク制御と品質モニタリング

電動Screwdriverは0.15〜5Nmのプログラム可能なトルク制御を提供し、幅広いねじサイズや用途に対応した高精度な締結を実現します。

精密電子機器の組立から大型産業製品の締結まで、多様な生産環境で一貫した締結品質を実現できます。

内蔵モニタリング機能により、ねじ山の損傷、ねじの欠落、位置ずれなどの締結不良を品質問題になる前に検出できます。

0.15–5 Nm プログラム可能なトルク制御

幅広いねじへの対応

現代の生産現場では、単一種類のねじだけを使用することはほとんどありません。

OnRobot ScrewdriverはM1.6〜M6の磁性ねじに対応し、メートルねじ、インチねじ、アルミニウムや樹脂向けのセルフタッピングねじもサポートしています。

この柔軟性により、ツール交換なしで多様な組立工程を自動化でき、専用生産ラインから多品種少量生産まで幅広く対応できます。

1つのツール。 幅広い組立工程に対応。

統合設計による迅速な導入

内蔵リニアアクチュエータが締付動作を自動で実行するため、追加プログラミングが不要となり、統合作業を大幅に削減します。

その結果、導入期間の短縮、プログラミングの簡素化、サイクル実行の信頼性向上を実現します。

生産とともに成長する自動化

組立自動化において見落とされがちな要素の一つが拡張性です。

製造業者は、現在の課題を解決するだけでなく、将来の生産要件にも対応できるソリューションを必要としています。

単一工程から複数の製品へ

OnRobotの自社工場では、複数の製品ファミリーで使用されるQuick Changerの組立を自動化するために、ロボットねじ締めシステムを導入しました。

この生産セルは、UR5e協働ロボット、OnRobot Screwdriver、そしてM3およびM6ねじに対応する2台のScrewfeedersで構成され、既存の生産フローへシームレスに統合される柔軟な組立プラットフォームを構築しました。

2FG7、3FG15、VGC10グリッパー向けQuick Changerの組立から始まったこの取り組みは、すぐにその価値を証明しました。その後、RG2およびRG6グリッパー、VGC10の基板組立、新たなサブアセンブリ工程へと適用範囲が拡大されました。生産要件の変化に応じて、新しい自動化プロジェクトも継続的に追加されています。

単一の自動化工程として始まったものが、現在ではOnRobotの製造全体で複数の製品やサブアセンブリを支える拡張可能な生産プラットフォームへと進化しています。

反復的な締結作業を自動化することで、生産能力の向上、作業環境の改善、そして従業員がより高度で付加価値の高い業務へ集中できるようになりました。

適用範囲を段階的に拡大できたことは、初期の生産性向上と同じくらい大きな価値をもたらしました。

継続使用によって実証された信頼性

自社工場で自動化を実際に運用することで、長期的な製品性能に関する貴重な知見が得られます。

広範な試験と継続的な製品改善の経験を通じて、OnRobot Screwdriverプラットフォームの信頼性への確信はさらに高まりました。

その自信は、拡張された保証内容にも反映されています。

自動化に投資する製造業者にとって、保証は単なる制度ではありません。それはメーカーが製品とその検証に対して持つ信頼の表れです。

拡張可能な組立自動化を構築する

製造業者はもはや品質と生産性のどちらかを選ぶ必要はありません。

高精度トルク制御、インテリジェントなプロセス監視、そして拡張可能な自動化プラットフォームにより、ねじ締め自動化は一貫した締結品質を維持しながら将来の生産拡大を支援します。

OnRobot Screwdriverは、締結ミスの削減、導入の簡素化、組立品質の向上、そして複数工程への自動化展開を可能にします。

もはや問いは、「ねじ締めは自動化できるのか?」ではありません。

問われるのは、

「生産ニーズの変化に対応できるねじ締めソリューションをどのように選ぶか?」です。

それこそが、現代の締結自動化が提供する価値なのです。

次のステップへ

OnRobot Screwdriverをご覧ください

製品仕様をご覧いただき、お客様の組立用途にどのように適合するかをご確認ください。

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語