OnRobot

Kies schroefautomatisering die met uw productie meegroeit

Nauwkeurig schroeven. Eenvoudigere implementatie. Ruimte om te groeien.

Geschatte leestijd: 5 minuten

Veel projecten voor schroefautomatisering worden ingewikkelder dan nodig.

Traditionele oplossingen vereisen vaak meerdere componenten, externe controllers, pneumatische infrastructuur en aanzienlijke engineeringcapaciteit.

De OnRobot Screwdriver is ontworpen om de implementatie te vereenvoudigen en tegelijk schroefkwaliteit op industrieel niveau te behouden.

Nauwkeurige koppelregeling en kwaliteitsbewaking

De elektrische Screwdriver biedt programmeerbare koppelregeling van 0.15–5 Nm voor nauwkeurig vastdraaien bij uiteenlopende schroefmaten en toepassingen.

Van delicate elektronica-assemblage tot grotere industriële schroeftaken: fabrikanten kunnen in verschillende productieomgevingen een constante schroefkwaliteit realiseren.

De ingebouwde bewaking helpt fouten zoals beschadigde schroefdraad en ontbrekende of verkeerd uitgelijnde schroeven te detecteren voordat ze kwaliteitsproblemen veroorzaken.

0.15–5 Nm Programmeerbare koppelregeling

Flexibel inzetbaar voor verschillende schroeven

Moderne productieomgevingen werken zelden met slechts één schroeftype.

De OnRobot Screwdriver ondersteunt magnetische schroeven van M1.6 tot M6, waaronder metrische, imperiale en zelftappende schroeven voor aluminium en kunststof.

Dankzij deze flexibiliteit kunnen fabrikanten uiteenlopende assemblageprocessen automatiseren zonder gereedschapswissels. De oplossing is geschikt voor zowel specifieke productielijnen als productie met veel productvarianten.

Eén gereedschap. Uiteenlopende assemblageprocessen.

Snellere implementatie dankzij een geïntegreerd ontwerp

Een ingebouwde lineaire as voert de schroefbeweging automatisch uit, waardoor extra programmering niet nodig is en de integratie minder werk kost.

Het resultaat is een snellere implementatie, eenvoudigere programmering en betrouwbaardere cyclusuitvoering.

Automatisering die met uw productie meegroeit

Schaalbaarheid is een van de meest onderschatte factoren bij assemblageautomatisering.

Fabrikanten hebben oplossingen nodig die de uitdagingen van vandaag aanpakken en zich ook aan toekomstige productie-eisen kunnen aanpassen.

Van één proces naar meerdere producten

In de eigen fabriek van OnRobot werd robotschroeven aanvankelijk ingezet om de assemblage van Quick Changers voor meerdere productfamilies te automatiseren.

De productiecel combineert een UR5e-cobot, een OnRobot Screwdriver en twee Screwfeeders voor M3- en M6-schroeven tot een flexibel assemblageplatform dat naadloos in bestaande productieworkflows past.

De assemblage van Quick Changers op de 2FG7-, 3FG15- en VGC10-grijpers bewees al snel haar waarde. De toepassing werd uitgebreid naar andere producten, waaronder de RG2- en RG6-grijpers, printplaatassemblages op de VGC10 en nieuwe subassemblageprocessen. Naarmate de productie-eisen veranderen, worden nieuwe automatiseringsprojecten toegevoegd.

Wat begon als één geautomatiseerd assemblageproces, is uitgegroeid tot een schaalbaar productieplatform dat meerdere producten en subassemblages binnen de productie van OnRobot ondersteunt.

Door repetitieve schroeftaken te automatiseren, verhoogde OnRobot de productiecapaciteit, verbeterde het de ergonomie en konden medewerkers zich richten op complexere taken met meer toegevoegde waarde.

De mogelijkheid om de toepassing geleidelijk uit te breiden bleek net zo waardevol als de eerste productiviteitswinst.

Bewezen betrouwbaarheid door continu gebruik

Het gebruik van onze eigen automatisering in de productie geeft waardevol inzicht in de prestaties van producten op lange termijn.

Samen met uitgebreide tests en voortdurende productverbeteringen heeft deze ervaring het vertrouwen in de betrouwbaarheid van het OnRobot Screwdriver-platform versterkt.

Dat vertrouwen komt tot uiting in onze uitgebreide garantiedekking.

Voor fabrikanten die in automatisering investeren, is garantiedekking meer dan een regeling. Ze weerspiegelt het vertrouwen van een fabrikant in zijn producten en de tests die daaraan ten grondslag liggen.

Bouw schaalbare assemblageautomatisering

Fabrikanten hoeven niet langer te kiezen tussen kwaliteit en productiviteit.

Met nauwkeurige koppelregeling, intelligente procesbewaking en schaalbare automatiseringsplatforms kan schroefautomatisering een constante schroefkwaliteit leveren en toekomstige productiegroei ondersteunen.

De OnRobot Screwdriver helpt fabrikanten schroeffouten te verminderen, de implementatie te vereenvoudigen, de assemblageconsistentie te verbeteren en automatisering naar meerdere toepassingen uit te breiden.

De vraag is niet langer: “Kan schroeven worden geautomatiseerd?”

De vraag is:

“Hoe kiest u een schroefoplossing die met uw productiebehoeften kan meegroeien?”

En dat is precies waarvoor moderne schroefautomatisering is ontworpen.

Zet de volgende stap

Ontdek de OnRobot Screwdriver

Bekijk de productspecificaties en ontdek hoe het gereedschap in uw assemblagetoepassing past.

Kies je taal

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Nederlands