OnRobot
AMC MAQUINARIA

AMC MAQUINARIA

- powered by D:PLOY

AMC MAQUINARIA
  • Instalación en el mismo día
  • Cambios rápidos para nuevos tamaños de cajas
  • Amortización típica en menos de un año
  • Toma el control de tus operaciones
From 51,800 € IVA excluded, Shipping is included within the northeastern zone of Spain
AMC MAQUINARIA – impulsada por D:PLOY está disponible actualmente solo en la zona noreste de España. ¿Buscas otras regiones? ¿Buscas otras regiones? Ver todas las soluciones disponibles en todo el mundo aquí.

¿Podría ser este el paquete que necesitas?

RCP12-S-V
RCP12-S-V
51,800 € IVA excluded, Shipping is included within the northeastern zone of Spain
  • OnRobot D:PLOY Platform
  • OnRobot VGP30 Gripper
  • AMC compact palletizing base
  • Robot arm
  • Max cycle time: Up to 10 box/min
  • Max box payload: Up to 9 kg
RCP16-S-V
RCP16-S-V
58,600 € IVA excluded, Shipping is included within the northeastern zone of Spain
  • OnRobot D:PLOY Platform
  • OnRobot VGP30 Gripper
  • AMC compact palletizing base
  • Robot arm
  • Max cycle time: Up to 10 box/min
  • Max box payload: Up to 13 kg
RCP20-S-V
RCP20-S-V
63,000 € IVA excluded, Shipping is included within the northeastern zone of Spain
  • OnRobot D:PLOY Platform
  • OnRobot VGP30 Gripper
  • AMC compact palletizing base
  • Robot arm
  • Max cycle time: Up to 10 box/min
  • Max box payload: Up to 17 kg

¿Por qué elegir AMC MAQUINARIA?

¿Buscas una solución de automatización que se adapte a las necesidades de tu negocio? Estas soluciones listas para usar son perfectas para cambios rápidos en la producción y volúmenes de alta variedad.

Con una interfaz intuitiva y una instalación en el mismo día, esta solución ofrece un tiempo de inactividad mínimo y una reimplementación sin esfuerzo. Mantente ágil en un mercado acelerado con una automatización fluida que impulsa tu rentabilidad.
Instalación el mismo día
AMC MAQUINARIA incluye todo lo necesario para ser instalada el mismo día, para que puedas empezar con la automatización rápidamente.
Cambios rápidos para nuevas cajas
Cambia entre diferentes cajas en la misma línea en cuestión de minutos.
Amortización típica en menos de un año.
Obtén retorno de inversión en menos de un año para lograr una mayor rentabilidad y reducir el riesgo.
Toma el control de tus operaciones.
El entorno sin programación te permite realizar tus propias modificaciones en la aplicación.

Ventajas y características - Proporcionadas por nuestro socio

Diseñada para ofrecer una estructura resistente y de tamaño reducido ideal para espacios limitados, proporcionando estabilidad para un rendimiento constante.
La base se pliega para facilitar el transporte, permitiendo reubicar el equipo de forma ágil y eficiente, lo que ahorra tiempo y mejora la productividad.
La base de paletizado incluye una pantalla incorporada a una altura ergonómica. Todos los mosaicos de paletizado pueden ser creados y ejecutados directamente desde la pantalla.
Todo el sistema eléctrico y neumático está centralizado en un solo panel, facilitando su uso y mantenimiento.

Prueba AMC MAQUINARIA tú mismo

Programa una demostración con nuestro socio para ver de primera mano cómo funciona AMC MAQUINARIA. Comenta tus retos específicos con nuestros expertos en automatización y descubre cómo AMC MAQUINARIA puede transformar tu producción.

Discover our upcoming locations and experience our solutions live

Whether online or in-person, our events are designed to showcase how our solutions solve real challenges.
Meet us here

Learn 3D Video Guides

Learn how to build your collaborative application with D:PLOY

Webinars

Experience our Off-The-Shelf Solutions in action at our upcoming webinars.

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español