OBTENEZ UN DEVIS
PRÉHENSEUR GECKO SINGLE PAD

PRÉHENSEUR ADHÉSIF GECKO À COUSSINET UNIQUE COMPACT ET SANS MARQUES
- Préhenseur adhésif Gecko à coussinet unique, compact et léger. Il ne nécessite aucun câble, ni électricité, air ou programmation, il suffit de le brancher et il est prêt à l'emploi offrant ainsi une meilleure rentabilité
- Préhenseur adhésif innovant pour les objets plats, lisses ou perforés, il automatise des tâches qui n'étaient pas possibles auparavant
- Une préhension sans marques, même pour les surfaces brillantes. Il élimine l'étape de nettoyage, offrant un gain de temps et une nette amélioration de la productivité
Pourquoi le Préhenseur Gecko à coussinet unique?
Le préhenseur Gecko à coussinet unique apporte la technologie innovante de préhension adhésive Gecko à des applications à faible encombrement qui étaient auparavant impossibles à automatiser. La technologie adhésive inspirée du Gecko offre une préhension précise et sans marques, même pour les objets perforés comme les cartes de circuit imprimé ou les surfaces brillantes, sans avoir à les nettoyer. Le modèle correspond à leur charge utile en kilos, les trois différents préhenseurs Gecko à coussinet unique (SP1, SP3 et SP5) travaillent avec les principaux petits robots et cobots. La conception compacte à coussinet unique permet une plus grande accessibilité aux pièces à usiner, même dans les espaces restreints. Sans besoin d'alimentations électroniques ni d'alimentation en air, le Gecko SP est une solution économique qui consiste à le brancher et à l'utiliser immédiatement. Intégration homogène avec le robot de votre choix.

Des coûts opérationnels plus bas et un RIS plus élevé.
Il ne laisse pas de marques sur le verre et élimine donc le nettoyage manuel

Une solution plus rapide et plus productive.
Aucun fil ou alimentation en air extérieur est nécessaire

Des possibilités d'automatisation étendues.
Son pouvoir de préhension lui permet de saisir même des pièces à usiner perforées comme des cartes de circuit imprimé, des maillages en aluminium ou des joints de culasse
Les avantages et les bénéfices du préhenseur Gecko à coussinet unique
Le préhenseur Gecko SP offre une automatisation sans marques pour les pièces à usiner plates, brillantes et perforées, sans besoin d'électricité ou d'alimentation en air. Le Gecko SP est disponible en trois tailles ; SP1, SP3 et SP5, et le numéro sur le modèle indique la charge utile que le préhenseur supporte en kilos, qui permet de soulever un large éventail de surfaces planes, lisses, brillantes ou perforées. Comme cette technologie ne marque même pas les surfaces très brillantes, elle élimine l'étape de nettoyage dans les processus de fabrication, offrant un gain de temps et une nette augmentation de la production. Tout comme son grand frère, le Gecko SP a le pouvoir de préhension sur des pièces à usiner perforées comme des cartes de circuit imprimé, des maillages en aluminium ou des joints de culasse.
Compact, léger et flexible
La conception compacte à coussinet unique offre une plus grande accessibilité aux pièces à usiner, même dans les espaces restreints.
Disponible pour des charges utiles de 1kg, 3kg et 5kg
Le Gecko SP est disponible en trois tailles ; SP1, SP3 et SP5, et le numéro sur le modèle indique la charge utile que le préhenseur supporte en kilos, permettant de soulever un large éventail de surfaces planes, lisses, brillantes ou perforées
Sans besoin de fil ni d'alimentation en air
Sans besoin d'alimentations électroniques ni d'alimentation en air, le Gecko SP est une solution économique qui consiste à le brancher et à l'utiliser immédiatement.
Peu ou pas de programmation requise
Le préhenseur est livré avec un logiciel pré-intégré facile à installer et à programmer, de sorte que même les employés sans expérience technique peuvent le configurer.
Une préhension sans marques pour les pièces à usiner brillantes sans nettoyage ultérieur
Notre technologie adhésive inspirée du Gecko offre une préhension précise et sans marques, même pour les objets perforés comme les cartes de circuit imprimé ou les surfaces brillantes
Une préhension puissante pour les pièces à usiner perforées
Le Gecko SP a un pouvoir de préhension même sur des pièces à usiner perforées comme des cartes de circuit imprimé, des maillages en aluminium ou des joints de culasse, ce qui étend les possibilités d'automatisation.


VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !
OBTENEZ UN DEVIS
Comment concevoir une application de Pick & Place
Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de Pick & Place. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l’application avec succès.
Applications avec le préhenseur adhésif Gecko à coussinet unique
MANIPULATION DE MATÉRIAUX
Technologie de préhension sans marques pour les processus de pick and place. Même les objets perforés peuvent être ramassés facilement.
EN SAVOIR PLUS
Compatible avec une large gamme de marques de robot














Vous souhaitez distribuer nos produits ? Rejoignez notre réseau de partenaires ! |
Devenir partenaire |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools