OnRobot
Movecomponents® 16

Movecomponents® 16

- aangedreven door D:PLOY

Movecomponents® 16
  • Installatie op dezelfde dag
  • Snelle omstellingen voor nieuwe doosformaten
  • Typische terugverdientijd minder dan een jaar
  • Neem de controle over je operaties
  • Probeer met vertrouwen - geen risico-garantie - algemene - terms and conditions
  • Configuraties beschikbaar vanaf 69.000 €
From 69,000 € VAT excluded, Shipping costs in DACH & BENELUX are included
Movecomponents® is momenteel alleen beschikbaar in Duitsland, Nederland en België. Op zoek naar andere regio's? Op zoek naar een andere regio? Bekijk hier alle beschikbare oplossingen wereldwijd.

Is dit het juiste pakket voor jouw behoeften?

Movecomponents® 16
Movecomponents® 16
69,000 € VAT excluded, Shipping costs in DACH & BENELUX are included
  • OnRobot D:PLOY Platform
  • OnRobot VGP20 Gripper
  • Movecomponents compact palletizing base
  • Robot arm
  • Max cycle time* : Up to 10 box/min
  • Max box payload* : Up to 13.5 kg
Movecomponents® 16L
Movecomponents® 16L
€87,500 € VAT excluded, Shipping costs in DACH & BENELUX are included
  • OnRobot D:PLOY Platform
  • OnRobot 2FGP20 Gripper
  • Movecomponents compact palletizing base with OnRobot Lift100
  • Robot arm
  • Max cycle time* : Up to 6 box/min
  • Max box payload* : Up to 12 kg

Waarom kiezen voor Movecomponents® - powered by D:PLOY?

Zoek je een automatiseringsoplossing die zich aanpast aan de behoeften van je bedrijf? Deze kant-en-klare oplossingen zijn perfect voor snelle productiewisselingen en hoge mixvolumes.

Met een intuïtieve interface en installatie op dezelfde dag biedt deze kant-en-klare oplossing minimale downtime en moeiteloze herinzetbaarheid. Blijf wendbaar in een dynamische markt met naadloze automatisering die je winstgevendheid verhoogt.
Installatie op dezelfde dag
Movecomponents® aangedreven door D:PLOY, bevat alles wat nodig is om op dezelfde dag te worden geïnstalleerd, zodat je snel met automatisering kunt beginnen.
Snelle omstellingen voor nieuwe doosformaten
Schakel binnen enkele minuten tussen verschillende werkstukken op dezelfde productielijn.
Typische terugverdientijd minder dan een jaar
Behaal binnen een jaar rendement op je investering voor snellere winstgevendheid en minder risico.
Neem de controle over je operaties
De programmeerloze omgeving stelt je in staat om zelf aanpassingen aan de toepassing te maken.

Voordelen en functies – Aangeboden door onze partner

Movecomponents® 16/L garandeert veiligheid en conformiteit en is daarom CE-gecertificeerd door Just Automate.
De palletiseerbasis bevat een ingebouwde computer op ergonomische hoogte. Alle palletiseerpatronen kunnen direct vanaf het HMI-scherm worden gemaakt en uitgevoerd.
Uitgerust met grote LED-lampen, worden verschillende statusberichten weergegeven. Noodstop-, controle- en inschakelknoppen zijn direct toegankelijk.
De modulaire oplossing kan eenvoudig naar een andere lijn worden verplaatst met een palletrucks.

Probeer Movecomponents® - aangedreven door D:PLOY zelf

Plan een demo met onze partner om uit eerste hand te ervaren hoe Movecomponents® - aangedreven door D:PLOY werkt. Bespreek jouw unieke uitdagingen met onze automatiseringsexperts en ontdek hoe Movecomponents® - aangedreven door D:PLOY je productie kan transformeren.

Ontdek onze komende evenementen en ervaar onze oplossingen live.

Of het nu online of fysiek is, onze evenementen laten zien hoe onze oplossingen echte uitdagingen aanpakken.
Ontmoet ons hier

Leer via 3D-videogidsen

Ontdek hoe je jouw collaboratieve toepassing bouwt met D:PLOY

Webinars

Ervaar onze Off-The-Shelf Solutions in actie tijdens onze komende webinars

Kies je taal

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Nederlands