OnRobot
Movecomponents® 16

Movecomponents® 16

Movecomponents® 16
  • Installation am selben Tag
  • Schnelle Umstellungen für neue Kartongrößen
  • Typische Amortisation in weniger als einem Jahr
  • Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Abläufe
  • Movecomponents® betrieben mit D:PLOY Konfigurationen erhältlich ab 69,000 €
  • Testen Sie mit Vertrauen terms and conditions
From 69,000 € VAT excluded, Shipping costs in DACH & BENELUX are included
Movecomponents®Derzeit nur in Deutschland, den Niederlanden und Belgien verfügbar. Sie suchen nach anderen Regionen? Suchst du andere Regionen? Alle verfügbaren Lösungen weltweit hier ansehen.

Ist dies das passende Paket für deine Anforderungen?

Movecomponents® 16
Movecomponents® 16
69,000 € VAT excluded, Shipping costs in DACH & BENELUX are included
  • OnRobot D:PLOY Platform
  • OnRobot VGP20 Gripper
  • Movecomponents compact palletizing base
  • Robot arm
  • Max cycle time* : Up to 10 box/min
  • Max box payload* : Up to 13.5 kg
Movecomponents® 16L
Movecomponents® 16L
87,500 € VAT excluded, Shipping costs in DACH & BENELUX are included
  • OnRobot D:PLOY Platform
  • OnRobot 2FGP20 Gripper
  • Movecomponents compact palletizing base with OnRobot Lift100
  • Robot arm
  • Max cycle time* : Up to 6 box/min
  • Max box payload* : Up to 12 kg

Vorteile und Nutzen

Suchen Sie nach einer Automatisierungslösung, die sich an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpasst? Diese von der Stange erhältlichen Komplettlösungen sind perfekt für schnelle Produktionswechsel und hohe Variantenvielfalt.

Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und Installation am selben Tag bietet diese Lösung minimale Ausfallzeiten und mühelose Wiederverwendbarkeit. Bleiben Sie agil in einem schnelllebigen Markt und steigern Sie Ihre Rentabilität mit nahtloser Automatisierung.
Installation am selben Tag
Movecomponents® – betrieben mit D:PLOY wird mit allem geliefert, was für die Installation am selben Tag benötigt wird, damit Sie schnell mit der Automatisierung starten können.
Schnelle Umstellungen für neue Kartongrößen
Wechseln Sie innerhalb von Minuten zwischen verschiedenen Werkstücken auf derselben Produktionslinie.
Typische Amortisation in weniger als einem Jahr
Erreichen Sie eine Rendite in unter einem Jahr für schnellere Rentabilität und reduziertes Risiko.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Abläufe
Die programmierfreie Umgebung ermöglicht es Ihnen, selbst Anpassungen an der Anwendung vorzunehmen

Warum Movecomponents®– betrieben mit D:PLOY wählen?

Dank seines schlanken Designs können Sie die Lösung auch auf engstem Raum einsetzen. Die modulare Lösung lässt sich mit einem Palettenhubwagen leicht zu einer anderen Linie transportieren.
Edelstahl ist äußerst langlebig und korrosionsbeständig und aufgrund seiner geringen Wartungsanforderungen das ideale Material.

Probieren Sie Movecomponents® – betrieben mit D:PLOY selbst aus

Vereinbaren Sie eine Demo mit unserem Partner, um aus erster Hand zu sehen, wie Movecomponents® – mit D:PLOY funktioniert. Besprechen Sie Ihre individuellen Herausforderungen mit unseren Automatisierungsexperten und entdecken Sie, wie Movecomponents® – mit D:PLOY Ihre Produktion transformieren kann.

Entdecken Sie unsere kommenden Veranstaltungen und erleben Sie unsere Lösungen live.

Ob online oder vor Ort – unsere Events zeigen, wie unsere Lösungen reale Herausforderungen meistern.
Jetzt teilnehmen

3D-Videoguides

Erfahren Sie, wie Sie mit D:PLOY Ihre kollaborative Anwendung aufbauen

Webinare

Erleben Sie die Off-The-Shelf Solutions live in unseren kommenden Webinaren

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch