OnRobot
Movecomponents® 16

Movecomponents® 16

- alimentée par D:PLOY

Movecomponents® 16
  • Installation le jour même
  • Changements rapides pour de nouvelles tailles de boîtes
  • Amortissement typique en moins d'un an
  • Prenez le contrôle de vos opérations
  • Essayez en toute confiance - garantie sans risque - term - terms and conditions
  • Configurations disponibles à partir 69.000 €
From 69,000 € VAT excluded, Shipping costs in DACH & BENELUX are included
Movecomponents® est actuellement disponible uniquement en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Vous cherchez d'autres régions ? Vous cherchez d'autres régions ? Voir toutes les solutions disponibles dans le monde entier.

Est-ce le bon pack pour vos besoins ?

Movecomponents® 16
Movecomponents® 16
69,000 € VAT excluded, Shipping costs in DACH & BENELUX are included
  • OnRobot D:PLOY Platform
  • OnRobot VGP20 Gripper
  • Movecomponents compact palletizing base
  • Robot arm
  • Max cycle time* : Up to 10 box/min
  • Max box payload* : Up to 13.5 kg
Movecomponents® 16L
Movecomponents® 16L
€87,500 € VAT excluded, Shipping costs in DACH & BENELUX are included
  • OnRobot D:PLOY Platform
  • OnRobot 2FGP20 Gripper
  • Movecomponents compact palletizing base with OnRobot Lift100
  • Robot arm
  • Max cycle time* : Up to 6 box/min
  • Max box payload* : Up to 12 kg

Pourquoi choisir Movecomponents® - alimentée par D:PLOY ?

Vous recherchez une solution d''automatisation qui s''adapte aux besoins de votre entreprise ? Ces solutions prêtes à l'emploi sont parfaites pour des changements de production rapides et des volumes de production variés.

Grâce à une interface intuitive et une installation le jour même, cette solution prête à l'emploi permet un temps d''arrêt minimal et un redéploiement sans effort. Restez agile dans un marché dynamique grâce à une automatisation fluide qui stimule votre rentabilité.
Installation le jour même
Movecomponents® alimentée par D:PLOY, comprend tout ce qu'il faut pour être installée le jour même afin que vous puissiez démarrer rapidement l'automatisation.
Changements rapides pour de nouvelles tailles de boîtes
Passez d'une pièce à l'autre sur la même ligne en quelques minutes.
Amortissement typique en moins d’un an
Obtenez un retour sur investissement en moins d’un an pour une rentabilité plus rapide et un risque réduit.
Prenez le contrôle de vos opérations
L'environnement sans programmation vous permet d'apporter vos propres modifications à l'application.

Avantages et caractéristiques – Fournis par notre partenaire

Movecomponents® 16/L garantit la sécurité et la conformité et est donc certifié CE par Just Automate.
La base de palettisation comprend un ordinateur intégré à une hauteur ergonomique. Tous vos modèles de palettisation peuvent être créés et exécutés directement depuis l'écran HMI.
Équipé de grandes lumières LED, divers messages d'état sont affichés. Les boutons d'arrêt d'urgence, de contrôle et d'activation sont directement accessibles.
La solution modulaire peut être facilement déplacée vers une autre ligne à l'aide d'un transpalette.

Essayez Movecomponents® - alimentée par D:PLOY vous-même

Planifiez une démonstration avec notre partenaire pour découvrir en direct comment Movecomponents® - alimentée par D:PLOY fonctionne. Discutez de vos défis uniques avec nos experts en automatisation et explorez comment Movecomponents® - alimentée par D:PLOY peut transformer votre production.

Découvrez nos prochains événements et testez nos solutions en direct.

En ligne ou en présentiel, nos événements sont conçus pour démontrer comment nos solutions répondent à des défis concrets.
Rencontrez-nous ici

Guides vidéo 3D

Apprenez à construire votre application collaborative avec D:PLOY

Webinaires

Découvrez les Off-The-Shelf Solutions en action lors de nos prochains webinaires

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français