VGC10

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10 – KOMPAKTER, ANPASSBARER, ELEKTRISCHER VAKUUMGREIFER

  • Flexibler elektrischer Vakuumgreifer mit unendlichen Möglichkeiten für alle Ihre Anwendungen
  • Kleiner, leichter Greifer, perfekt für enge Räume, jedoch mit ausreichend Kraft für Objekte bis 15 kg  
  • Keine externe Luftzufuhr erforderlich, dadurch geringere Wartungskosten und schnellere Bereitstellung

Der kompakte, elektrische Vakuumgreifer VGC10 bietet unendliche Einstellmöglichkeiten. Er verfügt auch über optionale Saugnäpfe für nahezu jede Anwendung. Der VGC10 ist kleiner als der VG10 und eignet sich somit auch für enge Umgebungen, wo er Ihre Automatisierungsmöglichkeiten erweitert. Und mit der Hälfte des Gewichts des VG10, aber mit derselben Nutzlast kann der VGC10 kleine, unförmige und schwere Objekte selbst mit einem kleineren Roboterarm heben. Der VGC10 hat zwei unabhängig gesteuerte Luftkanäle, sodass er als Doppelgreifer mit Aufnahme und Freigabe in einer Aktion eingesetzt werden kann, wodurch die Effizienz zusätzlich gesteigert und die Durchlaufzeit verringert wird. Da weder Kompressor noch Luftzufuhr erforderlich sind, lässt sich dieser kompakte elektrische Greifer leicht bewegen. Dank der einfachen Programmierung kann er schnell neu zugewiesen werden, was für größere Produktionsflexibilität sorgt.

Nahtlose Integration in den Roboter Ihrer Wahl.