VGC10

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10, KOMPAKTER, KONFIGURIERBARER ELEKTRISCHER VAKUUMGREIFER

  • Flexibler elektrischer Vakuumgreifer mit unbegrenzten Anpassungsmöglichkeiten, der sich allen Anforderungen Ihrer Anwendung anpasst.
  • Der kleine, leichte Greifer ist perfekt für enge Produktionsumgebungen, aber mit viel Leistung für Objekte bis zu 15 kg. 
  • Keine externe Luftzufuhr erforderlich, welches die Wartungskosten senkt und eine schnellere Bereitstellung ermöglicht.

Der elektrische Kompakt-Vakuumgreifer VGC10 bietet unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten. Er verfügt auch über wechselbare Saugeroptionen für nahezu jede Anwendung. Der VGC10 ist kleiner als der VG10 und passt in enge Umgebungen, um die Automatisierungsmöglichkeiten zu erweitern. Mit dem halben Gewicht des VG10 bei gleicher Nutzlast kann der VGC10 auch mit einem kleineren Roboterarm kleine, ungerade und schwere Gegenstände heben. Der VGC10 verfügt über zwei unabhängig voneinander gesteuerte Luftkanäle, die es ihm ermöglichen, als Doppelgreifer mit gleichzeitiger Aufnahme und Freigabe zu fungieren, was die Effizienz zusätzlich erhöht und die Zykluszeit verkürzt. Ohne Kompressor oder Luftzufuhr ist dieser kompakte elektrische Greifer leicht zu bewegen, und die einfache Programmierung ermöglicht eine schnelle und einfache Umnutzung für mehr Produktionsflexibilität.


Nahtlose Integration mit dem Roboter Ihrer Wahl.