OnRobot
CO-BOX

CO-BOX

- alimentata da D:PLOY

CO-BOX
  • Installazione in giornata
  • Cambi rapidi per nuove dimensioni di scatole
  • Ammortamento tipico in meno di un anno
  • Prendi il controllo delle tue operazioni
  • Prova con fiducia - garanzia senza rischi - termini e condizioni- terms and conditions
  • Configurazioni disponibili a partire da 60,000€
From 60,000 € VAT excluded, Shipping costs in Italy are included
CO-BOX è attualmente disponibile solo in Italia. Cerchi altre regioni? Cerchi in un'altra regione? Vedi tutte le soluzioni disponibili a livello globale.

Potrebbe essere questo il pacchetto adatto alle tue esigenze?

CO-BOX (10)
CO-BOX (10)
60,000 € VAT excluded, Shipping costs in Italy are included
  • OnRobot D:PLOY Platform
  • OnRobot VGP20 Gripper
  • PST compact palletizing base
  • Robot arm
  • Max cycle time* : Up to 10 box/min
  • Max box payload* : Up to 10 kg
CO-BOX (20)
CO-BOX (20)
70,000 € VAT excluded, Shipping costs in Italy are included
  • OnRobot D:PLOY Platform
  • OnRobot VGP20 Gripper
  • PST compact palletizing base
  • Robot arm
  • Max cycle time* : Up to 10 box/min
  • Max box payload* : Up to 15 kg

Perché scegliere CO-BOX - alimentata da D:PLOY?

Stai cercando una soluzione di automazione che si adatti alle esigenze della tua azienda? Queste soluzioni pronte all'uso sono perfette per cambi di produzione rapidi e volumi di produzione elevati e variabili.

Con un'interfaccia intuitiva e un'installazione in giornata, questa soluzione pronta all'uso garantisce tempi di inattività minimi e una riconfigurazione senza sforzo. Rimani agile in un mercato dinamico con un'automazione fluida che migliora la tua redditività.
Installazione in giornata
CO-BOX alimentata da D:PLOY, include tutto il necessario per essere installata nello stesso giorno, così puoi avviare rapidamente l'automazione.
Cambi rapidi per nuove dimensioni di scatole
Passa da un pezzo all'altro sulla stessa linea in pochi minuti.
Ammortamento tipico in meno di un anno
Ottieni un ritorno sull'investimento in meno di un anno per una maggiore redditività e un rischio ridotto.
Prendi il controllo delle tue operazioni
L'ambiente senza programmazione ti permette di apportare modifiche personalizzate all'applicazione.

Vantaggi e caratteristiche – Forniti dal nostro partner

Grazie al suo design compatto, puoi utilizzare la soluzione anche in spazi ristretti.
Le CO-BOX garantiscono sicurezza e conformità e sono quindi certificate CE da PST.

Prova CO-BOX - alimentata da D:PLOY tu stesso

Prenota una dimostrazione con il nostro partner per vedere in prima persona come funziona CO-BOX - alimentata da D:PLOY. Discuti delle tue sfide uniche con i nostri esperti di automazione ed esplora come CO-BOX - alimentata da D:PLOY può trasformare la tua produzione.

Scopri le nostre prossime tappe ed esplora le soluzioni dal vivo.

Che siano online o in presenza, i nostri eventi mostrano come le nostre soluzioni affrontano sfide reali.
Incontraci qui

Guide video 3D

Scopri come costruire la tua applicazione collaborativa con D:PLOY

Webinar

Guarda le Off-The-Shelf Solutions in azione nei prossimi webinar

Scegli la lingua

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Italiano