OnRobot

부속품

사용자의 협업 로봇 활용을 최적화하기 위해 OnRobot에서 제공하는 모든 부속품을 확인하하십시오.

KLT 상자를 위한 2FGP20 핑거 설정

KLT 상자를 위한 2FGP20 핑거 설정

KLT 상자를 위한 2FGP20 핑거 설정은 KLT 상자 및 기타 오픈 플라스틱 컨테이너 취급을 하기 위한 그리퍼 능력을 향상시킵니다. 핑거는 상자 올리기와 취급을 지원하기 위해 대부분 상자의 다양한 상자의 변형된 칼라에 맞도록 조정될 수 있는 신뢰할 수 있는 그립이 되도록 보장합니다.
2FP20 그리퍼에 쉽게 장착될 수 있는 두 개 핑거가 포함된 설정이며 지원되는 핑거 잠금은 개별 상자 유형에 맞게 조정할 수 있습니다.
도면 다운로드
다음과 함께 사용: 2FGP20
3FG X형 핑거팁

3FG X형 핑거팁

3FG15의 성능을 개선하여 옷깃과 같은 모양 및 둥근 형태의 물체 취급 가능. 형태 맞춤으로 파지 중량 증가.
도면 다운로드
다음과 함께 사용: 3FG15
앵글 브라켓 - 90도

앵글 브라켓 - 90도

도구를 로봇 플랜지에 90도로 부착할 수 있습니다. 이로써 비좁은 공간에서 도구의 맞춤 수준을 향상시키고 로봇 암이 특이점에 들어갈 위험을 낮춥니다.
도면 다운로드
비트 익스텐더

비트 익스텐더

비트 익스텐더는 좁은 공간에서 스크류드라이빙할 때 추가 도달을 제공하는 긴 비트 홀더입니다. 귀하의 OnRobot Screwdriver 부속품으로 4가지 유형으로 개별 구매가 가능합니다: 비트 익스텐더 유형 A 50mm, 비트 익스텐더 유형 B 50mm, 비트 익스텐더 유형 A 100mm 그리고 비트 익스텐더 유형 B 100이 있습니다.
도면 다운로드
다음과 함께 사용: OnRobot Screwdriver
Eyes lightning kit

Eyes lightning kit

상황에 따라 OnRobot Eyes Lighting Kit 를 설치에 추가하면 OnRobot Eyes 를 통해 보다 정확한 감지 및 검사 결과를 얻을 수 있습니다.
도면 다운로드
다음과 함께 사용: OnRobot Eyes
High Payload Bracket

High Payload Bracket

VGP20용High Payload Bracket은 품질이 좋지 않은 판지 상자를 다루기 위해 특별히 설계되었습니다. 이 Bracket은 진공 영역을 확장하고 진공 컵 위치를 최적화하여 상자를 떨어뜨릴 위험을 최소화하며, 제품 적재량을 늘릴 수 있도록 합니다. 필요한 경우, 각 영역마다 외부 진공을 연결하여 진공 흐름을 강화할 수 있습니다.
도면 다운로드
다음과 함께 사용: VGP20
Knurled Fingertip Set

Knurled Fingertip Set

특히 미끄럽거나 젖은 공작물에서 더 많은 페이로드를 관리할 수 있도록 3FG15 그리퍼의 능력을 향상시킵니다. 이 기능은 공작물이 오일이나 절삭유에 자주 노출되는 CNC 머신 텐딩 시나리오에서 특히 유용합니다. 널링 핑거팁의 표면은 거친 질감 덕분에 공작물에 대한 마찰력을 향상시킵니다.
도면 다운로드
다음과 함께 사용: 3FG15
Pallet station

Pallet station

Pallet station 은 팔레트 애플리케이션의 팔레트를 위한 기계적 가이드입니다. 디지털 "팔레트 존재" 신호가 작동되어 표시등이 신호의 상태를 표시합니다.

Pallet station 은 일반적으로 하나 또는 두 개의 Pallet station 션과 함께 Lift100 및 Palletizing app 소프트웨어와 통합됩니다.

Pallet station 은 실제 애플리케이션에 따라 오른쪽 또는 왼쪽 설치를 위해 기계적으로 조립할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다.
견고한 설계 덕분에 지게차나 트럭의 충격을 견딜 수 있습니다.
도면 다운로드
다음과 함께 사용: LIFT100
RG2 100mm 연장 핑거팁

RG2 100mm 연장 핑거팁

RG 그리퍼의 성능을 개선하여 작은 상자나 함과 같이 일반적으로 그리퍼가 지나치게 넓은 것이 될 수 있는 비좁은 공간에서 물체를 파지하고 배치할 수 있습니다. 도달 범위가 길수록 보다 낮은 그리핑 출력으로 작업할 수 있습니다.
도면 다운로드
다음과 함께 사용: RG2
RG2 50mm 연장 핑거팁

RG2 50mm 연장 핑거팁

RG 그리퍼의 성능을 개선하여 작은 상자나 함과 같이 일반적으로 그리퍼가 지나치게 넓은 것이 될 수 있는 비좁은 공간에서 물체를 파지하고 배치할 수 있습니다. 도달 범위가 길수록 보다 낮은 그리핑 출력으로 작업할 수 있습니다.
도면 다운로드
다음과 함께 사용: RG2
RG2 X형 핑거팁

RG2 X형 핑거팁

더욱 형태에 잘 맞춤으로써 RG 그리퍼의 성능을 개선하여 원통형 물체를 보다 잘 옮길 수 있습니다. 핑거팁은 두 개의 접점이 아닌 네 개의 접점으로 원통형 물체를 파지합니다. 이로써 파지된 물체의 안정성을 개선해 주며, 형태 맞춤으로 그리퍼의 파지 가능 중량이 증가됩니다.
도면 다운로드
다음과 함께 사용: RG2
RG6 100mm 연장 핑거팁

RG6 100mm 연장 핑거팁

RG 그리퍼의 성능을 개선하여 작은 상자나 함과 같이 일반적으로 그리퍼가 지나치게 넓은 것이 될 수 있는 비좁은 공간에서 물체를 옮길 수 있습니다. 도달 범위가 길수록 보다 낮은 그리핑 출력으로 작업할 수 있습니다.
도면 다운로드
다음과 함께 사용: RG6
RG6 50mm 연장 핑거팁

RG6 50mm 연장 핑거팁

RG 그리퍼의 성능을 개선하여 작은 상자나 함과 같이 일반적으로 그리퍼가 지나치게 넓은 것이 될 수 있는 비좁은 공간에서 물체를 옮길 수 있습니다. 도달 범위가 길수록 보다 낮은 그리핑 출력으로 작업할 수 있습니다.
도면 다운로드
다음과 함께 사용: RG6
RG6 X형 핑거팁

RG6 X형 핑거팁

더욱 형태에 잘 맞춤으로써 RG 그리퍼의 성능을 개선하여 원통형 물체를 보다 잘 옮길 수 있습니다. 핑거팁은 두 개의 접점이 아닌 네 개의 접점으로 원통형 물체를 파지합니다. 이로써 파지된 물체의 안정성을 개선해 주며, 형태 맞춤으로 그리퍼의 파지 가능 중량이 증가됩니다.
도면 다운로드
다음과 함께 사용: RG6
Sander Kit

Sander Kit

빠르고 자동화된 샌딩 Grit Changer는 휴지 시간과 작업을 줄여줍니다. 운전자가 개입할 필요없이 다양한 샌딩 디스크 간의 자동 전환을 가능하게 해줍니다.
도면 다운로드
다음과 함께 사용: OnRobot Sander
Screwdriver kit metric

Screwdriver kit metric

다양한 스크루 유형과 M1.6~M6의 크기를 지원하는 Metric 스크류 비트 시스템
도면 다운로드
다음과 함께 사용: OnRobot Screwdriver
Screwdriver kit us

Screwdriver kit us

다양한 스크루 유형과 1#~1/4의 크기를 지원하는 미국 표준 스크류 비트 시스템
도면 다운로드
다음과 함께 사용: OnRobot Screwdriver
Screwfeeder m1.6 to m2-m6

Screwfeeder m1.6 to m2-m6

M1.6~M6 - 1#~1/4의 스크루 크기를 지원하는 위한 자동 스크류 공급 시스템
다음과 함께 사용: OnRobot Screwdriver
포일 및 비닐용 진공 컵 - Ø25 mm

포일 및 비닐용 진공 컵 - Ø25 mm

진공 그리퍼의 성능을 개선하여 포일, 비닐 및 얇은 종이의 처리가 가능합니다.
도면 다운로드
다음과 함께 사용: VG10 VGC10

관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!

언어 선택

Americas

English

Asia

繁体中文 한국어 简体中文 ภาษาไทย 日本語 Tiếng Việt

Europe

Čeština Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Română Suomi Svenska Türkçe
한국어