Med et fuldt kollaborativt setup kan robotten og end-of-arm-værktøjet arbejde side om side med dine medarbejdere. Dine medarbejdere frigøres til andre opgaver, når robotten bruges til at overtage ensidige og enkle arbejdsopgaver.
I fødevare- og medicinalindustrien medfører automatisering af din Pick & Place-proces en reduktion af risikoen for kontaminering af produkterne
RG2 GRIPPER
RG2-griberen er et kollaborativt end-of-arm-værktøj, der er udviklet til problemfri integration med de kollaborative robotarme fra Universal Robots. Fra midten af februar 2019 vil den desuden understøtte KUKA-, Kawasaki-, FANUC-, Techman-, Doosan-, NACHI- og Yaskawa-robotter.
Med RG2-griberen slipper du for de udfordringer, der er ved at skulle installere kits og eksterne kabler, hvilket betyder, at alle robotbevægelser kan udføres, uden at du skal bekymre dig om, hvor kablerne sidder. RG2 kollaborative gribere er sande Plug & Produce-løsninger. Den hurtige installation og enkle programmering af griberen reducerer din implementeringstid med 30 %.
Standardudgaven af RG2 leveres med et enkelt monteringsbeslag og er desuden tilgængelig i en præcisionsopsætning med sikkerhedsafskærmning til griberfingrene og et præcisionsmonteringsbeslag.
DUAL GRIPPER
Både RG2 og RG6 leveres i en dobbeltgriberopsætning. Det betyder, at to gribere kan monteres på den samme robot arm uden brug af ekstra kabler. De to gribere fungerer uafhængigt af hinanden.
Dobbeltgriberopsætningen gør det muligt for robotarmen at udføre mere komplekse opgaver, samtidig med at produktiviteten øges betydeligt af den enkle årsag, at det bliver muligt at håndtere flere genstande på en gang. Denne opsætning gør det desuden muligt for brugeren at tilpasse opsætningen i forhold til den faktiske anvendelse i stedet for at skulle bruge lang tid på at ændre anvendelsen, så den passer til automatiseringen.
HEX FORCE/TORQUE SENSOR
OnRobots 6-aksede kraft-moment-sensorer har 6 niveauer af kraft- og momentmåling. Vores sensorer er designet til at passe sammen med de fleste industrielle robotarme på markedet. Enkel integration med forskellige tilgængelige grænseflader. Gængse applikationer omfatter kraftstyringsudstyr, undervisningsaktiviteter og nedbrudsdetektering, men sensorerne kan bruges sammen med endeeffektorer med slibe-, polerings- eller afgratningsværktøjer.
Modeller, der er tilgængelig pt.:
HEX-E /Højpræcisions
-HEX-H /Lav deformation
GECKO GRIPPER
Klæber sig fast som en gekko
og giver mere automatisering
Gekko-griberen udnytter millioner af små, fintrådede stilke til at klæbe til en overflade ved brug af Van der Waals-kraft — på samme måde, som når en gekko kravler. Med inspiration fra naturen gør gekko-griberen det muligt at klæbe til og løfte en hvilken som helst flad og glat overflade uden brug af trykluft eller anden ydre kraft ved hjælp af nem gribeteknologi til Pick & Place-løsninger. Du får en mere effektiv og billigere løsning, da gekko-griberen kan løfte uden brug af trykluft eller anden ydre kraft.
RG2-FT
SE OG FØL PÅ GENSTANDE
MED INTELLIGENT GRIBEFUNKTION
RG2-FT leverer en griber med perception og intelligens, som er i stand til at kontrollere robotten og sig selv og således gøre, hvad en operatør ønsker, den skal gøre – selv når det ikke er muligt at forprogrammere nøjagtige parametre. Dette muliggør reelt samarbejde med menneskelige operatører, og yder samme støtte som en kollega ville kunne.
RG6 GRIPPER
RG6-griberen har en rækkevidde på 160 mm, hvilket giver dig mulighed for at arbejde med genstande i meget forskellige størrelsesforhold. Den er nem at installere og bruge, og kan bruges i en opsætning med dobbeltgriber.
Med RG6-griberen slipper du for de udfordringer, der er ved at skulle installere kits og eksterne kabler, hvilket betyder, at alle robotbevægelser kan udføres, uden at du skal bekymre dig, om hvor kablerne sidder.
RG6 er en ægte Plug & Produce-løsning. Den hurtige installation og enkle programmering af griberen reducerer din implementeringstid med 30 %.
Standardudgaven af RG6 leveres med sikkerhedsafskærmning og et enkelt monteringsbeslag.
Den kan bruges sammen med robotter fra Universal Robots Fra midten af februar 2019 vil den desuden understøtte KUKA-, Kawasaki-, FANUC-, Techman-, Doosan-, NACHI- og Yaskawa-robotter.
VG10 VACUUM GRIPPER
VG10 er kompakt og let at flytte rundt på, da den ikke kræver kompressor eller luftforsyning, hvilket skaber fleksibilitet i din produktion.
VG10-vakuumgriberen har fleksible arme og indstilleligt vakuum, hvilket betyder, at den kan håndtere mange forskellige genstande af forskellig størrelse.
Det er en dobbeltgriber, hvor du kan styre højre og venstre side af vakuumgriberen uafhængigt af hinanden og dermed øge effektiviteten i din produktion.
Nem integration med Universal Robots og understøttelse af generiske robotgrænseflader gør VG10 ideel til alle robottyper. Fra midten af februar 2019 vil den desuden understøtte KUKA-, Kawasaki-, FANUC-, Techman-, Doosan-, NACHI- og Yaskawa-robotter.
Griberen leveres med dobbelt griberfunktion, værktøjsskifter og et bredt udvalg af sugekopper. Der findes desuden et stort udvalg af sugekopper fra andre producenter på markedet.
VG10-vakuumgriberen er en ægte Plug & Produce-løsning. Den kan tages direkte ud af kassen og sættes i produktion på under 30 minutter.
QUICK CHANGER
Quick Changer gør værktøjsskift nemt og hurtigt. Den er 100 % kollaborativ og uden skarpe kanter, hvilket gør den nem og sikker at bruge.
Quick Changer kan håndtere en nyttelast på 10 kg og har en lav indbygningshøjde og vægt.
Den patenterede, driftssikre Quick Changer med brugervenlig låsemekanisme, ekstra sikkerhedslåsesystem og låsefjedre er et unikt produkt, som er ideelt til alle kollaborative robotløsninger. Med Quick Changer får du den nemmeste og hurtigste værktøjsskifter, hvor alt hvad du har brug for følger med ved leveringen.