MATERIALEFJERNELSE
Du kan "lære" dine OnRobot-løsninger til overfladebehandling nøje at følge en hvilken som helst kontur og dermed spare mange dages programmering. OnRobot kraft-/momentsensor med OptoForce-teknologi samt softwarepakken betyder, at robotten kan opretholde den samme kraft og hastighed hele tiden. Opnå præcis overfladebehandling med hurtig integrering og nem programmering.
KVALITET
Laboratorier er ofte små, og pladsen er trang, hvorfor en lille kollaborativ robot oftest vil være en optimal løsning. Med OnRobots end-of-arm-værktøj opnår du driftsmæssig præcision og ensartethed. Takket være den programmerbare kraft kan OnRobot-gribere nemt håndtere blodprøver eller andre vanskelige opgaver.
MASKINPASNING
Maskinpasning kan være kedeligt og farligt og kræver en høj grad af konsistens – selv efter mange timers arbejde. Automatisering af maskinpasning øger ikke blot sikkerheden for dine medarbejdere, det øger også produktiviteten og gør det muligt for produktionen at fortsætte efter operatørerne er gået hjem. Med vores dobbeltgriberløsning kan du reducere dine driftstider betydeligt, da den kan håndtere to genstande og handlinger samtidigt.
SAMLING
Når du automatiserer samling med en eller flere kollaborative robotapplikationer, øger du produktionshastigheden og -kvaliteten, samtidig med at omkostningerne reduceres. Robotten kan køre sikkert ved siden af dine medarbejdere og overtage gentagne opgaver, så personalet kan udføre mere værdiskabende arbejde. Vores løsninger kan håndtere selv små og uregelmæssige emner og kan hjælpe dig med at optimere processer såsom skruetrækkerarbejde, montering, placering m.m. Alsidigheden er bemærkelsesværdig, og med let genimplementering tilfører vores løsninger enorm værdi til virksomheder med high mix/low volume-produktion
MATERIALEHÅNDTERING
Det giver god mening at automatisere materialehåndteringsprocesser, hvis du vil reducere mængden af fysisk anstrengende arbejde eller øge produktiviteten uden at skulle bekymre dig om tilbagevendende mangel på arbejdskraft. I materialehåndterings-applikationer flyttes emner fra en position til en anden – det kaldes ofte Pick and "Place"-applikationer. Afhængigt af dine behov kan robotten arbejde side om side med dine medarbejdere, overføre eller sortere emner, eller den kan udføre emballering, palletering eller andre processer. Uanset om det kræver følsomhed, fleksibilitet eller styrke, får du præcisionshåndtering time efter time.



RG2-griber
- Fleksible gribere kan bruges til mange forskellige emnestørrelser og -former.
- Plug-and-produce-design reducerer implementeringstiden fra en dag til en time.
- Nem implementering med gribere, der kan tages i brug med det samme, reducerer programmeringstiden med 70 %



DUAL QUICK CHANGER
- Dobbeltgriberen gør cyklustiden kortere og kan øge produktiviteten med 50 % eller mere.
- Øget produktivitet giver hurtigere tilbagebetaling med investeringsafkast i løbet af blot 3 måneder
- Øget oppetid i CNC-maskinbearbejdning



HEX 6-AKSET KRAFT/MOMENTSENSOR
- Fleksibel sensor gør det muligt at automatisere processer, der hidtil ikke har kunnet automatiseres.
- Sensorteknologi med høj nøjagtighed giver 95 % bedre kvalitet ved isætnings- og samleopgaver.
- Nem programmering får selv komplekse poleringsopgaver op at køre på mindre end en dag.



GECKO GRIPPER
- Da der ikke er behov for trykluft, spares der vedligeholdelsesomkostninger og opnås hurtigere tilbagebetaling på helt ned til 5 måneder.
- Præcis griberteknologi, som ikke efterlader mærker, øger produktiviteten for pick-and-place-opgaver.
- Innovativ gekko-teknologi gør det muligt at gribe flade, porøse emner såsom printplader, så automatiseringsmulighederne øges.



RG2-FT-griber
- Nøjagtig perception forbedrer produktionskvaliteten ved at reducere fejlraten med helt op til 60 % ved vanskelige pick-and-place-processer
- Perception, som er nem at programmere, får robotten til at fungere som operatørens tredje arm med en menneskelignende aflevering af emner.
- Mulighed for at automatisere isætningsopgaver, som ikke tidligere kunne lade sig gøre, reducerer driftsomkostningerne med 40 %.



RG6-griber
- Fleksible gribere kan bruges til mange forskellige emnestørrelser og -former.
- Plug-and-produce-design reducerer implementeringstiden fra en dag til en time.
- Nem implementering med gribere, der kan tages i brug med det samme, reducerer programmeringstiden med 70 %



VG10 ELEKTRISK VAKUUMGRIBER
- Implementering direkte efter udpakning – tilslut til robotarmen og konfigurer griberen til produktet – sikrer hurtig produktivitet og investeringsafkast.
- Da der ikke er behov for ekstern luftforsyning, reduceres vedligeholdelsesomkostningerne, og implementeringen går hurtigere.
- Dobbelt griberfunktionalitet muliggør kortere cyklustid



QUICK CHANGER
- Nemt og hurtigt skift af værktøj på under 5 sekunder
- Hurtig genimplementering, da der ikke skal skrues. Det giver mere oppetid
- Integreret i alle OnRobot-produkter



VGC10
- En fleksibel elektrisk vakuumgriber med ubegrænset brugertilpasning, som passer til alle dine anvendelsesbehov
- En lille letvægtsgriber til din robotarm, perfekt til steder, hvor pladsen er trang, men med masser af kraft til emner op til 15 kg.
- Ingen ekstern luftforsyning nødvendig. Dette giver mindskede vedligeholdelsesomkostninger og hurtigere implementering



GECKO SINGLE PAD GRIPPER
- Kompakt, letvægts-Gecko Single Pad Gripper kræver ingen kabler, el-tilslutning, luftforsyning eller programmering og er dermed en rentabel plug-and-play løsning
- IInnovativ klæbende griber til flade, glatte eller hullede emner automatiserer opgaver, der hidtil ikke kunne automatiseres
- Ingen gribemærker på selv blanke overflader – rengøring er gjort overflødigt, hvilket sparer tid og øger produktiviteten.



3FG15 3-FINGERGRIBER
- Fleksibel produktion - stor rækkevidde optimerer pasning af CNC-drejebænke til dele i mange størrelser med en enkelt 3-finger-griber.
- Præcis centreringsposition giver større kvalitet, ensartethed og output med minimal programmering
- Stærkt, stabilt greb med 3 kontaktpunkter gør det nemt og hurtigt at genimplementere griberen til brug for flere processer
- Udret mere med brugertilpassede fingerspidser, der fleksibelt opsamler et stort udvalg af emnestørrelser og -former.



SOFT GRIPPER
- Udforsk nye automatiseringsmuligheder til føde- og drikkevarer, kosmetik og lægemidler med denne Soft Gripper godkendt til levnedsmidler
- Nem håndtering af et bredt udvalg af uregelmæssige former og skrøbelige genstande med fleksibel silikonestøbt gripper
- Sikker håndtering af skrøbelige genstande giver højere produktionskvalitet og mindre spild
- Ingen ekstern luftforsyning betyder intet støv, ingen støj, ingen kompleksitet og ingen ekstraomkostninger



ONROBOT EYES
- Tilføj hurtigt og nemt vision til robotanvendelser med kalibrering med ét billede, hurtig programmering og problemfri griberintegration
- Prismæssigt overkommeligt og effektivt 2.5D-visionssystem, der giver dybdeopfattelse for forskellige højder eller stablede genstande
- Fleksibelt og tilpasningsdygtigt visionssystem med on-robot- eller ekstern montering er ideelt til næsten enhver kollaborativ anvendelse
- Du kan med lethed sortere samt udføre pick-and-place for ustrukturerede anvendelser med høj pålidelighed ved hjælp af enhver robotarm
- Samlet registrering af flere genstande minimerer cyklustiden
- Inspicerer genstande ved at registrere farver og konturer – med eller uden robot – og sikrer en ensartet kvalitet
- Automatisk pejlemærke giver mulighed for dynamiske arbejdsmiljøer og mobile robotopstillinger



ONROBOT SCREWDRIVER
- Nem opsætning, programmering og implementering direkte fra emballagen på enhver førende robot
- Yderst alsidig og fleksibel med hurtige omstillinger til et bredt udvalg af skruestørrelser og -længder
- Præcis momentstyring og intelligent fejlregistrering sikrer kvalitet og ensartethed
- Bevægelsesstyring af indlejret akse forenkler programmeringen, gør opsætningen hurtigere og forbedrer kvaliteten



ONROBOT SANDER
- Nem at implementere og programmere lige ud af æsken til opgaver med slibning og polering
- Komplet pakke indeholder alt, der er brug for til umiddelbar anvendelse på en lang række dele og materialer
- Hurtig og automatiseret Grit Changer til slibning reducerer nedetid og behovet for arbejdskraft
- Elektrisk værktøj (ingen trykluft) øger markant effektivitet og kontrol



2FG7
- Komplet, nem at programmere, kollaborativ parallelgripper kan komme hurtigt i gang med arbejdet i en lang række applikationer
- Stærk parallelgripper er nem at implementere under trange forhold og kan håndtere krævende payloads
- Opnå hurtig ROI med en fleksibel, intelligent og præcis gripper, som nemt kan tilpasses og indstilles til mange opgaver
- Klar til brug stort set alle steder takket være IP67-klassificering til brug under vanskelige arbejdsforhold og ISO-klasse 5-certificering til brug i renrum



VGP20
- Branchens mest kraftfulde elektriske vakuum-gripper giver besparelser på op 90 % i forhold til pneumatiske grippere
- Ideel til palletering af papkasser – inklusive dem af billigere, tyndere pap – og håndtering af uregelmæssige faconer og porøse overflader
- Indbygget intelligens og funktionalitet med flere kanaler sikrer fejlsikret og fleksibel betjening
- Vakuum-gripper, der er helt klar til brug direkte fra æsken, og som kan implementeres hurtigt og nemt med alle førende robotter



MG10
- Den elektriske, magnetiske gripper kan tages i brug straks efter udpakningen uden den kompleksitet og de omkostninger, der følger med ekstern lufttilførsel.
- Indbygget intelligens med nem indstilling af kraft og emnedetektering sikrer pålidelig håndtering af en lang række emner uanset størrelse og vægt
- Hurtig og kompakt gripper, der kan skræddersys til at opfylde alle dine anvendelsesbehov
- Sikker og pålidelig drift med et greb, som fastholdes, selv efter strømtab eller nødstop

Sådan vækster du din forretning med kollaborative applikationer
Med fremkomsten af mere intelligente og adaptive værktøjer kan robotter nu levere større hastighed, styrke, sikkerhed og præcision og dermed udføre en bred vifte af opgaver, samtidig med at investeringsafkastet maksimeres. Få mere at vide om, hvordan du kan opnå hurtigere produktion med lavere omkostninger ved at downloade vores gratis eBog.
|
![]() |