Sehen Sie sich das gesamte Zubehör von OnRobot an, um den Einsatz Ihres kollaborativen Roboters zu optimieren.
2FGP20 Fingerset für KLT-Kisten
Das 2FGP20-Fingerset für KLT-Kisten verbessert die Fähigkeit des Greifers, KLT-Kisten zu handhaben und andere Kunststoffbehälter zu öffnen. Die Finger sorgen für einen zuverlässigen Griff, die sie an den Kragen der meisten Kistenvarianten angepasst werden können, um das Heben und Handhaben der Kiste zu erleichtern.
Das Set umfasst zwei Finger, die einfach am 2FP20-Greifer montiert werden können und Fingerverriegelungen unterstützen, die auf individuelle Kistentypen eingestellt werden können.
Die Verstärkungsstrebe erhöht die Robustheit des Greifers. Sie steigert außerdem die Drehmomentkapazität um zusätzliche 120 Nm und vervollständigt das insgesamt zulässige Drehmoment zusammen mit dem QC-Drehmoment. Das Gewicht der Strebe beträgt 0,3 kg (0,66 lb).
Verbessert die Fähigkeit des 3FG15, runde Objekte sowie Objekte mit kragenförmigen Merkmalen zu handhaben. Erhöht die Gewichtskapazität aufgrund des Formschlusses
Ermöglicht es dem Benutzer, Werkzeuge in einem 90-Grad-Winkel am Roboterflansch anzubringen. Dadurch wird die Einsetzbarkeit des Werkzeugs in engen Räumen verbessert und das Risiko verringert, dass der Roboterarm in eine Singularität eintritt.
Bit-Extender sind lange Bithalter, die beim Schrauben in engen Räumen zusätzliche Reichweite bieten. Es sind 4 Typen erhältlich, die Sie separat als Zubehör für Ihren OnRobot Screwdriver kaufen können: Bit-Extender Typ A 50 mm, Bit-Extender Typ B 50 mm, Bit-Extender Typ A 100 mm und Bit-Extender Typ B 100.
Das OnRobot Eyes Lighting Kit kann, in manchen Situationen, der Installation hinzugefügt werden, um genauere Erkennungs- und Prüfergebnisse mit OnRobot Eyes zu erzielen.
Die High Payload Halterung für den VGP20 ist die speziell für die Handhabung von Kartons mit schlechter Kartonqualität entwickelt wurde. Die Halterung erweitert die Vakuumfläche, optimiert die Positionen der Vakuumbecher und minimiert das Risiko des Herunterfallens von Kartons, wodurch eine höhere Produktlast ermöglicht wird. Bei Bedarf kann ein externes Vakuum an jede Zone angeschlossen werden, um den Vakuumfluss zu verstärken. Die VGP20 High Payload Halterung ist sowohl mit als auch ohne D:PLOY kompatibel.
Verbessert die Fähigkeit des Greifers 3FG15, größere Nutzlasten zu bewältigen, insbesondere bei rutschigen oder nassen Werkstücken. Diese Fähigkeit erweist sich als besonders vorteilhaft bei der Bearbeitung von CNC-Maschinen, wo die Werkstücke häufig Ölen oder Schneidflüssigkeiten ausgesetzt sind. Die strukturierte Oberfläche der gerändelten Fingerspitze erhöht dank ihrer groben Struktur die Reibung auf dem Werkstück.
Die Pallet station ist eine mechanische Führung für Paletten in einer Palettieranwendung. Sie stellt ein digitales Signal "Palette vorhanden" zur Verfügung, dessen Zustand über eine Anzeigeleuchte angezeigt wird.
Die Pallet station wird üblicherweise in Lift100 und die Palettieranwendungssoftware integriert, wobei je nach Bedarf eine oder zwei Pallet stationen eingesetzt werden.
Die Pallet station kann passend zur jeweiligen Anwendung mit linkem oder rechtem Anschlag montiert werden.
Die robuste Konstruktion hält auch Stößen durch Gabelstapler oder Lastkraftwagen stand.
Verbessert die Fähigkeit des RG-Greifers, Objekte in engen Räumen aufzunehmen und zu platzieren, wenn der Greifer normalerweise zu breit wäre, zum Beispiel in Kisten und Kästen. Die längere Reichweite geht jedoch einher mit einer geringeren Greifkraft.
Verbessert die Fähigkeit des RG-Greifers, Objekte in engen Räumen aufzunehmen und zu platzieren, wenn der Greifer normalerweise zu breit wäre, zum Beispiel in Kisten und Kästen. Die längere Reichweite geht jedoch einher mit einer geringeren Greifkraft.
Verbessert die Fähigkeit des Greifers, zylindrische Objekte zu bewegen, indem der Formschluss verbessert wird. Die Fingerspritzen greifen zylindrische Objekte an vier Punkten anstatt an zwei. Aufgrund des Formschlusses wird die Stabilität des aufgenommenen Objektes verbessert und das Gewicht erhöht, das der Greifer aufnehmen kann.
Verbessert die Fähigkeit des RG-Greifers, Objekte in engen Räumen zu bewegen, wenn der Greifer normalerweise zu breit wäre, zum Beispiel in Kisten und Kästen. Die längere Reichweite geht jedoch einher mit einer geringeren Greifkraft.
Verbessert die Fähigkeit des RG-Greifers, Objekte in engen Räumen zu bewegen, wenn der Greifer normalerweise zu breit wäre, zum Beispiel in Kisten und Kästen. Die längere Reichweite geht jedoch einher mit einer geringeren Greifkraft.
Verbessert die Fähigkeit des Greifers, zylindrische Objekte zu bewegen, indem der Formschluss verbessert wird. Die Fingerspritzen greifen zylindrische Objekte an vier Punkten anstatt an zwei. Aufgrund des Formschlusses wird die Stabilität des aufgenommenen Objektes verbessert und das Gewicht erhöht, das der Greifer aufnehmen kann.
Der schnelle, automatisierte Grit Changer reduziert Ausfallzeiten und Arbeitsaufwand Ermöglicht das automatische Wechseln zwischen verschiedenen Schleifscheiben, ohne dass der Bediener eingreifen muss.