What kind of process do you want to automate?

Overflatebehandling
Du kan "lære" overflatebehandlings-løsningene dine fra OnRobot til å følge alle typer konturer pålitelig, og således spare mange dager med programmering. Kraft/momentføleren til OnRobot med OptoForce-teknologi og programvarepakken sørger for at roboten kan holde samme kraft og fart konstant. Oppnå nøyaktig overflatebehandling med kort integrasjon og enkel programmering.
Kvalitetstesting og inspeksjon
Laboratorier er ofte små og plassen begrenset, derfor er en liten samarbeidende robot ofte en god løsning. Å feste et armverktøy på OnRobot sikrer nøyaktighet og samsvar i driften din. Gripearmene til OnRobot kan programmeres til enkelt å håndtere blodprøver eller andre skjøre arbeidsoperasjoner.
Pakking og palletering
Automatisering av pakkelinjene dine åpner opp produksjonen din for en samarbeidende modell, som gjør at en automatisert robotløsning kan arbeide side om side med ansatte. Ved å bruke en samarbeidende pakkerobot med OnRobots armverktøy påmontert, reduserer du pakketiden og avlaster arbeiderne dine i forhold til repeterende oppgaver. Med justeringsmulighetene til OnRobots gripearm får du en ekstremt fleksibel løsning som er enkel å integrere i pakkeutfordringene dine.
Pass av maskiner
Pass av maskiner kan være en kjedelig og farlig jobb som krever et høyt nivå av samsvar – selv etter mange arbeidstimer. Automatisering av maskinpasset ditt øker ikke bare sikkerhetsnivået for arbeiderne dine, det øker også produktiviteten og gjør at produksjonen kan fortsette etter at operatørene har dratt fra verkstedet. Med vår doble gripeløsning kan du markant redusere syklustider fordi den kan håndtere to objekter og handlinger samtidig.
Montering
Mange monteringsoppgaver krever at roboten finner og griper nøyaktig, da den ofte håndterer små deler med forskjellige former og størrelser. Det samarbeidende armverktøyet fra OnRobot hjelper deg å øke produksjonshastigheten og kvaliteten mens kostnadene dine reduseres. Med enkel omplassering er den en virkelig fordel for små- og mellomstore bedrifter med stor produktmiks i små serier.

Ved hjelp av et fullstendig samarbeidende oppsett kan roboten og armverktøyet jobbe side om side med arbeiderne dine. Ved å få robotinstallasjonen til å ta over repeterende, enkle oppgaver, frigjøres arbeidskapasitet hos arbeiderne dine til å gjøre andre ting.
Plukk og plasser
Økning av produksjonshastigheten ved å øke hastigheten på plukk- og plasseringsprosessen, er bare en av fordelene ved å bruke OnRobot-gripere i produksjonen din. Installasjon av en samarbeidende robot med en OnRobot-griper betyr at du får samme presisjon time etter time, fordi den aldri blir sliten. Med den programmerbare funksjonen i OnRobot-griperen, håndterer den selv de skjøreste gjenstander enkelt.

I mat- og farmasøytindustrien vil en automatisering av plukk- og plasseringsprosessen din redusere risikoen for produktkontaminering.
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

RG2

  • Fleksible gripere kan brukes til deler i mange størrelser og former. 
  • Plug & Produce-designet reduserer utplasseringstiden fra en dag til en time.
  • Enkel utplassering med bruksklare gripere reduserer programmeringstiden med 70 % 

RG2 Gripper er en fleksibel samarbeidende griper som nå har OnRobots Quick Changer innebygd. Den nye braketten gjør det mye lettere å endre retningen på griperen, men den har fremdeles de samme bevegelsene og posisjonene som før. Kabelen støttes via Quick Changer, slik at det ikke er noen kabel på siden, og dette fjerner behovet for til- og frakobling ved verktøybytte.  Den fungerer sømløst med vår Dual Quick Changer og alle de andre griperne våre, slik at du kan utnytte robotene dine maksimalt. 

RG2 leveres nå som standard med sikkerhetsskjold.

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

DUAL QUICK CHANGER

  • Dual Gripper øker syklustiden og kan forbedre produktiviteten med 50 % eller mer. 
  • Økt produktivitet gir raskere inntjening, med avkastning på investeringen så tidlig som innen 3 måneder. 

Den nye Dual Quick Changer gjør at du kan bruke våre endeverktøy sammen i én enkel syklus. Med denne innovative løsningen kan du bruke to RG2-gripere eller en RG6-griper med en VG10 – det er helt opp til deg. Du kan raskt og sømløst veksle mellom våre verktøy for å utnytte robotene dine maksimalt med Dual Quick Changer.

HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

HEX KRAFT-/MOMENTSENSOR MED 6 AKSER

  • Fleksibel sensor utvider automatiseringsmulighetene til å omfatte prosesser som tidligere ikke var mulig.
  • Umiddelbar integrasjon reduserer utplasseringstiden for presise innsettingsoppgaver fra måneder til dager.
  • Svært nøyaktig sensorteknologi gir 95 % bedre kvalitet ved innsettings- og monteringsoppgaver.
  • Sensorbaserte applikasjoner øker syklustiden med opptil 60 % slik at det produseres mer med det samme antall medarbeidere.
  • Enkel programmering gjør det mulig å sette i gang med selv komplekse poleringsoppgaver på mindre enn en dag.

OnRobots kraft-/momentsensorer med 6 akser gir nøyaktige målinger av kraft og moment i alle 6 aksene. Dette gir deg nøyaktig styring ved vanskelige jobber som involverer montering, polering, sliping og avgrading. I tillegg inkluderer HEX-programvaren baneregistrering, kraftstyring (på UR og Kuka) og spesialfunksjoner for innsettingsoppgaver (bare UR). Dette betyr redusert integrasjonstid for produksjonslinjen din. Våre følere er utformet for å passe til de fleste gjeldende industrirobotarmer. Vanlige bruksområder er polering, pussing, avgrading, sliping og montering, men den kan også brukes til læring og krasjregistrering.

Nåværende tilgjengelige modeller:

  • HEX-E /høypresisjon
  • HEX-H /lav deformasjon
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC
GECKO GRIPPER

GECKO GRIPPER

  • Ingen behov for trykkluft, noe som sparer vedlikeholdskostnader og gir raskere inntjening, så tidlig som inntil 5 måneder.
  • Presis teknologi med griper som ikke setter merker, øker produktiviteten ved plukk- og plasseringsoppgaver.
  • Innovativ Gecko-teknologi gjør det mulig å gripe flate, porøse gjenstander, f.eks. trykte kretskort, og gir flere automatiseringsmuligheter.
  • Ingen behov for ekstern luftforsyning, noe som reduserer støy og støv.

Gecko-griperteknologien ble opprinnelig utviklet i laboratoriene hos NASA som et verktøy for innsamling av satellitter som var ute av funksjon og annet romsøppel, i tillegg ble de brukt på den internasjonale romstasjonen. Fra denne høytflyvende starten brukes Gecko Gripper nå til mer jordnære formål – idet den tar opp gjenstander med glatte overflater eller med huller i overflaten som ikke kan plukkes opp av en tradisjonell vakuumgriper. 

Gecko-griperen bruker millioner av mikro-skalerte fibrillære stilker som fester seg til en overflate ved hjelp av kraftige van der Waals-krefter – på samme måte som gekkoer klatrer. Gecko er inspirert av naturen, og gjør mulig å feste og løfte alle slags flate og glatte overflater uten trykkluft eller eksterne krefter ved å bruke enkel gripeteknologi til plukk- og &plasseringsformål. Siden Gecko løfter uten trykkluft eller annen ekstern kraft, får du en bedre og mer kostnadseffektiv løsning.

RG2-FT

RG2-FT Gripper

  • Nøyaktig føling forbedrer produksjonskvaliteten ved å redusere feilraten med så mye som 60 % ved skjøre plukk- og plasseringsprosess 
  • Enkel programmering av føling gjør at roboten fungerer som operatørens tredje arm, med menneskelignende avlevering av deler.
  • Evnen til å automatisere innsettingsoppgaver som ikke var mulig tidligere, kan redusere driftskostnadene med 40 %. 

RG2-FT er en avansert griper med tillagt føling og intelligens, som kan styre roboten (på UR) og i seg selv oppnå det som operatøren ønsket å gjøre, selv når de nøyaktige parameterne ikke kan programmeres på forhånd. Dette muliggjør genuint samarbeid med menneskelige operatører, og støtter dem slik en medarbeider ville gjort.

Rg6 pick and place robotic arm gripper

RG6

  • Fleksible gripere kan brukes til deler i mange størrelser og former. 
  • Plug & Produce-designet reduserer utplasseringstiden fra en dag til en time.
  • Enkel utplassering med bruksklare gripere reduserer programmeringstiden med 70 % 

RG6 Gripper er en fleksibel samarbeidende griper som nå har OnRobots Quick Changer innebygd. Den nye braketten gjør det mye lettere å endre retningen på griperen, men den har fremdeles de samme bevegelsene og posisjonene som før. Kabelen støttes via Quick Changer, slik at det ikke er noen kabel på siden, og dette fjerner behovet for til- og frakobling ved verktøybytte. Den fungerer sømløst med vår Dual Quick Changer og alle de andre griperne våre, slik at du kan utnytte robotene dine maksimalt.

Griperen er brukervennlig og kompatibel med en lang rekke samarbeidende og lette industriroboter. 

Med en vandring på 160 mm kan RG6 plukke opp mange forskjellige gjenstander. Og med en enda sterkere motor er RG6 nå mer robust enn noensinne. Denne fleksible og allsidige griperen kan bidra til å øke potensialet for automatisering, fra maskinpass og plukk & plasser til montering og emballering & palletering

VG10

VG10

  • Utplassering direkte etter utpakking – plugg inn i robotarmen og klem griperen for å tilpasse til produktet – gir rask produktivitet og rask avkastning på investeringen.
  • Ingen behov for ekstern luftforsyning, noe som reduserer vedlikeholdskostnadene og gir raskere utplassering.
  • Dobbel gripefunksjonalitet gir kortere syklustid.

Siden VG10 ikke krever kompressor eller luftforsyning, er den kompakt og lett å flytte rundt, så du får en fleksibel produksjonslinje.

De fleksible armene til VG10 Vacuum Gripper og det justerbare vakuumet gjør at VG10 kan håndtere en rekke gjenstander i mange forskjellige størrelser.

Det er en dobbeltgriper – du kan styre høyre og venstre side av vakuumgriperen uavhengig av hverandre og ytterligere øke effektiviteten på produksjonslinjen.

Sømløs integrasjon med den roboten du velger.

Griperen leveres med dobbel gripefunksjonalitet, verktøyskifter og en rekke typiske vakuumkopper. I tillegg finnes det et bredt spekter av vakuumkopper fra tredjepartsleverandører på markedet til enhver applikasjon.

QUICK CHANGER

QUICK CHANGER

Quick Changer sørger for enkelt og raskt verktøybytte. Fullt samarbeidende og uten skarpe kanter, noe som gjør den enkel og trygg for menneskelig samhandling.

Quick Changer kan håndtere 20 kg nyttelast og har lav innbyggingshøyde og vekt.

Patentert pålitelig og med brukervennlig låsemekanisme, ekstra sikkerhetslåsingsstruktur og låsefjærer gjør Quick Changer til et unikt produkt, ideelt for alle samarbeidende robotapplikasjoner. Med Quick Changer får du den enkleste  og raskeste verktøyskifteren, og alt du trenger, følger med.

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • Fleksibel elektrisk vakuumgriper med ubegrensede tilpasningsmuligheter for å passe alle dine bruksområder
  • Liten lettvekts-griper som passer perfekt på trange steder, men med massevis av styrke for gjenstander opptil 15 kg 
  • Ikke behov for ekstern luftforsyning, som gir lavere vedlikeholdskostnader og raskere utplassering

Den kompakte elektriske vakuumgriperen VGC10 har ubegrensede muligheter for tilpassing. Den har også utskiftbare sugekopper for omtrent alle slags bruksområder. VGC10 er mindre enn VG10 og får plass i trange miljøer for å utvide automatiseringsmulighetene dine. VGC10 veier halvparten så mye som VG10, men takler tilsvarende nyttelast, og den kan løfte små, ujevne og tunge gjenstander, selv med mindre robotarmer. VGC10 har to uavhengig styrte luft-kanaler som gjør at den oppfører seg som en dobbelgriper med plukk og slipp i samme bevegelse, økt effektivitet og redusert syklustid. Denne elektriske griperen er lett å flytte på, da den ikke har behov for kompressor eller luftforsyning. Enkel programmering gjør den rask og enkel å omplassere for større produksjonsfleksibilitet.


Sømløs integrering med ditt eget valg av robot.
 

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

How to Grow your Business with Collaborative Applications
With the dawn of smarter, more adaptive tooling, robots can now function with greater speed, strength, safety and precision, accomplishing a wide range of tasks, while maximizing ROI. Learn more on how you can enable faster production at lower costs by downloading our free eBook.
GET THE FREE eBOOK