MATERIALFJERNING
Du kan "lære" overflatebehandlings-løsningene dine fra OnRobot til å følge alle typer konturer pålitelig, og således spare mange dager med programmering. Kraft/momentføleren til OnRobot med OptoForce-teknologi og programvarepakken sørger for at roboten kan holde samme kraft og fart konstant. Oppnå nøyaktig overflatebehandling med kort integrasjon og enkel programmering.
KVALITET
Laboratorier er ofte små og plassen begrenset, derfor er en liten samarbeidende robot ofte en god løsning. Å feste et armverktøy på OnRobot sikrer nøyaktighet og samsvar i driften din. Gripearmene til OnRobot kan programmeres til enkelt å håndtere blodprøver eller andre skjøre arbeidsoperasjoner.
MASKINPASS
Pass av maskiner kan være en kjedelig og farlig jobb som krever et høyt nivå av samsvar – selv etter mange arbeidstimer. Automatisering av maskinpasset ditt øker ikke bare sikkerhetsnivået for arbeiderne dine, det øker også produktiviteten og gjør at produksjonen kan fortsette etter at operatørene har dratt fra verkstedet. Med vår doble gripeløsning kan du markant redusere syklustider fordi den kan håndtere to objekter og handlinger samtidig.
MONTERING
Ved å automatisere monteringsoppgaver med en eller flere samarbeidende robotapplikasjoner, økes produksjonshastigheten og kvaliteten samtidig som kostnadene reduseres. Den kan trygt drives side om side med medarbeiderne og overta repetitive oppgaver slik at personalet kan utføre mer verdiskapende arbeid. Fordi den håndterer selv små og uregelmessige gjenstander, kan løsningen optimalisere prosesser som skrutrekking, montering, posisjonering m.m. Det gir en imponerende allsidighet, og med enkel omplassering er løsningen enormt verdifull for bedrifter med stor variasjon/lite volum-produksjon.
MATERIALHÅNDTERING
Hvis du ønsker å redusere fysisk tungt arbeid eller øke produktiviteten uten bekymring for gjentagende mangel på arbeidskraft, er det veldig fornuftig å automatisere materialhåndteringsprosesser. I materialhåndteringsapplikasjoner flyttes gjenstander fra et sted til et annen. Dette refereres ofte til som «plukk og plasser»-applikasjoner. Roboten kan, avhengig av behovene dine, arbeide side om side med medarbeiderne med å overføre og sortere gjenstander, eller den kan bære ut emballasje, palletere eller andre oppgaver. Enten det kreves følsomhet, fleksibilitet eller styrke, vil den håndtere oppgavene med presisjon time etter time.



RG2 Gripper
- Bøyelige gripere kan brukes til deler i mange størrelser og former
- Plug-and-produce-designet reduserer utplasseringstiden fra en dag til en time
- Enkel utplassering med bruksklare gripere reduserer tiden det tar å programmere med 70 %



DUAL QUICK CHANGER
- Dobbeltgriperen gir raskere syklustid og kan forbedre produktiviteten med 50 % eller mer.
- Økt produktivitet gir raskere inntjening, med avkastning på investeringen så tidlig som innen 3 måneder
- Økt oppetid med CNC-maskinpass



HEX KRAFT-/MOMENTSENSOR MED SEKS AKSER
- Fleksibel sensor utvider automatiseringsmulighetene til å omfatte prosesser som tidligere ikke var mulig
- Sensorteknologi med høy nøyaktighet gir 95 % bedre kvalitet ved innsettings- og monteringsoppgaver.
- Enkel programmering gjør at du kommer i gang med selv komplekse poleringsoppgaver på mindre enn en dag



RG2-FT Gripper
- Presise sensorer forbedrer produksjonskvaliteten ved å redusere feilraten med så mye som 60 % i plukk- og plasseringsprosesser som krever stor forsiktighet.
- Enkel programmering av sensorer gjør at roboten fungerer som operatørens tredje arm, med avlevering av deler på nivå med et menneske.
- Evnen til automatisering av innsettingsoppgaver, som ikke tidligere var mulig, reduserer driftskostnadene med 40 %



RG6-griperen
- Bøyelige gripere kan brukes til deler i mange størrelser og former
- Plug-and-produce-designet reduserer utplasseringstiden fra en dag til en time
- Enkel utplassering med bruksklare gripere reduserer tiden det tar å programmere med 70 %



VG10 ELEKTRISK VAKUUMGRIPER
- Utplassering rett etter utpakking – plugg inn i robotarmen og konfigurerer griperen slik at den er tilpasset til produktet – gir rask produktivitet og rask avkastning på investeringen.
- Trenger ikke ekstern luftforsyning, noe som reduserer vedlikeholdskostnadene og gir raskere utplassering.
- Dobbel gripefunksjon gir kortere syklustid.



QUICK CHANGER
- Rask og enkel bytte av verktøy på mindre enn fem sekunder
- Rask omplassering, ingen skruer, mer oppetid
- Integrert i alle OnRobot-produkter



VGC10
- Fleksibel elektrisk vakuumgriper med ubegrensede tilpasningsmuligheter for å passe alle dine applikasjoner
- Liten og lett griper som passer perfekt på trange steder, men med massevis av styrke for gjenstander opptil 15 kg
- Ikke behov for ekstern luftforsyning, som gir lavere vedlikeholdskostnader og raskere utplassering



GECKO SINGLE PAD GRIPPER
- Kompakt og lett Gecko Single Pad-griper, og trenger hverken kabler, elektrisitet, luft eller programmering for å gi en kostnadseffektiv plug-and-play-ytelse
- Innovativ klebende griper til flate, glatte eller skjøre gjenstander automatiserer oppgaver som tidligere ikke var mulig
- Ingen gripemerker, selv på blanke overflater, betyr ingen rengjøring i etterkant, noe som sparerer tid og forbedrer produktiviteten



3FG15 TREFINGRET GRIPER
- Fleksibel produksjon - lang vandring optimaliserer betjeningen av CVC dreiebenk for flere delstørrelser med en enkel griper med tre fingre
- Nøyaktig senterstilling gir høyere kvalitet, samsvar og produksjon med minimal programmering.
- Sterkt, stabilt grep med 3 kontaktpunkt gjør grepet raskt og enkelt å omplassere til andre prosesser
- Få mer gjort med justerbare fingertupper som fleksibelt kan gripe over en stor rekke delstørrelser og former



SOFT GRIPPER
- Utforsk nye muligheter for automatisering innen mat og drikke, kosmetikk og legemidler med den sertifiserte næringsmiddelgodkjente Soft Gripper
- Enkel håndtering av en rekke uregelmessige former og skjøre gjenstander med den fleksible silikon-formede griperen
- Trygg håndtering av skjøre gjenstander for høyere produksjonskvalitet og redusert avfall
- Ingen ekstern luftforsyning betyr intet støv, ingen støy, kompleksitet eller ekstra kostnader



ONROBOT EYES
- Å legge til visjon i robotapplikasjoner har aldri vært enklere, med trinnvis oppsett og sømløs gripper-integrasjon
- Fleksibelt visjonssystem som støtter et bredt spekter av konfigurasjoner utenfor boksen for å passe til enhver applikasjon - kompatibel med hvilken som helst robotarm eller som frittstående
- Eliminer kostnadene og kompleksiteten forbundet med fôringssystemer og inventar ved å finne tilfeldig plasserte gjenstander
- Forbedre kvaliteten ved å inspisere deler for mangler og inkonsekvenser
- Øk fleksibiliteten og unngå omstillinger, og håndter mange forskjellige deler med samme oppsett
- Rimelig 2.5D-syn som kan oppfatte dybde ved ulike høyder eller stablede objekter
- Automatisk landemerke muliggjør dynamiske arbeidsmiljøer og oppsett av mobile roboter



ONROBOT SCREWDRIVER
- Kan tas i bruk med én gang med enkel installering, programmering og utplassering på alle typer ledende roboter
- Er meget allsidig og fleksibel med rask omstilling av en rekke ulike skrue-størrelser og lengder
- Nøyaktig momentstyring og intelligent feilregistrering gir kvalitet og samsvar
- Innebygd akse med bevegelsesstyring forenkler programmeringen, gjør installeringen raskere og forbedrer kvaliteten.



ONROBOT SANDER
- Enkel å sette i drift og programmere rett ut av esken, for sliping og polering
- Komplett pakke med alt som trengs for umiddelbar bruk på en rekke deler og materialer
- Rask, automatisert slipepapirskifter reduserer nedetid og arbeid
- Elektrisk verktøy (ikke trykkluft) øker effektiviteten og styringen



2FG7
- Komplett samarbeidende parallellgriper som er enkel å programmere, kan settes raskt i arbeid på en rekke bruksområder
- Sterk parallellgriper som er lett å utplassere på trange steder og håndterer krevende nyttelastkrav
- Få rask avkastning på investeringen med én fleksibel, intelligent og nøyaktig griper som enkelt kan stilles inn og tilpasses til mange ulike oppgaver
- Klar til bruk nesten overalt, med kapslingsgrad IP67 for tøffe omgivelser og ISO klasse 5-sertifisering for bruk i renrom.



VGP20
- Bransjens kraftigste elektriske vakuumgriper gir en kostnadsbesparelse på opptil 90 % sammenlignet med pneumatiske gripere
- Ideell til palletering av kartonger, inkludert kartonger i kostnadsbesparende, tynnere papp, og håndterer uregelmessige former og skjøre overflater
- Innebygd intelligens og flere kanaler sørger for sviktsikret, fleksibel drift
- En komplett vakuumgriper som er klar til bruk og kan utplasseres raskt og enkelt på alle typer ledende roboter



MG10
- Elektrisk magnetisk griper gir rask utplassering uten kompleks og kostbar ekstern lufttilførsel
- Innebygd intelligens med justerbar kraft som er enkel å justere samt gjenkjenning av deler sikrer pålitelig håndtering av et bredt spekter av delestørrelser og vekt
- Rask, kompakt og tilpassbar griper som passer til alle bruksområdene dine
- Sørger for sikker og pålitelig drift ved at den opprettholder grepet, selv etter strømbrudd eller nødstopp



LIFT100 ROBOT ELEVATOR
- Bred vandring som muliggjør en rekke fremtidssikrede palleteringsoppgaver for robotarmer fra ledende merker
- Høy nyttelast og minimal bøyning som sørger for presis plassering av esker – selv ved høye hastigheter
- Robust konstruksjon som gir pålitelig, lang produktlevetid under alle typiske produksjonsforhold
- Integrerte sikkerhetsfunksjoner med stoppfunksjonalitet (TÜV-sertifisering pågår) som gjør det enklere å utplassere til samarbeidende applikasjoner
- Integrering “rett ut av esken” med alle med OnRobots palleteringsløsninger, noe som som forkorter utplasseringstiden



2FGP20
- Svært allsidig palleteringsgriper med bred vandring og tilpassbare armer som håndterer tunge eller åpne esker, produkter som er klare til å settes i hyllene, og andre beholdere som ikke kan gripes med vakuum
- Integrert vakuumgriper som håndterer mellomlegg uten å endre griperen eller kreve en annen håndteringsmetode
- Griper som selges som lagervare og sparer for et betydelig ingeniørarbeid og forkorter utplasseringstiden
- Elektrisk magnetisk griper som gir rask utplassering uten en kompleks og kostbar ekstern lufttilførsel

Slik gir du vekst til virksomheten med samarbeidsapplikasjoner
Takket være stadig smartere og mer fleksible verktøy kan roboter nå arbeide med høyere hastighet, styrke, sikkerhet og presisjon, og dermed håndtere en rekke oppgaver, samtidig som de maksimerer avkastningen på investeringene. Les mer om hvordan du kan øke produksjonshastigheten og senke kostnadene ved å laste ned vår eBok.
|
![]() |