RG2 Gripper

RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK

RG2 – FLEKSIBEL ROBOTGRIPER MED TO FINGRE OG BRED VANDRING

  • Bøyelige gripere kan brukes til deler i mange størrelser og former
  • Plug-and-produce-designet reduserer utplasseringstiden fra en dag til en time
  • Enkel utplassering med bruksklare gripere reduserer tiden det tar å programmere med 70 % 

RG2-griperen er en fleksibel samarbeidene griper, som nå har OnRobots Quick Changer innebygd. Den nye braketten gjør det mye lettere å endre retningen på griperen, men den har fremdeles de samme bevegelsene og posisjonene som før. Kabelen støttes via Quick Changer, slik at det ikke er noen kabel på siden, og dette fjerner behovet for til- og frakobling ved verktøybytte. For at du skal kunne få så mye som mulig ut av robotene dine, fungerer den sømløst med vår Dual Quick Changer og alle våre andre gripere. 

Sikkerhetsskjermer er medfølger nå som standard med RG2.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools