FÅ ET TILBUD
D:PLOY – Det næste store spring inden for automatisering
D:PLOY – Det næste store spring inden for automatisering
D:PLOY er branchens første automatiserede platform til at bygge, køre, overvåge og genimplementere kollaborative applikationer. Den automatiserer processen med at få en robotapplikation op at køre, hvilket giver mulighed for implementering direkte på produktionsgulvet uden programmering og simulationer. Med D:PLOY kan komplette applikationer implementeres på få timer.
Hvorfor D:PLOY?
D:PLOY forenkler automatisering, så du får en fleksibel, nem og overkommelig indgang til robotautomatisering. D:PLOY tilbyder drastiske tidsbesparelser på op til 90 % på implementering og genimplementering i forhold til de konventionelle løsninger, der har været tilgængelige indtil nu, hvilket giver dig mulighed for endelig at høste fordelene ved automatisering. D:PLOY nedbringer de overordnede automatiseringsomkostninger ved at reducere tiden til implementering og genimplementering, så du får hurtigere implementering med lavere omkostninger og samtidig kontrol over igangværende automatiseringsændringer i din produktion.
Hurtigere, nemmere og risikofri automatisering
Op til 90 % tidsbesparelse på implementering giver hurtigere ROI
Løs problemer med mangel på arbejdskraft
Styrk produktiviteten, og hold dig foran konkurrenterne
Frigør operatører fra uønskede opgaver
Overtag kontrollen med din automatiseringsproces
-
For manufacturers seeking a cost-effective, adaptable, and quickly deployable automation solution, D:PLOY stands out. It not only streamlines and accelerates the process of getting a robotic application up and running, but also allows anyone to easily adjust the application in case of production changes. For instance, with D:PLOY, manufacturers can modify product sizes, patterns, or add new products to the application - all without requiring programming or robotic expertise.
Kom godt i gang med D:PLOY med nogle få nemme trin
-
TRIN 1 - Opsætning af cellerD:PLOY registrerer automatisk det meste af den installerede hardware. Du behøver ikke længere bruge en masse tid på at opsætte robotten samt installere eller programmere grænsefladen for at styre værktøjer og andre cellekomponenter.Opsætning af celler
-
TRIN 2 - ArbejdsområdeBrug den intuitive grafiske grænseflade til at indstille forhindringer i arbejdsområdet og cellegrænser. D:PLOY genererer automatisk en kollisionsfri rute afhængigt af de definerede forhindringer.Arbejdsområde
-
TRIN 3 - Opsætning af applikationAngiv egenskaber for arbejdsemne, opsamlingsposition og andre applikationsinput via den enkle, trinvise arbejdsgang. D:PLOY genererer og optimerer automatisk al programlogik, signaludveksling, håndtering af hændelser og planlægning for hele applikationen.
Opsætning af applikation -
TRIN 4 - Betjening og overvågningKør din applikation med et klik på en knap. Med minimal konfiguration kan du få overvågningsindsigt i præstationsindikatorer i realtid for at øge produktiviteten og minimere nedetid.Betjening og overvågning
-
TRIN 5 - GenimplementeringForetag hurtigt ændringer og geninstaller applikationen, når produktionskravene ændres, f.eks. ved introduktion af en ny del eller opfyldelse af nye emballerings- eller palleteringsbehov.Genimplementering
Få hurtigere succes med applikationen
D:PLOY platformen kombinerer hardware og software for at levere løsninger til forskellige robotapplikationer. I dag understøtter D:PLOY de følgende applikationer, og flere er på vej.
D:PLOY Palletizing giver dig mulighed for hurtigt og nemt opsætte og tilpasse din palleteringsapplikation
D:PLOY Transferring giver dig mulighed for hurtigt at opsætte, køre og genimplementere enhver pick-and-place-applikation
D:PLOY CNC eliminerer kompleksiteten ved CNC-maskinbearbejdning med robotter
D:PLOY Packaging giver hurtig og nem emballering uden kompleks robotprogrammering
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker
Awards Won in 2023
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools