ONE STOP SHOP TIL END-OF-ARM-VÆRKTØJER

OnRobots produkter åbner nye muligheder for at automatisere opgaver, som du aldrig ville have troet var mulige. Vores avancerede gribe- og sensorsystemer til industriel automatisering gør det nemt at designe ægte kollaborative løsninger, hvor dine medarbejdere kan arbejde side om side med kollaborative robotter i forbindelse med samlearbejde, overfladebehandling, pick & place, maskinbearbejdning eller test.

RG2-griber
En kundetilpasset løsning, der kan tages i brug med det samme. Kun behov for et enkelt værktøj til forskellige applikationer
Nem implementering, minimerer antallet af teknikertimer
Drift 24/7 uden at ansætte nye medarbejdere
RG6-griber
En kundetilpasset løsning, der kan tages i brug med det samme. Kun behov for et enkelt værktøj til forskellige applikationer
Nem implementering, minimerer antallet af teknikertimer
Drift 24/7 uden at ansætte nye medarbejdere
RG2-FT-griber
Giver robotten evne til at føle som en menneskehånd
Perceptionsevnen gør, at den producerer bedre kvalitet hurtigere
Investeringsafkast — tilbagebetaling på under 1 år
GECKO GRIPPER
Efterlader ingen mærker på glasset, så man undgår manuel rengøring
Ikke behov for ekstern trykluft
Gekko Grippers skiver håndterer emner i mange størrelser — en enkelt griber til flere applikationer
GECKO SINGLE PAD GRIPPER
Efterlader ingen mærker på glasset, så man undgår manuel rengøring
Ingen ledninger og ikke behov for ekstern luftforsyning
Kan gribe selv arbejdsemner med huller, som printplader, aluminiumsnet eller toppakninger
3FG15 3-FINGERGRIBER
Håndterer mange delstørrelser med stor griberækkevidde
Hurtig og nem at genimplementere til brug for flere processer, høj produktivitet
Nem implementering, minimerer antallet af teknikertimer
SOFT GRIPPER
Nem håndtering af et bredt udvalg af uregelmæssige former og skrøbelige genstande
Udforsk nye muligheder for automatisering af føde- og drikkevarer
Nem implementering, minimerer antallet af teknikertimer
VG10 ELEKTRISK VAKUUMGRIBER
To vakuumslanger øger proceshastigheden
Ikke behov for ekstern trykluft, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostningerne
Forskellige vakuumkopper øger hastighed og fleksibilitet for mange applikationer
VGC10
Kan konfigureres til enhver form for at matche forskellige emner
Kompakt, kan arbejde hvor pladsen er trang
Ikke behov for ekstern trykluft
HEX 6-AKSET KRAFT/MOMENTSENSOR
Gør robotter i stand til at udføre opgaver, som kræver menneskehåndens føleevne og behændighed
Nem opstilling, færre teknikertimer
Perceptionsevnen gør, at den producerer bedre kvalitet hurtigere
QUICK CHANGER
Værktøjsskift inden for 5 sekunder, hurtig implementering
Ekstra låsemekanisme gør det muligt at skifte værktøj uden at skrue
Integreret i alle OnRobot-værktøjer
DUAL QUICK CHANGER
Oppetiden øges kraftigt, da maskinen kører, samtidig med at emner samles op og placeres.
Værktøjsskift inden for 5 sekunder
Giver flere tilgængelige timer f.eks. til CNC-maskine

Gribere til robotarme, sensorer og værktøjsomskiftere til din fabriks automatiseringsbehov

Maksimer din automatiseringsindsats med OnRobots fleksible end-of-arm-værktøjer (EoAT). Vi tilbyder et fuldt sortiment af topmoderne gribere til robotarme, sensorer og værktøjsomskiftere til industriel automatisering. Alle vores produkter fungerer sammen med en hvilken som helst let industriel robotarm.
Vores innovative gribere, kraft/momentsensorer og værktøjsomskiftere er nyskabende inden for kollaborativ automatisering og åbner nye automatiserings- og optimeringsmuligheder, der aldrig før er set.
Hvert produkt kan også leveres med en indbygget elektronisk Quick Changer, som gør programmering og installation enkel og nem. Da vores løsninger kan implementeres med det samme, kan du få din produktion op at køre på ingen tid, så du får din investering tilbage fra dag et.

Alt- ONE-STOP SHOP TIL END-OF-ARM-VÆRKTØJER

Kompatibel med alle robotmærker

Alle vores gribere, kraft/momentsensorer og værktøjsomskiftere er kompatible med robotter fra Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha og Nachi. Fordi vores produkter er kompatible med de største robotmærker, kan du nemt komme i gang med at maksimere udbyttet af dine robotter. Hvis din robot er fra et andet mærke, betyder det ikke, at vores gribere ikke vil være kompatible med det. Kontakt os for at drøfte, hvilken løsning der synes mest brugbar for dig. Tjek din robotkompatibilitet her. 

Vores robotarmgribere tilføjer intelligens til kollaborative processer

Kollaborative robotter, også kendt som “cobots”, og lette industrirobotter er udbredte i dag på grund af fremkomsten af alsidige end-of-arm-værktøjer, såsom robotarmgribere, sensorer og hurtige omskiftere. Ved at kombinere din robot med den rigtige endeeffektor styrker du dens evne til at håndtere komplekse processer i et sikkert samarbejde med menneskelig arbejdskraft.
Kollaborative teknologier er kendt for at give små og mellemstore virksomheder forretningsfordele, bl.a. følgende:

Kortere implementeringstid
Kortere implementeringstid

Kollaborative robotter og endeeffektorer er designet med tanke på nem programmering, så selv medarbejdere uden teknisk erfaring kan lære, hvordan de bruger og tilpasser robotten på meget kort tid. Denne fleksibilitet giver producenter frihed og fleksibilitet til at eksperimentere med applikationer for at imødekomme mulige nye behov.

Fleksibel produktion
Fleksibel produktion

Fremstilling af unikke værktøjer til specifikke produktionsopgaver er en dyr og urentabel affære. I modsætning hertil kan EoAT nemt implementeres for at håndtere forskellige opgaver og processer, som integreres problemfrit i forskellige produktionsomgivelser.

HØJERE INVESTERINGSAFKAST
HØJERE INVESTERINGSAFKAST

Fleksible endeeffektorer giver robotter mulighed for at udføre gentagne opgaver med større ensartethed og præcision end menneskelig arbejdskraft og dermed opnå et hurtigere investeringsafkast for producenterne. Mens robotterne udfører de kedelige, beskidte og farlige arbejdsopgaver, kan medarbejderne påtage sig opgaver på højere niveau, som egner sig bedre til menneskets tankegang.

 Vores robotarmgribere tilføjer intelligens til kollaborative processer

VÆKST DIN FORRETNING MED NY EOAT-TEKNOLOGI

OnRobot’s smarte EoAT-løsninger sætter robotterne i stand til at håndtere adaptive applikationer med høj præcision, der hidtil har været for komplekse at automatisere. Læs mere om, hvilken indvirkning vores innovative løsninger kan have på avancerede kollaborative applikationer nedenfor.

surface finishing

Polering, afgratning og slibning er kerneopgaver i overfladebehandling. Der er små variationer i alle overflader, som kræver, at sliberen eller polereren anvender en konstant kraft og bevæger sig med en jævn hastighed for at opnå et ensartet resultat. 

Ved at tilføje en 6-akset kraft/momentsensor følger EoAT alle konturer, samtidig med at værktøjet udøver et konstant tryk for at få en perfekt og jævn overflade.
For at optimere overfladebehandlingen anbefaler vi HEX kraft/momentsensoren.

Assembly

Samleopgaver kræver normalt, at robotten lokaliserer emnerne og opsamler dem præcist. Den rette griber- og krafstyringssoftware giver din robot mulighed for at håndtere små emner med forskellig form og størrelse med en menneskelignende præcision. 

Alt dette gøres uden at gå på kompromis med fleksibiliteten, da softwaren gør det muligt nemt at programmere robotarmen til at samle tingene korrekt.
For at optimere samleopgaverne anbefaler vi HEX kraft/momentsensoren, RG2-FT-griberen eller RG2/6-griberne.

pick&place

Lige som samleopgaverne kræver pick-and-place også fleksibilitet, perception og ensartethed. Dette kan f.eks. opnås med en dobbeltgriber, hvor to gribere er monteret på samme robotarm. 

De to gribere arbejder uafhængigt af hinanden, så robotarmen kan håndtere flere genstande samtidig. Resultatet bliver en øget produktivitet, fordi dobbeltgriberen kan håndtere to genstande, mens den udfører to handlinger samtidigt. Desuden kan du bruge den samme griber til at håndtere genstande med forskellig størrelse – det er ikke nødvendigt at købe forskellige værktøjer til forskellige størrelser.
Til at optimere pick-and-place-opgaver anbefaler vi RG2-FT-gribere, RG2/RG6-gribere, Gecko Gripper, VG10-griber eller HEX kraft/momentsensor.

machine tending

Selvom maskinbearbejdning er et gentagende og kedeligt job, kræver det et højt niveau af ensartethed, også efter mange arbejdstimer. Ved at automatisere maskinbearbejdning forbedrer du sikkerheden for dine menneskelige arbejdere, samtidig med at du frigør dem til mere værdifulde opgaver. 

Hvis du kombinerer dine RG2/R6-gribere med en HEX-sensor, hjælper det dig med stabling/afstabling, idet sensoren ’føler’ kollisionen, når genstanden placeres.
Til optimering af emballerings- og palleteringsopgaver anbefaler vi RG2/RG6-gribere, HEX kraft/momentsensor eller VG10-griber

packaging and palletizing

Gør din emballering og palletering så effektiv som mulig med de rigtige end-of-arm-værktøjer. OnRobots elektriske vakuumgriber har ikke behov for ekstern luftforsyning, hvilket betyder lettere integration og reducerede omkostninger samt et forbedret arbejdsmiljø på grund af mindre støj og støv. 

Hvis du kombinerer dine RG2/R6-gribere med en HEX-sensor, hjælper det dig med stabling/afstabling, idet sensoren ’føler’ kollisionen, når genstanden placeres.
Til optimering af emballerings- og palleteringsopgaver anbefaler vi RG2/RG6-gribere, HEX kraft/momentsensor eller VG10-griber

quality testing inspection

Laboratorier har ofte begrænset plads og derfor kan en lille kollaborativ robot være en god løsning til at sikre en ensartet kvalitet. Vores gribere leveres med programmerbar kraft og kan nemt indstilles til at håndtere sarte genstande, f.eks. blodprøver, med en perception tæt på menneskets.
 

For at optimere kvalitetstest og inspektionsopgaver anbefaler vi RG2-FT-griberen med integreret kraft/momentsensor eller HEX kraft/momentsensoren.